APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
152
INTERRUTTORI SCATOLATI
153
INDICE
SACE XT5S (50 kA) Ekip Dip LIG - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
SACE XT5H (70 kA) Ekip Dip LSI - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli
4 poli
3 poli
4 poli
Codice METEL
Codice METEL
Codice METEL 1SDA100448R1 1SDA100449R1 1SDA100450R1 1SDA100451R1
Codice METEL 1SDA100480R1 1SDA100481R1 1SDA100482R1 1SDA100483R1
400
Ekip Dip LIG
250 XT5S 400 Ekip Dip LIG In=250 320 XT5S 400 Ekip Dip LIG In=320 400 XT5S 400 Ekip Dip LIG In=400 630 XT5S 630 Ekip Dip LIG In=630
1SDA100492R1 1SDA100493R1 1SDA100494R1 1SDA100495R1
1SDA100530R1 1SDA100531R1 1SDA100532R1 1SDA100533R1
400
Ekip Dip LSI
250 XT5H 400 Ekip Dip LSI In=250 320 XT5H 400 Ekip Dip LSI In=320 400 XT5H 400 Ekip Dip LSI In=400 630 XT5H 630 Ekip Dip LSI In=630
630
Ekip Dip LIG
630
Ekip Dip LSI
SACE XT5S (50 kA) Ekip M Dip I - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
SACE XT5H (70 kA) Ekip Dip LSIG - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli Codice METEL 1SDA100437R1 1SDA100438R1 1SDA100439R1
3 poli
4 poli
Codice METEL
Codice METEL
400
Ekip M Dip
320 XT5S 400 Ekip M Dip I In=320A 400 XT5S 400 Ekip M Dip I In=400A 630 XT5S 630 Ekip M Dip I In=630A
1SDA100496R1 1SDA100497R1 1SDA100498R1 1SDA100499R1
1SDA100534R1 1SDA100535R1 1SDA100536R1 1SDA100537R1
400
Ekip Dip LSIG 250 XT5H 400 Ekip Dip LSIG In=250
320 XT5H 400 Ekip Dip LSIG In=320 400 XT5H 400 Ekip Dip LSIG In=400
630
Ekip M Dip
630
Ekip Dip LSIG 630 XT5H 630 Ekip Dip LSIG In=630
SACE XT5S (50 kA) Ekip M Dip LIU - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli Codice METEL 1SDA100440R1 1SDA100441R1 1SDA100442R1 1SDA100443R1
SACE XT5H (70 kA) Ekip M Dip I - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli Codice METEL 1SDA100503R1 1SDA100504R1 1SDA100505R1
400
Ekip M Dip LIU 250 XT5S 400 Ekip M Dip LIU In=250A
320 XT5S 400 Ekip M Dip LIU In=320A 400 XT5S 400 Ekip M Dip LIU In=400A
400
Ekip M Dip I
320 XT5H 400 Ekip M Dip I In=320A 400 XT5H 400 Ekip M Dip I In=400A 630 XT5H 630 Ekip M Dip I In=630A
630
Ekip M Dip LIU 500 XT5S 630 Ekip M Dip LIU In=500A
630
Ekip M Dip I
SACE XT5H (70 kA) TMA/TMG - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli
4 poli
SACE XT5H (70 kA) Ekip M Dip LIU - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
Codice METEL
Codice METEL
3 poli Codice METEL 1SDA100506R1 1SDA100507R1 1SDA100508R1 1SDA100509R1
1SDA100484R1 1SDA100485R1
1SDA100519R1 1SDA100521R1 1SDA100518R1 1SDA100520R1 1SDA100523R1 1SDA100525R1 1SDA100522R1 1SDA100524R1 1SDA100538R1 1SDA100539R1 1SDA100540R1 1SDA100541R1
400
TMA
320 XT5H 400 TMA 320-3200 400 XT5H 400 TMA 400-4000
400
Ekip M Dip LIU 250 XT5H 400 Ekip M Dip LIU In=250A
320 XT5H 400 TMA 320-3200 InN=50% 400 XT5H 400 TMA 400-4000 InN=50%
320 XT5H 400 Ekip M Dip LIU In=320A 400 XT5H 400 Ekip M Dip LIU In=400A
1SDA100486R1 1SDA100487R1
630
TMA
500 XT5H 630 TMA 500-5000 630 XT5H 630 TMA 630-6300
630
Ekip M Dip LIU 500 XT5H 630 Ekip M Dip LIU In=500A
500 XT5H 630 TMA 500-5000 InN=50% 630 XT5H 630 TMA 630-6300 InN=50% 320 XT5H 400 TMG R 320 I3=800...1600 400 XT5H 400 TMG R 400 I3=1000...2000 500 XT5H 630 TMG R 500 I3=1250...2500 630 XT5H 630 TMG R 630 I3=1575...3150
1SDA100510R1 1SDA100511R1 1SDA100512R1 1SDA100513R1
400
TMG
630
TMG
SACE XT5H (70 kA) MA - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli Codice METEL 1SDA100500R1 1SDA100501R1 1SDA100502R1
400
MA
320 XT5H 400 MA 320 Im=2240...4160 400 XT5H 400 MA 400 Im=2800...5200 500 XT5H 630 MA 500 Im=3500...6500
630
MA
SACE XT5H (70 kA) Ekip Dip LS/I - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli
4 poli
Codice METEL
Codice METEL
1SDA100488R1 1SDA100489R1 1SDA100490R1 1SDA100491R1
1SDA100526R1 1SDA100527R1 1SDA100528R1 1SDA100529R1
400
Ekip Dip LS/I
250 XT5H 400 Ekip Dip LS/I In=250 320 XT5H 400 Ekip Dip LS/I In=320 400 XT5H 400 Ekip Dip LS/I In=400 630 XT5H 630 Ekip Dip LS/I In=630
630
Ekip Dip LS/I
Powered by FlippingBook