APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
154
INTERRUTTORI SCATOLATI
155
INDICE
XT7 - Interruttore
XT7 - Interruttore
SACE XT7L (120 kA) Ekip Dip LS/I - Terminali anteriori (F) Taglia Iu Sganciatori In Tipo
SACE XT7H (70 kA) Ekip Touch LSIG - Terminali anteriori (F) Taglia Iu Sganciatori In Tipo
3 poli
4 poli
3 poli
4 poli
Codice METEL 1SDA100954R1 1SDA100955R1 1SDA100956R1 1SDA100957R1
Codice METEL 1SDA101226R1 1SDA101227R1 1SDA101228R1 1SDA101229R1
Codice METEL 1SDA100906R1
Codice METEL 1SDA101186R1
XT7 800 Ekip Dip LS/I
800 XT7L 800 Ekip Dip LS/I In=800A 1000 XT7L 1000 Ekip Dip LS/I In=1000A 1250 XT7L 1250 Ekip Dip LS/I In=1250A 1600 XT7L 1600 Ekip Dip LS/I In=1600A
XT7 800 Ekip Touch LSIG
800 XT7H 800 Ekip Touch LSIG In=800A
1000 Ekip Dip LS/I 1250 Ekip Dip LS/I 1600 Ekip Dip LS/I
1SDA100907R1 1SDA100908R1 1SDA100909R1
1SDA101187R1 1SDA101188R1 1SDA101189R1
1000 Ekip Touch LSIG 1250 Ekip Touch LSIG 1600 Ekip Touch LSIG
1000 XT7H 1000 Ekip Touch LSIG In=1000A 1250 XT7H 1250 Ekip Touch LSIG In=1250A 1600 XT7H 1600 Ekip Touch LSIG In=1600A
SACE XT7L (120 kA) Ekip Dip LSI - Terminali anteriori (F) Taglia Iu Sganciatori In Tipo
SACE XT7H (70 kA) Ekip Touch Measuring LSI - Terminali anteriori (F) Taglia Iu Sganciatori In Tipo
3 poli
4 poli
3 poli
4 poli
Codice METEL 1SDA100958R1 1SDA100959R1 1SDA100960R1 1SDA100961R1
Codice METEL 1SDA101230R1 1SDA101231R1 1SDA101232R1 1SDA101233R1
Codice METEL 1SDA100910R1
Codice METEL 1SDA101190R1
XT7 800 Ekip Dip LSI
800 XT7L 800 Ekip Dip LSI In=800A 1000 XT7L 1000 Ekip Dip LSI In=1000A 1250 XT7L 1250 Ekip Dip LSI In=1250A 1600 XT7L 1600 Ekip Dip LSI In=1600A
XT7 800 Ekip Touch Meas.LSI
800 XT7H 800 Ekip Touch Meas.LSI In=800
1000 Ekip Dip LSI 1250 Ekip Dip LSI 1600 Ekip Dip LSI
1SDA100911R1 1SDA100912R1 1SDA100913R1
1SDA101191R1 1SDA101192R1 1SDA101193R1
1000 Ekip Touch Meas.LSI 1250 Ekip Touch Meas.LSI 1600 Ekip Touch Meas.LSI
1000 XT7H 1000 Ekip Touch Meas.LSI In=1000 1250 XT7H 1250 Ekip Touch Meas.LSI In=1250 1600 XT7H 1600 Ekip Touch Meas.LSI In=1600
SACE XT7L (120 kA) Ekip Dip LSIG - Terminali anteriori (F) Taglia Iu Sganciatori In Tipo
SACE XT7H (70 kA) Ekip Touch Measuring LSIG - Terminali anteriori (F) Taglia Iu Sganciatori In Tipo
3 poli
4 poli
Codice METEL 1SDA100962R1 1SDA100963R1 1SDA100964R1 1SDA100965R1
Codice METEL 1SDA101234R1 1SDA101235R1 1SDA101236R1 1SDA101237R1
3 poli
4 poli
XT7 800 Ekip Dip LSIG
800 XT7L 800 Ekip Dip LSIG In=800A 1000 XT7L 1000 Ekip Dip LSIG In=1000A 1250 XT7L 1250 Ekip Dip LSIG In=1250A 1600 XT7L 1600 Ekip Dip LSIG In=1600A
Codice METEL 1SDA100914R1 1SDA100915R1 1SDA100916R1 1SDA100917R1
Codice METEL 1SDA101194R1 1SDA101195R1 1SDA101196R1 1SDA101197R1
1000 Ekip Dip LSIG 1250 Ekip Dip LSIG 1600 Ekip Dip LSIG
XT7 800 Ekip Touch Meas.LSIG 800 XT7H 800 Ekip Touch Meas.LSIG In=800 1000 Ekip Touch Meas.LSIG 1000 XT7H 1000 Ekip Touch Meas.LSIG In=1000 1250 Ekip Touch Meas.LSIG 1250 XT7H 1250 Ekip Touch Meas.LSIG In=1250
1600 Ekip Touch Meas.LSIG 1600 XT7H 1600 Ekip Touch Meas.LSIG In=1600
SACE XT7L (120 kA) Ekip Dip LIG - Terminali anteriori (F) Taglia Iu Sganciatori In Tipo
SACE XT7H (70 kA) Ekip Hi-Touch LSI - Terminali anteriori (F) Taglia Iu Sganciatori In Tipo
3 poli
4 poli
Codice METEL 1SDA101014R1 1SDA101015R1 1SDA101016R1 1SDA101017R1
Codice METEL 1SDA101278R1 1SDA101279R1 1SDA101280R1 1SDA101281R1
3 poli
4 poli
XT7 800
Ekip Dip LIG
800 XT7L 800 Ekip Dip LIG In=800A 1000 XT7L 1000 Ekip Dip LIG In=1000A 1250 XT7L 1250 Ekip Dip LIG In=1250A 1600 XT7L 1600 Ekip Dip LIG In=1600A
Codice METEL 1SDA100918R1
Codice METEL 1SDA101198R1
1000 Ekip Dip LIG 1250 Ekip Dip LIG 1600 Ekip Dip LIG
XT7 800 Ekip Hi-Touch LSI
800 XT7H 800 Ekip Hi-Touch LSI In=800A
1SDA100919R1 1SDA100920R1 1SDA100921R1
1SDA101199R1 1SDA101200R1 1SDA101201R1
1000 Ekip Hi-Touch LSI 1250 Ekip Hi-Touch LSI 1600 Ekip Hi-Touch LSI
1000 XT7H 1000 Ekip Hi-Touch LSI In=1000A 1250 XT7H 1250 Ekip Hi-Touch LSI In=1250A 1600 XT7H 1600 Ekip Hi-Touch LSI In=1600A
SACE XT7L (120 kA) Ekip Touch LSI - Terminali anteriori (F) Taglia Iu Sganciatori In Tipo
3 poli
4 poli
SACE XT7H (70 kA) Ekip Hi-Touch LSIG - Terminali anteriori (F) Taglia Iu Sganciatori In Tipo
Codice METEL 1SDA100966R1 1SDA100967R1 1SDA100968R1 1SDA100969R1
Codice METEL 1SDA101238R1 1SDA101239R1 1SDA101240R1 1SDA101241R1
3 poli
4 poli
XT7 800 Ekip Touch LSI
800 XT7L 800 Ekip Touch LSI In=800A 1000 XT7L 1000 Ekip Touch LSI In=1000A 1250 XT7L 1250 Ekip Touch LSI In=1250A 1600 XT7L 1600 Ekip Touch LSI In=1600A
Codice METEL 1SDA100922R1
Codice METEL 1SDA101202R1
1000 Ekip Touch LSI 1250 Ekip Touch LSI 1600 Ekip Touch LSI
XT7 800 Ekip Hi-Touch LSIG
800 XT7H 800 Ekip Hi-Touch LSIG In=800A
1SDA100923R1 1SDA100924R1 1SDA100925R1
1SDA101203R1 1SDA101204R1 1SDA101205R1
1000 Ekip Hi-Touch LSIG 1250 Ekip Hi-Touch LSIG 1600 Ekip Hi-Touch LSIG
1000 XT7H 1000 Ekip Hi-Touch LSIG In=1000A 1250 XT7H 1250 Ekip Hi-Touch LSIG In=1250A 1600 XT7H 1600 Ekip Hi-Touch LSIG In=1600A
Powered by FlippingBook