APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
156
INTERRUTTORI SCATOLATI
157
INDICE
SACE XT6S (50 kA) Ekip Dip LIG - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
SACE XT6N (36 kA) Ekip Dip LSIG - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli
4 poli
3 poli
4 poli
Codice METEL 1SDA107580R1 1SDA100750R1 1SDA100751R1
Codice METEL 1SDA107586R1 1SDA100760R1 1SDA100761R1
Codice METEL 1SDA107564R1 1SDA100723R1 1SDA100724R1
Codice METEL 1SDA107572R1 1SDA100736R1 1SDA100737R1
800
Ekip Dip LIG
630 XT6S 800 Ekip Dip LIG In=630 800 XT6S 800 Ekip Dip LSIG In=800 1000 (1) XT6S 1000 Ekip Dip LSIG In=1000
800
Ekip Dip LSIG 630 XT6N 800 Ekip Dip LSIG In=630
800 XT6N 800 Ekip Dip LSIG In=800
Ekip Dip LSIG 1000 (1) XT6N 1000 Ekip Dip LSIG In=1000
1000
Ekip Dip LIG
1000
SACE XT6S (50 kA) Ekip M Dip I - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
SACE XT6N (36 kA) Ekip Dip LIG - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli Codice METEL 1SDA107578R1 1SDA100747R1 1SDA100748R1
3 poli
4 poli
Codice METEL 1SDA107567R1 1SDA100728R1 1SDA100729R1
Codice METEL 1SDA107573R1 1SDA100738R1 1SDA100739R1
800
Ekip M Dip I
630 T6S 800 Ekip M Dip I In=630A 800 T6S 800 Ekip M Dip I In=800A 1000 (1) XT6S 1000 Ekip M Dip I In=1000A
800
Ekip Dip LIG
630 XT6N 800 Ekip Dip LIG In=630 800 XT6N 800 Ekip Dip LIG In=800 1000 (1) XT6N 1000 Ekip Dip LIG In=1000
1000
Ekip M Dip I
1000
Ekip Dip LIG
SACE XT6S (50 kA) Ekip M Dip LIU - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
SACE XT6N (36 kA) Ekip M Dip I - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli Codice METEL 1SDA107579R1 1SDA100749R1
3 poli Codice METEL 1SDA107565R1 1SDA100725R1 1SDA100726R1
800
Ekip M Dip LIU 630 XT6S 800 Ekip M Dip LIU In=630A
800
Ekip M Dip I
630 XT6N 800 Ekip M Dip I In=630A 800 XT6N 800 Ekip M Dip I In=800A 1000 (1) XT6N 1000 Ekip M Dip I In=1000A
800 XT6S 800 Ekip M Dip LIU In=800A
1000
Ekip M Dip I
SACE XT6H (70 kA) TMA - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli Codice METEL 1SDA107587R1 1SDA100762R1
SACE XT6N (36 kA) Ekip M Dip LIU - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
800
TMA
630 XT6H 800 TMA 630-6300 800 XT6H 800 TMA 800-8000
3 poli Codice METEL 1SDA107566R1 1SDA100727R1
800
Ekip M Dip LIU 630 XT6N 800 Ekip M Dip LIU In=630A
800 XT6N 800 Ekip M Dip LIU In=800A
SACE XT6H (70 kA) Ekip Dip LS/I - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli Codice METEL 1SDA107588R1 1SDA100763R1 1SDA100764R1
SACE XT6S (50 kA) TMA - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli
4 poli
800
Ekip Dip LS/I
630 XT6H 800 Ekip Dip LS/I In=630 800 XT6H 800 Ekip Dip LS/I In=800 1000 (1) XT6H 1000 Ekip Dip LS/I In=1000
Codice METEL 1SDA107574R1
Codice METEL 1SDA107582R1 1SDA107581R1 1SDA100753R1 1SDA100752R1
800
TMA
630 XT6S 800 TMA 630-6300
1000
Ekip Dip LS/I
630 XT6S 800 TMA 630-6300 InN=50%
1SDA100740R1
800 XT6S 800 TMA 800-8000
800 XT6S 800 TMA 800-8000 InN=50%
SACE XT6H (70 kA) Ekip Dip LSI - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli Codice METEL 1SDA107589R1 1SDA100765R1 1SDA100766R1
SACE XT6S (50 kA) Ekip Dip LS/I - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
800
Ekip Dip LSI
630 XT6H 800 Ekip Dip LSI In=630 800 XT6H 800 Ekip Dip LSI In=800 1000 (1) XT6H 1000 Ekip Dip LSI In=1000
3 poli
4 poli
Codice METEL 1SDA107575R1 1SDA100741R1 1SDA100742R1
Codice METEL 1SDA107583R1 1SDA100754R1 1SDA100755R1
1000
Ekip Dip LSI
800
Ekip Dip LS/I 630 XT6S 800 Ekip Dip LS/I In=630
800 XT6S 800 Ekip Dip LS/I In=800
Ekip Dip LS/I 1000 (1) XT6S 1000 Ekip Dip LS/I In=1000
1000
SACE XT6H (70 kA) Ekip Dip LSIG - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli Codice METEL 1SDA107590R1 1SDA100767R1 1SDA100768R1
SACE XT6S (50 kA) Ekip Dip LSI - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli
4 poli
800
Ekip Dip LSIG 630 XT6H 800 Ekip Dip LSIG In=630
Codice METEL 1SDA107576R1 1SDA100743R1 1SDA100744R1
Codice METEL 1SDA107584R1 1SDA100756R1 1SDA100757R1
800 XT6H 800 Ekip Dip LSIG In=800
800
Ekip Dip LSI
630 XT6S 800 Ekip Dip LSI In=630 800 XT6S 800 Ekip Dip LSI In=800 1000 (1) XT6S 1000 Ekip Dip LSI In=1000
Ekip Dip LSIG 1000 (1) XT6H 1000 Ekip Dip LSIG In=1000
1000
1000
Ekip Dip LSI
SACE XT6H (70 kA) Ekip Dip LIG - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli Codice METEL 1SDA107593R1 1SDA100772R1 1SDA100773R1
SACE XT6S (50 kA) Ekip Dip LSIG - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli
4 poli
800
Ekip Dip LIG
630 XT6H 800 Ekip Dip LIG In=630 800 XT6H 800 Ekip Dip LSIG In=800 1000 (1) XT6H 1000 Ekip Dip LSIG In=1000
Codice METEL 1SDA107577R1 1SDA100745R1 1SDA100746R1
Codice METEL 1SDA107585R1 1SDA100758R1 1SDA100759R1
800
Ekip Dip LSIG 630 XT6S 800 Ekip Dip LSIG In=630
1000
Ekip Dip LIG
800 XT6S 800 Ekip Dip LSIG In=800
Ekip Dip LSIG 1000 (1) XT6S 1000 Ekip Dip LSIG In=1000
1000
(1) 1000A solo con terminali EF, ES, R e FCCuAl. I terminali EF sono forniti come standard se non sono ordinati altri terminali montati sull’interruttore.
(1) 1000A solo con terminali EF, ES, R e FCCuAl. I terminali EF sono forniti come standard se non sono ordinati altri terminali montati sull’interruttore.
Powered by FlippingBook