APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
158
INTERRUTTORI SCATOLATI
159
INDICE
XT7M- Interruttore
XT7M - Interruttore
SACE XT7H M (70 kA) Ekip Dip LS/I - Terminali anteriori (F) Taglia Iu Sganciatori In Tipo
SACE XT7S M (50 kA) Ekip Touch LSIG - Terminali anteriori (F) Taglia Iu Sganciatori In Tipo
3 poli
4 poli
3 poli
4 poli
Codice METEL 1SDA101430R1 1SDA101431R1 1SDA101432R1 1SDA101433R1
Codice METEL 1SDA101710R1 1SDA101711R1 1SDA101712R1 1SDA101713R1
Codice METEL 1SDA101382R1 1SDA101383R1 1SDA101384R1 1SDA101385R1
Codice METEL 1SDA101670R1 1SDA101671R1 1SDA101672R1 1SDA101673R1
XT7 800 Ekip Dip LS/I
800 XT7H M 800 Ekip Dip LS/I In=800A 1000 XT7H M 1000 Ekip Dip LS/I In=1000A 1250 XT7H M 1250 Ekip Dip LS/I In=1250A 1600 XT7H M 1600 Ekip Dip LS/I In=1600A
XT7 800 Ekip Touch LSIG
800 XT7S M 800 Ekip Touch LSIG In=800A 1000 XT7S M 1000 Ekip Touch LSIG In=1000A 1250 XT7S M 1250 Ekip Touch LSIG In=1250A 1600 XT7S M 1600 Ekip Touch LSIG In=1600A
1000 Ekip Dip LS/I 1250 Ekip Dip LS/I 1600 Ekip Dip LS/I
1000 Ekip Touch LSIG 1250 Ekip Touch LSIG 1600 Ekip Touch LSIG
SACE XT7H M (70 kA) Ekip Dip LSI - Terminali anteriori (F) Taglia Iu Sganciatori In Tipo
SACE XT7S M (50 kA) Ekip Touch Measuring LSI - Terminali anteriori (F) Taglia Iu Sganciatori In Tipo
3 poli
4 poli
3 poli
4 poli
Codice METEL 1SDA101434R1 1SDA101435R1 1SDA101436R1 1SDA101437R1
Codice METEL 1SDA101714R1 1SDA101715R1 1SDA101716R1 1SDA101717R1
Codice METEL 1SDA101386R1 1SDA101387R1 1SDA101388R1 1SDA101389R1
Codice METEL 1SDA101674R1 1SDA101675R1 1SDA101676R1 1SDA101677R1
XT7 800 Ekip Dip LSI
800 XT7H M 800 Ekip Dip LSI In=800A 1000 XT7H M 1000 Ekip Dip LSI In=1000A 1250 XT7H M 1250 Ekip Dip LSI In=1250A 1600 XT7H M 1600 Ekip Dip LSI In=1600A
XT7 800 Ekip Touch Meas.LSI
800 XT7S M 800 Ekip Touch Meas.LSI In=800A 1000 XT7S M 1000 Ekip Touch Meas.LSI In=1000A 1250 XT7S M 1250 Ekip Touch Meas.LSI In=1250A 1600 XT7S M 1600 Ekip Touch Meas.LSI In=1600A
1000 Ekip Dip LSI 1250 Ekip Dip LSI 1600 Ekip Dip LSI
1000 Ekip Touch Meas.LSI 1250 Ekip Touch Meas.LSI 1600 Ekip Touch Meas.LSI
SACE XT7H M (70 kA) Ekip Dip LSIG - Terminali anteriori (F) Taglia Iu Sganciatori In Tipo
SACE XT7S M (50 kA) Ekip Touch Measuring LSIG - Terminali anteriori (F) Taglia Iu Sganciatori In Tipo
3 poli
4 poli
3 poli
4 poli
Codice METEL 1SDA101438R1 1SDA101439R1 1SDA101440R1 1SDA101441R1
Codice METEL 1SDA101718R1 1SDA101719R1 1SDA101720R1 1SDA101721R1
Codice METEL 1SDA101390R1 1SDA101391R1 1SDA101392R1 1SDA101393R1
Codice METEL 1SDA101678R1 1SDA101679R1 1SDA101680R1 1SDA101681R1
XT7 800 Ekip Dip LSIG
800 XT7H M 800 Ekip Dip LSIG In=800A 1000 XT7H M 1000 Ekip Dip LSIG In=1000A 1250 XT7H M 1250 Ekip Dip LSIG In=1250A 1600 XT7H M 1600 Ekip Dip LSIG In=1600A
XT7 800 Ekip Touch Meas.LSIG 800 XT7S M 800 Ekip Touch Meas.LSIG In=800A 1000 Ekip Touch Meas.LSIG 1000 XT7S M 1000 Ekip Touch Meas.LSIG In=1000A 1250 Ekip Touch Meas.LSIG 1250 XT7S M 1250 Ekip Touch Meas.LSIG In=1250A
1000 Ekip Dip LSIG 1250 Ekip Dip LSIG 1600 Ekip Dip LSIG
1600 Ekip Touch Meas.LSIG 1600 XT7S M 1600 Ekip Touch Meas.LSIG In=1600A
SACE XT7H M (70 kA) Ekip Dip LIG - Terminali anteriori (F) Taglia Iu Sganciatori In Tipo
SACE XT7S M (50 kA) Ekip Hi-Touch LSI - Terminali anteriori (F) Taglia Iu Sganciatori In Tipo
3 poli
4 poli
3 poli
4 poli
Codice METEL 1SDA101490R1 1SDA101491R1 1SDA101492R1 1SDA101493R1
Codice METEL 1SDA101762R1 1SDA101763R1 1SDA101764R1 1SDA101765R1
Codice METEL 1SDA101394R1 1SDA101395R1 1SDA101396R1 1SDA101397R1
Codice METEL 1SDA101682R1 1SDA101683R1 1SDA101684R1 1SDA101685R1
XT7 800
Ekip Dip LIG
800 XT7H M 800 Ekip Dip LIG In=800A 1000 XT7H M 1000 Ekip Dip LIG In=1000A 1250 XT7H M 1250 Ekip Dip LIG In=1250A 1600 XT7H M 1600 Ekip Dip LIG In=1600A
XT7 800 Ekip Hi-Touch LSI
800 XT7S M 800 Ekip Hi-Touch LSI In=800A 1000 XT7S M 1000 Ekip Hi-Touch LSI In=1000A 1250 XT7S M 1250 Ekip Hi-Touch LSI In=1250A 1600 XT7S M 1600 Ekip Hi-Touch LSI In=1600A
1000 Ekip Dip LIG 1250 Ekip Dip LIG 1600 Ekip Dip LIG
1000 Ekip Hi-Touch LSI 1250 Ekip Hi-Touch LSI 1600 Ekip Hi-Touch LSI
SACE XT7H M (70 kA) Ekip Touch LSI - Terminali anteriori (F) Taglia Iu Sganciatori In Tipo
SACE XT7S M (50 kA) Ekip Hi-Touch LSIG - Terminali anteriori (F) Taglia Iu Sganciatori In Tipo
3 poli
4 poli
3 poli
4 poli
Codice METEL 1SDA101442R1 1SDA101443R1 1SDA101444R1 1SDA101445R1
Codice METEL 1SDA101722R1 1SDA101723R1 1SDA101724R1 1SDA101725R1
Codice METEL 1SDA101398R1 1SDA101399R1 1SDA101400R1 1SDA101401R1
Codice METEL 1SDA101686R1 1SDA101687R1 1SDA101688R1 1SDA101689R1
XT7 800 Ekip Touch LSI
800 XT7H M 800 Ekip Touch LSI In=800A 1000 XT7H M 1000 Ekip Touch LSI In=1000A 1250 XT7H M 1250 Ekip Touch LSI In=1250A 1600 XT7H M 1600 Ekip Touch LSI In=1600A
XT7 800 Ekip Hi-Touch LSIG
800 XT7S M 800 Ekip Hi-Touch LSIG In=800A 1000 XT7S M 1000 Ekip Hi-Touch LSIG In=1000A 1250 XT7S M 1250 Ekip Hi-Touch LSIG In=1250A 1600 XT7S M 1600 Ekip Hi-Touch LSIG In=1600A
1000 Ekip Touch LSI 1250 Ekip Touch LSI 1600 Ekip Touch LSI
1000 Ekip Hi-Touch LSIG 1250 Ekip Hi-Touch LSIG 1600 Ekip Hi-Touch LSIG
Powered by FlippingBook