APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
160
INTERRUTTORI SCATOLATI
161
INDICE
SACE XT7S (50 kA) Ekip Dip LIG - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
SACE XT7S (50 kA) Ekip M Dip I - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli Codice METEL 1SDA100862R1 1SDA100863R1 1SDA100864R1 1SDA100865R1
3 poli
4 poli
Codice METEL 1SDA100886R1 1SDA100887R1 1SDA100888R1 1SDA100889R1
Codice METEL 1SDA101166R1 1SDA101167R1 1SDA101168R1 1SDA101169R1
800
Ekip M Dip I Ekip M Dip I Ekip M Dip I Ekip M Dip I
800 XT7S 800 Ekip M Dip I In800A 1000 XT7S 1000 Ekip M Dip I 1000A 1250 XT7S 1250 Ekip M Dip I 1250A 1600 XT7S 1600 Ekip M Dip I 1600A
800
Ekip Dip LIG Ekip Dip LIG Ekip Dip LIG Ekip Dip LIG
800 XT7S 800 Ekip Dip LIG In=800A 1000 XT7S 1000 Ekip Dip LIG In=1000A 1250 XT7S 1250 Ekip Dip LIG In=1250A 1600 XT7S 1600 Ekip Dip LIG In=1600A
1000 1250 1600
1000 1250 1600
SACE XT7S (50 kA) Ekip M Touch LRIU - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
SACE XT7S (50 kA) Ekip Touch LSI - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli Codice METEL 1SDA100866R1 1SDA100867R1 1SDA100868R1 1SDA100869R1
3 poli
4 poli
Codice METEL 1SDA100838R1 1SDA100839R1 1SDA100840R1 1SDA100841R1
Codice METEL 1SDA101126R1 1SDA101127R1 1SDA101128R1 1SDA101129R1
800
Ekip M Touch LRIU Ekip M Touch LRIU Ekip M Touch LRIU Ekip M Touch LRIU
800 XT7S 800 Ekip M Touch LRIU In800A 1000 XT7S 1000 Ekip M Touch LRIU 1000A 1250 XT7S 1250 Ekip M Touch LRIU 1250A 1600 XT7S 1600 Ekip M Touch LRIU 1600A
800
Ekip Touch LSI Ekip Touch LSI Ekip Touch LSI Ekip Touch LSI
800 XT7S 800 Ekip Touch LSI In=800A 1000 XT7S 1000 Ekip Touch LSI In=1000A 1250 XT7S 1250 Ekip Touch LSI In=1250A 1600 XT7S 1600 Ekip Touch LSI In=1600A
1000 1250 1600
1000 1250 1600
SACE XT7S (50 kA) Ekip Touch LSIG - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
SACE XT7S (50 kA) Ekip G Dip LS/I - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli
4 poli
3 poli
4 poli
Codice METEL 1SDA100870R1 1SDA100871R1 1SDA100872R1 1SDA100873R1
Codice METEL 1SDA101150R1 1SDA101151R1 1SDA101152R1 1SDA101153R1
Codice METEL 1SDA100842R1 1SDA100843R1 1SDA100844R1 1SDA100845R1
Codice METEL 1SDA101130R1 1SDA101131R1 1SDA101132R1 1SDA101133R1
800
Ekip G Dip LS/I Ekip G Dip LS/I Ekip G Dip LS/I Ekip G Dip LS/I
800 XT7S 800 Ekip G Dip LS/I In800A 1000 XT7S 1000 Ekip G Dip LS/I 1000A 1250 XT7S 1250 Ekip G Dip LS/I 1250A 1600 XT7S 1600 Ekip G Dip LS/I 1600A
800
Ekip Touch LSIG 800 XT7S 800 Ekip Touch LSIG In=800A Ekip Touch LSIG 1000 XT7S 1000 Ekip Touch LSIG In1000A Ekip Touch LSIG 1250 XT7S 1250 Ekip Touch LSIG In1250A Ekip Touch LSIG 1600 XT7S 1600 Ekip Touch LSIG In1600A
1000 1250 1600
1000 1250 1600
SACE XT7S (50 kA) Ekip G Hi-Touch LSIG - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
SACE XT7S (50 kA) Ekip Touch Measuring LSI - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli
4 poli
3 poli
4 poli
Codice METEL 1SDA100878R1 1SDA100879R1 1SDA100880R1 1SDA100881R1
Codice METEL 1SDA101158R1 1SDA101159R1 1SDA101160R1 1SDA101161R1
Codice METEL 1SDA100846R1 1SDA100847R1 1SDA100848R1 1SDA100849R1
Codice METEL 1SDA101134R1 1SDA101135R1 1SDA101136R1 1SDA101137R1
800
Ekip G Hi-Touch LSIG 800 XT7S 800 Ekip G Hi-Touch LSIG In800A Ekip G Hi-Touch LSIG 1000 XT7S 1000 Ekip G Hi-Touch LSIG 1000A Ekip G Hi-Touch LSIG 1250 XT7S 1250 Ekip G Hi-Touch LSIG 1250A Ekip G Hi-Touch LSIG 1600 XT7S 1600 Ekip G Hi-Touch LSIG 1600A
800
Ekip Touch Meas.LSI 800 XT7S 800 Ekip Touch Meas.LSI In800 Ekip Touch Meas.LSI 1000 XT7S 1000 Ekip Touch Meas.LSI 1000 Ekip Touch Meas.LSI 1250 XT7S 1250 Ekip Touch Meas.LSI 1250 Ekip Touch Meas.LSI 1600 XT7S 1600 Ekip Touch Meas.LSI 1600
1000 1250 1600
1000 1250 1600
SACE XT7S (50 kA) Ekip Touch Measuring LSIG - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo 3 poli
SACE XT7S (50 kA) Ekip G Touch LSIG - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli
4 poli
4 poli
Codice METEL 1SDA100874R1 1SDA100875R1 1SDA100876R1 1SDA100877R1
Codice METEL 1SDA101154R1 1SDA101155R1 1SDA101156R1 1SDA101157R1
Codice METEL 1SDA100850R1 1SDA100851R1 1SDA100852R1 1SDA100853R1
Codice METEL 1SDA101138R1 1SDA101139R1 1SDA101140R1 1SDA101141R1
800
Ekip G Touch LSIG
800 XT7S 800 Ekip G Touch LSIG In800A
800
Ekip Touch Meas.LSIG 800 XT7S 800 Ekip Touch Meas.LSIG In800 Ekip Touch Meas.LSIG 1000 XT7S 1000 Ekip Touch Meas.LSIG 1000 Ekip Touch Meas.LSIG 1250 XT7S 1250 Ekip Touch Meas.LSIG 1250 Ekip Touch Meas.LSIG 1600 XT7S 1600 Ekip Touch Meas.LSIG 1600
1000 1250 1600
Ekip G Touch LSIG 1000 XT7S 1000 Ekip G Touch LSIG 1000A Ekip G Touch LSIG 1250 XT7S 1250 Ekip G Touch LSIG 1250A Ekip G Touch LSIG 1600 XT7S 1600 Ekip G Touch LSIG 1600A
1000 1250 1600
SACE XT7S (50 kA) Ekip Hi-Touch LSI - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
SACE XT7H (70 kA) Ekip Dip LS/I - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli
4 poli
3 poli
4 poli
Codice METEL 1SDA100854R1 1SDA100855R1 1SDA100856R1 1SDA100857R1
Codice METEL 1SDA101142R1 1SDA101143R1 1SDA101144R1 1SDA101145R1
Codice METEL 1SDA100890R1 1SDA100891R1 1SDA100892R1 1SDA100893R1
Codice METEL 1SDA101170R1 1SDA101171R1 1SDA101172R1 1SDA101173R1
800
Ekip Hi-Touch LSI Ekip Hi-Touch LSI Ekip Hi-Touch LSI Ekip Hi-Touch LSI
800 XT7S 800 Ekip Hi-Touch LSI In800A 1000 XT7S 1000 Ekip Hi-Touch LSI 1000A 1250 XT7S 1250 Ekip Hi-Touch LSI 1250A 1600 XT7S 1600 Ekip Hi-Touch LSI 1600A
800
Ekip Dip LS/I Ekip Dip LS/I Ekip Dip LS/I Ekip Dip LS/I
800 XT7H 800 Ekip Dip LS/I In=800A 1000 XT7H 1000 Ekip Dip LS/I In=1000A 1250 XT7H 1250 Ekip Dip LS/I In=1250A 1600 XT7H 1600 Ekip Dip LS/I In=1600A
1000 1250 1600
1000 1250 1600
SACE XT7H (70 kA) Ekip Dip LSI - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
SACE XT7S (50 kA) Ekip Hi-Touch LSIG - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli
4 poli
3 poli
4 poli
Codice METEL 1SDA100858R1 1SDA100859R1 1SDA100860R1 1SDA100861R1
Codice METEL 1SDA101146R1 1SDA101147R1 1SDA101148R1 1SDA101149R1
Codice METEL 1SDA100894R1 1SDA100895R1 1SDA100896R1 1SDA100897R1
Codice METEL 1SDA101174R1 1SDA101175R1 1SDA101176R1 1SDA101177R1
800
Ekip Hi-Touch LSIG Ekip Hi-Touch LSIG Ekip Hi-Touch LSIG Ekip Hi-Touch LSIG
800 XT7S 800 Ekip Hi-Touch LSIG In800A 1000 XT7S 1000 Ekip Hi-Touch LSIG 1000A 1250 XT7S 1250 Ekip Hi-Touch LSIG 1250A 1600 XT7S 1600 Ekip Hi-Touch LSIG 1600A
800
Ekip Dip LSI Ekip Dip LSI Ekip Dip LSI Ekip Dip LSI
800 XT7H 800 Ekip Dip LSI In=800A 1000 XT7H 1000 Ekip Dip LSI In=1000A 1250 XT7H 1250 Ekip Dip LSI In=1250A 1600 XT7H 1600 Ekip Dip LSI In=1600A
1000 1250 1600
1000 1250 1600
Powered by FlippingBook