APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
162
INTERRUTTORI SCATOLATI
163
INDICE
SACE XT7H (70 kA) Ekip Hi-Touch LSIG - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
SACE XT7H (70 kA) Ekip Dip LSIG - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli
4 poli
3 poli
4 poli
Codice METEL 1SDA100922R1 1SDA100923R1 1SDA100924R1 1SDA100925R1
Codice METEL 1SDA101202R1 1SDA101203R1 1SDA101204R1 1SDA101205R1
Codice METEL 1SDA100898R1 1SDA100899R1 1SDA100900R1 1SDA100901R1
Codice METEL 1SDA101178R1 1SDA101179R1 1SDA101180R1 1SDA101181R1
800
Ekip Hi-Touch LSIG Ekip Hi-Touch LSIG Ekip Hi-Touch LSIG Ekip Hi-Touch LSIG
800 XT7H 800 Ekip Hi-Touch LSIG In=800A 1000 XT7H 1000 Ekip Hi-Touch LSIG In=1000A 1250 XT7H 1250 Ekip Hi-Touch LSIG In=1250A 1600 XT7H 1600 Ekip Hi-Touch LSIG In=1600A
800
Ekip Dip LSIG Ekip Dip LSIG Ekip Dip LSIG Ekip Dip LSIG
800 XT7H 800 Ekip Dip LSIG In=800A 1000 XT7H 1000 Ekip Dip LSIG In=1000A 1250 XT7H 1250 Ekip Dip LSIG In=1250A 1600 XT7H 1600 Ekip Dip LSIG In=1600A
1000 1250 1600
1000 1250 1600
SACE XT7H (70 kA) Ekip M Dip I - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
SACE XT7H (70 kA) Ekip Dip LIG - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli Codice METEL 1SDA100926R1 1SDA100927R1 1SDA100928R1 1SDA100929R1
3 poli
4 poli
Codice METEL 1SDA100950R1 1SDA100951R1 1SDA100952R1 1SDA100953R1
Codice METEL 1SDA101222R1 1SDA101223R1 1SDA101224R1 1SDA101225R1
800
Ekip M Dip I Ekip M Dip I Ekip M Dip I Ekip M Dip I
800 XT7H 800 Ekip M Dip I In=800A 1000 XT7H 1000 Ekip M Dip I In=1000A 1250 XT7H 1250 Ekip M Dip I In=1250A 1600 XT7H 1600 Ekip M Dip I In=1600A
800
Ekip Dip LIG Ekip Dip LIG Ekip Dip LIG Ekip Dip LIG
800 XT7H 800 Ekip Dip LIG In=800A 1000 XT7H 1000 Ekip Dip LIG In=1000A 1250 XT7H 1250 Ekip Dip LIG In=1250A 1600 XT7H 1600 Ekip Dip LIG In=1600A
1000 1250 1600
1000 1250 1600
SACE XT7H (70 kA) Ekip Touch LSI - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
SACE XT7H (70 kA) Ekip M Touch LRIU - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli
4 poli
3 poli Codice METEL 1SDA100930R1 1SDA100931R1 1SDA100932R1 1SDA100933R1
Codice METEL 1SDA100902R1 1SDA100903R1 1SDA100904R1 1SDA100905R1
Codice METEL 1SDA101182R1 1SDA101183R1 1SDA101184R1 1SDA101185R1
800
Ekip Touch LSI
800 XT7H 800 Ekip Touch LSI In=800A
800
Ekip M Touch LRIU Ekip M Touch LRIU Ekip M Touch LRIU Ekip M Touch LRIU
800 XT7H 800 Ekip M Touch LRIU In=800A 1000 XT7H 1000 Ekip M Touch LRIU In=1000A 1250 XT7H 1250 Ekip M Touch LRIU In=1250A 1600 XT7H 1600 Ekip M Touch LRIU In=1600A
1000 1250 1600
1000 1250 1600
Ekip Touch LSI Ekip Touch LSI Ekip Touch LSI
1000 XT7H 1000 Ekip Touch LSI In=1000A 1250 XT7H 1250 Ekip Touch LSI In=1250A 1600 XT7H 1600 Ekip Touch LSI In=1600A
SACE XT7H (70 kA) Ekip Touch LSIG - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
SACE XT7H (70 kA) Ekip G Dip LS/I - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli
4 poli
3 poli
4 poli
Codice METEL 1SDA100906R1 1SDA100907R1 1SDA100908R1 1SDA100909R1
Codice METEL 1SDA101186R1 1SDA101187R1 1SDA101188R1 1SDA101189R1
Codice METEL 1SDA100934R1 1SDA100935R1 1SDA100936R1 1SDA100937R1
Codice METEL 1SDA101206R1 1SDA101207R1 1SDA101208R1 1SDA101209R1
800
Ekip Touch LSIG 800 XT7H 800 Ekip Touch LSIG In=800A Ekip Touch LSIG 1000 XT7H 1000 Ekip Touch LSIG In=1000A Ekip Touch LSIG 1250 XT7H 1250 Ekip Touch LSIG In=1250A Ekip Touch LSIG 1600 XT7H 1600 Ekip Touch LSIG In=1600A
800
Ekip G Dip LS/I Ekip G Dip LS/I Ekip G Dip LS/I Ekip G Dip LS/I
800 XT7H 800 Ekip G Dip LS/I In=800 1000 XT7H 1000 Ekip G Dip LS/I In=1000 1250 XT7H 1250 Ekip G Dip LS/I In=1250 1600 XT7H 1600 Ekip G Dip LS/I In=1600
1000 1250 1600
1000 1250 1600
SACE XT7H (70 kA) Ekip G Hi-Touch LSIG - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
SACE XT7H (70 kA) Ekip Touch Measuring LSI - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli
4 poli
3 poli
4 poli
Codice METEL 1SDA100942R1 1SDA100943R1 1SDA100944R1 1SDA100945R1
Codice METEL 1SDA101214R1 1SDA101215R1 1SDA101216R1 1SDA101217R1
Codice METEL 1SDA100910R1 1SDA100911R1 1SDA100912R1 1SDA100913R1
Codice METEL 1SDA101190R1 1SDA101191R1 1SDA101192R1 1SDA101193R1
800
Ekip G Hi-Touch LSIG 800 XT7H 800 Ekip G Hi-Touch LSIG In=800A Ekip G Hi-Touch LSIG 1000 XT7H 1000 Ekip G Hi-Touch LSIG In=1000A Ekip G Hi-Touch LSIG 1250 XT7H 1250 Ekip G Hi-Touch LSIG In=1250A Ekip G Hi-Touch LSIG 1600 XT7H 1600 Ekip G Hi-Touch LSIG In=1600A
800
Ekip Touch Meas.LSI 800 XT7H 800 Ekip Touch Meas.LSI In=800 Ekip Touch Meas.LSI 1000 XT7H 1000 Ekip Touch Meas.LSI In=1000 Ekip Touch Meas.LSI 1250 XT7H 1250 Ekip Touch Meas.LSI In=1250 Ekip Touch Meas.LSI 1600 XT7H 1600 Ekip Touch Meas.LSI In=1600
1000 1250 1600
1000 1250 1600
SACE XT7H (70 kA) EKip G Touch LSIG - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
SACE XT7H (70 kA) Ekip Touch Measuring LSIG - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo 3 poli
3 poli
4 poli
4 poli
Codice METEL 1SDA100938R1 1SDA100939R1 1SDA100940R1 1SDA100941R1
Codice METEL 1SDA101210R 1SDA101211R1 1SDA101212R1 1SDA101213R1
Codice METEL 1SDA100914R1 1SDA100915R1 1SDA100916R1 1SDA100917R1
Codice METEL 1SDA101194R1 1SDA101195R1 1SDA101196R1 1SDA101197R1
800
Ekip G Touch LSIG 800 XT7H 800 Ekip G Touch LSIG In=800A Ekip G Touch LSIG 1000 XT7H 1000 Ekip G Touch LSIG In=1000A Ekip G Touch LSIG 1250 XT7H 1250 Ekip G Touch LSIG In=1250A Ekip G Touch LSIG 1600 XT7H 1600 Ekip G Touch LSIG In=1600A
800
Ekip Touch Meas.LSIG 800 XT7H 800 Ekip Touch Meas.LSIG In=800 Ekip Touch Meas.LSIG 1000 XT7H 1000 Ekip Touch Meas.LSIG In=1000 Ekip Touch Meas.LSIG 1250 XT7H 1250 Ekip Touch Meas.LSIG In=1250 Ekip Touch Meas.LSIG 1600 XT7H 1600 Ekip Touch Meas.LSIG In=1600
1000 1250 1600
1000 1250 1600
SACE XT7H (70 kA) Ekip Hi-Touch LSI - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
SACE XT7L (120 kA) Ekip Dip LS/I - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli
4 poli
3 poli
4 poli
Codice METEL 1SDA100918R1 1SDA100919R1 1SDA100920R1 1SDA100921R1
Codice METEL 1SDA101198R1 1SDA101199R1 1SDA101200R1 1SDA101201R1
Codice METEL 1SDA100954R1 1SDA100955R1 1SDA100956R1 1SDA100957R1
Codice METEL 1SDA101226R1 1SDA101227R1 1SDA101228R1 1SDA101229R1
800
Ekip Hi-Touch LSI Ekip Hi-Touch LSI Ekip Hi-Touch LSI Ekip Hi-Touch LSI
800 XT7H 800 Ekip Hi-Touch LSI In=800A 1000 XT7H 1000 Ekip Hi-Touch LSI In=1000A 1250 XT7H 1250 Ekip Hi-Touch LSI In=1250A 1600 XT7H 1600 Ekip Hi-Touch LSI In=1600A
800
Ekip Dip LS/I Ekip Dip LS/I Ekip Dip LS/I Ekip Dip LS/I
800 XT7L 800 Ekip Dip LS/I In=800A 1000 XT7L 1000 Ekip Dip LS/I In=1000A 1250 XT7L 1250 Ekip Dip LS/I In=1250A 1600 XT7L 1600 Ekip Dip LS/I In=1600A
1000 1250 1600
1000 1250 1600
Powered by FlippingBook