APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
164
INTERRUTTORI SCATOLATI
165
INDICE
SACE XT7L (120 kA) Ekip Hi-Touch LSI - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
SACE XT7L (120 kA) Ekip Dip LSI - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli
4 poli
3 poli
4 poli
Codice METEL 1SDA100982R1 1SDA100983R1 1SDA100984R1 1SDA100985R1
Codice METEL 1SDA101254R1 1SDA101255R1 1SDA101256R1 1SDA101257R1
Codice METEL 1SDA100958R1 1SDA100959R1 1SDA100960R1 1SDA100961R1
Codice METEL 1SDA101230R1 1SDA101231R1 1SDA101232R1 1SDA101233R1
800
Ekip Hi-Touch LSI Ekip Hi-Touch LSI Ekip Hi-Touch LSI Ekip Hi-Touch LSI
800 XT7L 800 Ekip Hi-Touch LSI In=800A 1000 XT7L 1000 Ekip Hi-Touch LSI In=1000A 1250 XT7L 1250 Ekip Hi-Touch LSI In=1250A 1600 XT7L 1600 Ekip Hi-Touch LSI In=1600A
800
Ekip Dip LSI Ekip Dip LSI Ekip Dip LSI Ekip Dip LSI
800 XT7L 800 Ekip Dip LSI In=800A 1000 XT7L 1000 Ekip Dip LSI In=1000A 1250 XT7L 1250 Ekip Dip LSI In=1250A 1600 XT7L 1600 Ekip Dip LSI In=1600A
1000 1250 1600
1000 1250 1600
SACE XT7L (120 kA) Ekip Dip LSIG - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
SACE XT7L (120 kA) Ekip Hi-Touch LSIG - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli
4 poli
3 poli
4 poli
Codice METEL 1SDA100962R1 1SDA100963R1 1SDA100964R1 1SDA100965R1
Codice METEL 1SDA101234R1 1SDA101235R1 1SDA101236R1 1SDA101237R1
Codice METEL 1SDA100986R1 1SDA100987R1 1SDA100988R1 1SDA100989R1
Codice METEL 1SDA101258R1 1SDA101259R1 1SDA101260R1 1SDA101261R1
800
Ekip Dip LSIG Ekip Dip LSIG Ekip Dip LSIG Ekip Dip LSIG
800 XT7L 800 Ekip Dip LSIG In=800A 1000 XT7L 1000 Ekip Dip LSIG In=1000A 1250 XT7L 1250 Ekip Dip LSIG In=1250A 1600 XT7L 1600 Ekip Dip LSIG In=1600A
800
Ekip Hi-Touch LSIG Ekip Hi-Touch LSIG Ekip Hi-Touch LSIG Ekip Hi-Touch LSIG
800 XT7L 800 Ekip Hi-Touch LSIG In=800A 1000 XT7L 1000 Ekip Hi-Touch LSIG In=1000A 1250 XT7L 1250 Ekip Hi-Touch LSIG In=1250A 1600 XT7L 1600 Ekip Hi-Touch LSIG In=1600A
1000 1250 1600
1000 1250 1600
SACE XT7L (120 kA) Ekip M Dip I - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
SACE XT7L (120 kA) Ekip Dip LIG - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli Codice METEL 1SDA100990R1 1SDA100991R1 1SDA100992R1 1SDA100993R1
3 poli
4 poli
Codice METEL 1SDA101014R1 1SDA101015R1 1SDA101016R1 1SDA101017R1
Codice METEL 1SDA101278R1 1SDA101279R1 1SDA101280R1 1SDA101281R1
800
Ekip M Dip I Ekip M Dip I Ekip M Dip I Ekip M Dip I
800 XT7L 800 Ekip M Dip I In=800A 1000 XT7L 1000 Ekip M Dip I In=1000A 1250 XT7L 1250 Ekip M Dip I In=1250A 1600 XT7L 1600 Ekip M Dip I In=1600A
800
Ekip Dip LIG Ekip Dip LIG Ekip Dip LIG Ekip Dip LIG
800 XT7L 800 Ekip Dip LIG In=800A 1000 XT7L 1000 Ekip Dip LIG In=1000A 1250 XT7L 1250 Ekip Dip LIG In=1250A 1600 XT7L 1600 Ekip Dip LIG In=1600A
1000 1250 1600
1000 1250 1600
SACE XT7L (120 kA) Ekip M Touch LRIU - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
SACE XT7L (120 kA) Ekip Touch LSI - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli Codice METEL 1SDA100994R1 1SDA100995R1 1SDA100996R1 1SDA100997R1
3 poli
4 poli
Codice METEL 1SDA100966R1 1SDA100967R1 1SDA100968R1 1SDA100969R1
Codice METEL 1SDA101238R1 1SDA101239R1 1SDA101240R1 1SDA101241R1
800
Ekip M Touch LRIU Ekip M Touch LRIU Ekip M Touch LRIU Ekip M Touch LRIU
800 XT7L 800 Ekip M Touch LRIU In=800A 1000 XT7L 1000 Ekip M Touch LRIU In=1000A 1250 XT7L 1250 Ekip M Touch LRIU In=1250A 1600 XT7L 1600 Ekip M Touch LRIU In=1600A
800
Ekip Touch LSI Ekip Touch LSI Ekip Touch LSI Ekip Touch LSI
800 XT7L 800 Ekip Touch LSI In=800A 1000 XT7L 1000 Ekip Touch LSI In=1000A 1250 XT7L 1250 Ekip Touch LSI In=1250A 1600 XT7L 1600 Ekip Touch LSI In=1600A
1000 1250 1600
1000 1250 1600
SACE XT7L (120 kA) Ekip G Dip LS/I - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
SACE XT7L (120 kA) Ekip Touch LSIG - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli
4 poli
3 poli
4 poli
Codice METEL 1SDA100998R1 1SDA100999R1 1SDA101000R1 1SDA101001R1
Codice METEL 1SDA101262R1 1SDA101263R1 1SDA101264R1 1SDA101265R1
Codice METEL 1SDA100970R1 1SDA100971R1 1SDA100972R1 1SDA100973R1
Codice METEL 1SDA101242R1 1SDA101243R1 1SDA101244R1 1SDA101245R1
800
Ekip G Dip LS/I Ekip G Dip LS/I Ekip G Dip LS/I Ekip G Dip LS/I
800 XT7L 800 Ekip G Dip LS/I In=800A 1000 XT7L 1000 Ekip G Dip LS/I In=1000A 1250 XT7L 1250 Ekip G Dip LS/I In=1250A 1600 XT7L 1600 Ekip G Dip LS/I In=1600A
800
Ekip Touch LSIG 800 XT7L 800 Ekip Touch LSIG In=800A Ekip Touch LSIG 1000 XT7L 1000 Ekip Touch LSIG In=1000A Ekip Touch LSIG 1250 XT7L 1250 Ekip Touch LSIG In=1250A Ekip Touch LSIG 1600 XT7L 1600 Ekip Touch LSIG In=1600A
1000 1250 1600
1000 1250 1600
SACE XT7L (120 kA) Ekip G Hi-Touch LSIG - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
SACE XT7L (120 kA) Ekip Touch Measuring LSI - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo 3 poli
4 poli
3 poli
4 poli
Codice METEL 1SDA100974R1 1SDA100975R1 1SDA100976R1 1SDA100977R1
Codice METEL 1SDA101246R1 1SDA101247R1 1SDA101248R1 1SDA101249R1
Codice METEL 1SDA101006R1 1SDA101007R1 1SDA101008R1 1SDA101009R1
Codice METEL 1SDA101270R1 1SDA101271R1 1SDA101272R1 1SDA101273R1
800
Ekip Touch Meas.LSI 800 XT7L 800 Ekip Touch Meas.LSI In=800 Ekip Touch Meas.LSI 1000 XT7L 1000 Ekip Touch Meas.LSI In=1000 Ekip Touch Meas.LSI 1250 XT7L 1250 Ekip Touch Meas.LSI In=1250 Ekip Touch Meas.LSI 1600 XT7L 1600 Ekip Touch Meas.LSI In=1600
800
Ekip G Hi-Touch LSIG 800 XT7L 800 Ekip G Hi-Touch LSIG In=800A Ekip G Hi-Touch LSIG 1000 XT7L 1000 Ekip G Hi-Touch LSIG In=1000A Ekip G Hi-Touch LSIG 1250 XT7L 1250 Ekip G Hi-Touch LSIG In=1250A Ekip G Hi-Touch LSIG 1600 XT7L 1600 Ekip G Hi-Touch LSIG In=1600A
1000 1250 1600
1000 1250 1600
SACE XT7L (120 kA) Ekip Touch Measuring LSIG - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo 3 poli
SACE XT7L (120 kA) Ekip Touch LSIG - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
4 poli
3 poli
4 poli
Codice METEL 1SDA100978R1 1SDA100979R1 1SDA100980R1 1SDA100981R1
Codice METEL 1SDA101250R1 1SDA101251R1 1SDA101252R1 1SDA101253R1
Codice METEL 1SDA101002R1 1SDA101003R1 1SDA101004R1 1SDA101005R1
Codice METEL 1SDA101266R1 1SDA101267R1 1SDA101268R1 1SDA101269R1
800
Ekip Touch Meas.LSIG 800 XT7L 800 Ekip Touch Meas.LSIG In=800 Ekip Touch Meas.LSIG 1000 XT7L 1000 Ekip Touch Meas.LSIG In=1000 Ekip Touch Meas.LSIG 1250 XT7L 1250 Ekip Touch Meas.LSIG In=1250 Ekip Touch Meas.LSIG 1600 XT7L 1600 Ekip Touch Meas.LSIG In=1600
800
Ekip Touch LSIG Ekip Touch LSIG Ekip Touch LSIG Ekip Touch LSIG
800 XT7L 800 Ekip Touch LSIG In=800A 1000 XT7L 1000 Ekip Touch LSIG In=1000A 1250 XT7L 1250 Ekip Touch LSIG In=1250A 1600 XT7L 1600 Ekip Touch LSIG In=1600A
1000 1250 1600
1000 1250 1600
Powered by FlippingBook