APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
166
INTERRUTTORI SCATOLATI
167
INDICE
— TMAX XT7M Comando con accumulo di energia
SACE XT7S M (50 kA) Ekip Dip LS/I - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
SACE XT7S M (50 kA) Ekip Touch LSIG - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli
4 poli
3 poli
4 poli
Codice METEL 1SDA101366R1 1SDA101367R1 1SDA101368R1 1SDA101369R1
Codice METEL 1SDA101654R1 1SDA101655R1 1SDA101656R1 1SDA101657R1
Codice METEL 1SDA101382R1 1SDA101383R1 1SDA101384R1 1SDA101385R1
Codice METEL 1SDA101670R1 1SDA101671R1 1SDA101672R1 1SDA101673R1
800
Ekip Dip LS/I Ekip Dip LS/I Ekip Dip LS/I Ekip Dip LS/I
800 XT7S M 800 Ekip Dip LS/I In=800A 1000 XT7S M 1000 Ekip Dip LS/I In=1000A 1250 XT7S M 1250 Ekip Dip LS/I In=1250A 1600 XT7S M 1600 Ekip Dip LS/I In=1600A
800
Ekip Touch LSIG 800 XT7S M 800 Ekip Touch LSIG In=800A Ekip Touch LSIG 1000 XT7S M 1000 Ekip Touch LSIG In1000A Ekip Touch LSIG 1250 XT7S M 1250 Ekip Touch LSIG In1250A Ekip Touch LSIG 1600 XT7S M 1600 Ekip Touch LSIG In1600A
1000 1250 1600
1000 1250 1600
SACE XT7S M (50 kA) Ekip Touch Measuring LSI - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo 3 poli
SACE XT7S M (50 kA) Ekip Dip LSI - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
4 poli
3 poli
4 poli
Codice METEL 1SDA101386R1 1SDA101387R1 1SDA101388R1 1SDA101389R1
Codice METEL 1SDA101674R1 1SDA101675R1 1SDA101676R1 1SDA101677R1
Codice METEL 1SDA101370R1 1SDA101371R1 1SDA101372R1 1SDA101373R1
Codice METEL 1SDA101658R1 1SDA101659R1 1SDA101660R1 1SDA101661R1
800
Ekip Touch Meas.LSI 800 XT7S M 800 Ekip Touch Meas.LSI In800 Ekip Touch Meas.LSI 1000 XT7S M 1000 Ekip Touch Meas.LSI 1000 Ekip Touch Meas.LSI 1250 XT7S M 1250 Ekip Touch Meas.LSI 1250 Ekip Touch Meas.LSI 1600 XT7S M 1600 Ekip Touch Meas.LSI 1600
800
Ekip Dip LSI Ekip Dip LSI Ekip Dip LSI Ekip Dip LSI
800 XT7S M 800 Ekip Dip LSI In=800A 1000 XT7S M 1000 Ekip Dip LSI In=1000A 1250 XT7S M 1250 Ekip Dip LSI In=1250A 1600 XT7S M 1600 Ekip Dip LSI In=1600A
1000 1250 1600
1000 1250 1600
SACE XT7S M (50 kA) Ekip Touch Measuring LSIG - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo 3 poli
SACE XT7S M (50 kA) Ekip Dip LSIG - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
4 poli
3 poli
4 poli
Codice METEL 1SDA101390R1 1SDA101391R1 1SDA101392R1 1SDA101393R1
Codice METEL 1SDA101678R1 1SDA101679R1 1SDA101680R1 1SDA101681R1
Codice METEL 1SDA101374R1 1SDA101375R1 1SDA101376R1 1SDA101377R1
Codice METEL 1SDA101662R1 1SDA101663R1 1SDA101664R1 1SDA101665R1
800
Ekip Touch Meas.LSIG 800 XT7S M 800 Ekip Touch Meas.LSIG In800 Ekip Touch Meas.LSIG 1000 XT7S M 1000 Ekip Touch Meas.LSIG 1000 Ekip Touch Meas.LSIG 1250 XT7S M 1250 Ekip Touch Meas.LSIG 1250 Ekip Touch Meas.LSIG 1600 XT7S M 1600 Ekip Touch Meas.LSIG 1600
800
Ekip Dip LSIG 800 XT7S M 800 Ekip Dip LSIG In=800A Ekip Dip LSIG 1000 XT7S M 1000 Ekip Dip LSIG In=1000A Ekip Dip LSIG 1250 XT7S M 1250 Ekip Dip LSIG In=1250A Ekip Dip LSIG 1600 XT7S M 1600 Ekip Dip LSIG In=1600A
1000 1250 1600
1000 1250 1600
SACE XT7S M (50 kA) Ekip Dip LIG - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
SACE XT7S M (50 kA) Ekip Hi-Touch LSI - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli
4 poli
3 poli
4 poli
Codice METEL 1SDA101426R1 1SDA101427R1 1SDA101428R1 1SDA101429R1
Codice METEL 1SDA101706R1 1SDA101707R1 1SDA101708R1 1SDA101709R1
Codice METEL 1SDA101394R1 1SDA101395R1 1SDA101396R1 1SDA101397R1
Codice METEL 1SDA101682R1 1SDA101683R1 1SDA101684R1 1SDA101685R1
800
Ekip Dip LIG Ekip Dip LIG Ekip Dip LIG Ekip Dip LIG
800 XT7S M 800 Ekip Dip LIG In=800A 1000 XT7S M 1000 Ekip Dip LIG In=1000A 1250 XT7S M 1250 Ekip Dip LIG In=1250A 1600 XT7S M 1600 Ekip Dip LIG In=1600A
800
Ekip Hi-Touch LSI Ekip Hi-Touch LSI Ekip Hi-Touch LSI Ekip Hi-Touch LSI
800 XT7S M 800 Ekip Hi-Touch LSI In800A 1000 XT7S M 1000 Ekip Hi-Touch LSI 1000A 1250 XT7S M 1250 Ekip Hi-Touch LSI 1250A 1600 XT7S M 1600 Ekip Hi-Touch LSI 1600A
1000 1250 1600
1000 1250 1600
SACE XT7S M (50 kA) Ekip Hi-Touch LSIG - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
SACE XT7S M (50 kA) Ekip Touch LSI - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli
4 poli
3 poli
4 poli
Codice METEL 1SDA101398R1 1SDA101399R1 1SDA101400R1 1SDA101401R1
Codice METEL 1SDA101686R1 1SDA101687R1 1SDA101688R1 1SDA101689R1
Codice METEL 1SDA101378R1 1SDA101379R1 1SDA101380R1 1SDA101381R1
Codice METEL 1SDA101666R1 1SDA101667R1 1SDA101668R1 1SDA101669R1
800
Ekip Hi-Touch LSIG Ekip Hi-Touch LSIG Ekip Hi-Touch LSIG Ekip Hi-Touch LSIG
800 XT7S M 800 Ekip Hi-Touch LSIG In=800A 1000 XT7S M 1000 Ekip Hi-Touch LSIG In=1000A 1250 XT7S M 1250 Ekip Hi-Touch LSIG In=1250A 1600 XT7S M 1600 Ekip Hi-Touch LSIG In=1600A
800
Ekip Touch LSI Ekip Touch LSI Ekip Touch LSI Ekip Touch LSI
800 XT7S M 800 Ekip Touch LSI In=800A 1000 XT7S M 1000 Ekip Touch LSI In=1000A 1250 XT7S M 1250 Ekip Touch LSI In=1250A 1600 XT7S M 1600 Ekip Touch LSI In=1600A
1000 1250 1600
1000 1250 1600
LS/I : elettronico protezione termica, magnetica selettiva o istantanea - LSI : elettronico protezione termica, magnetica selettiva e istantanea - LSIG : elettronico protezione termica, magnetica selettiva e istantanea e guasto a terra - LIG : elettronico protezione termica, magnetica istantanea e guasto a terra - M-I : elettronico protezione magnetica istantanea per protezione motori.
Powered by FlippingBook