APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
168
INTERRUTTORI SCATOLATI
169
INDICE
SACE XT7H M (70 kA) Ekip Dip LSIG - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
SACE XT7S M (50 kA) Ekip M Dip I - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli Codice METEL 1SDA101402R1 1SDA101403R1 1SDA101404R1 1SDA101405R1
3 poli
4 poli
Codice METEL 1SDA101438R1 1SDA101439R1 1SDA101440R1 1SDA101441R1
Codice METEL 1SDA101718R1 1SDA101719R1 1SDA101720R1 1SDA101721R1
800
Ekip M Dip I Ekip M Dip I Ekip M Dip I Ekip M Dip I
800 XT7S M 800 Ekip M Dip I In800A 1000 XT7S M 1000 Ekip M Dip I 1000A 1250 XT7S M 1250 Ekip M Dip I 1250A 1600 XT7S M 1600 Ekip M Dip I 1600A
800
Ekip Dip LSIG Ekip Dip LSIG Ekip Dip LSIG Ekip Dip LSIG
800 XT7H M 800 Ekip Dip LSIG In=800A 1000 XT7H M 1000 Ekip Dip LSIG In=1000A 1250 XT7H M 1250 Ekip Dip LSIG In=1250A 1600 XT7H M 1600 Ekip Dip LSIG In=1600A
1000 1250 1600
1000 1250 1600
SACE XT7S M (50 kA) Ekip M Touch LRIU - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
SACE XT7H M (70 kA) Ekip Dip LIG - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli Codice METEL 1SDA101406R1 1SDA101407R1 1SDA101408R1 1SDA101409R1
3 poli
4 poli
Codice METEL 1SDA101490R1 1SDA101491R1 1SDA101492R1 1SDA101493R1
Codice METEL 1SDA101762R1 1SDA101763R1 1SDA101764R1 1SDA101765R1
800
Ekip M Touch LRIU Ekip M Touch LRIU Ekip M Touch LRIU Ekip M Touch LRIU
800 XT7S M 800 Ekip M Touch LRIU In800A 1000 XT7S M 1000 Ekip M Touch LRIU 1000A 1250 XT7S M 1250 Ekip M Touch LRIU 1250A 1600 XT7S M 1600 Ekip M Touch LRIU 1600A
800
Ekip Dip LIG Ekip Dip LIG Ekip Dip LIG Ekip Dip LIG
800 XT7H M 800 Ekip Dip LIG In=800A 1000 XT7H M 1000 Ekip Dip LIG In=1000A 1250 XT7H M 1250 Ekip Dip LIG In=1250A 1600 XT7H M 1600 Ekip Dip LIG In=1600A
1000 1250 1600
1000 1250 1600
SACE XT7H M (70 kA) Ekip Touch LSI - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
SACE XT7S M (50 kA) Ekip G Dip LS/I - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli
4 poli
3 poli
4 poli
Codice METEL 1SDA101410R1 1SDA101411R1 1SDA101412R1 1SDA101413R1
Codice METEL 1SDA101690R1 1SDA101691R1 1SDA101692R1 1SDA101693R1
Codice METEL 1SDA101442R1 1SDA101443R1 1SDA101444R1 1SDA101445R1
Codice METEL 1SDA101722R1 1SDA101723R1 1SDA101724R1 1SDA101725R1
800
Ekip G Dip LS/I Ekip G Dip LS/I Ekip G Dip LS/I Ekip G Dip LS/I
800 XT7S M 800 Ekip G Dip LS/I In800A 1000 XT7S M 1000 Ekip G Dip LS/I 1000A 1250 XT7S M 1250 Ekip G Dip LS/I 1250A 1600 XT7S M 1600 Ekip G Dip LS/I 1600A
800
Ekip Touch LSI Ekip Touch LSI Ekip Touch LSI Ekip Touch LSI
800 XT7H M 800 Ekip Touch LSI In=800A 1000 XT7H M 1000 Ekip Touch LSI In=1000A 1250 XT7H M 1250 Ekip Touch LSI In=1250A 1600 XT7H M 1600 Ekip Touch LSI In=1600A
1000 1250 1600
1000 1250 1600
SACE XT7S M (50 kA) Ekip G Hi-Touch LSIG - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
SACE XT7H M (70 kA) Ekip Touch LSIG - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli
4 poli
3 poli
4 poli
Codice METEL 1SDA101418R1 1SDA101419R1 1SDA101420R1 1SDA101421R1
Codice METEL 1SDA101698R1 1SDA101699R1 1SDA101700R1 1SDA101701R1
Codice METEL 1SDA101446R1 1SDA101447R1 1SDA101448R1 1SDA101449R1
Codice METEL 1SDA101726R1 1SDA101727R1 1SDA101728R1 1SDA101729R1
800
Ekip G Hi-Touch LSIG 800 XT7S M 800 Ekip G Hi-Touch LSIG In800A Ekip G Hi-Touch LSIG 1000 XT7S M 1000 Ekip G Hi-Touch LSIG 1000A Ekip G Hi-Touch LSIG 1250 XT7S M 1250 Ekip G Hi-Touch LSIG 1250A Ekip G Hi-Touch LSIG 1600 XT7S M 1600 Ekip G Hi-Touch LSIG 1600A
800
Ekip Touch LSIG 800 XT7H M 800 Ekip Touch LSIG In=800A Ekip Touch LSIG 1000 XT7H M 1000 Ekip Touch LSIG In=1000A Ekip Touch LSIG 1250 XT7H M 1250 Ekip Touch LSIG In=1250A Ekip Touch LSIG 1600 XT7H M 1600 Ekip Touch LSIG In=1600A
1000 1250 1600
1000 1250 1600
SACE XT7H M (70 kA) Ekip Touch Measuring LSI - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo 3 poli
SACE XT7S M (50 kA) Ekip G Touch LSIG - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli
4 poli
4 poli
Codice METEL 1SDA101414R1 1SDA101415R1 1SDA101416R1 1SDA101417R1
Codice METEL 1SDA101694R1 1SDA101695R1 1SDA101696R1 1SDA101697R1
Codice METEL 1SDA101450R1 1SDA101451R1 1SDA101452R1 1SDA101453R1
Codice METEL 1SDA101730R1 1SDA101731R1 1SDA101732R1 1SDA101733R1
800
Ekip G Touch LSIG
800 XT7S M 800 Ekip G Touch LSIG In800A
800
Ekip Touch Meas.LSI 800 XT7H M 800 Ekip Touch Meas.LSI In=800 Ekip Touch Meas.LSI 1000 XT7H M 1000 Ekip Touch Meas.LSI In=1000 Ekip Touch Meas.LSI 1250 XT7H M 1250 Ekip Touch Meas.LSI In=1250 Ekip Touch Meas.LSI 1600 XT7H M 1600 Ekip Touch Meas.LSI In=1600
1000 1250 1600
Ekip G Touch LSIG 1000 XT7S M 1000 Ekip G Touch LSIG 1000A Ekip G Touch LSIG 1250 XT7S M 1250 Ekip G Touch LSIG 1250A Ekip G Touch LSIG 1600 XT7S M 1600 Ekip G Touch LSIG 1600A
1000 1250 1600
SACE XT7H M (70 kA) Ekip Dip LS/I - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
SACE XT7H M (70 kA) Ekip Touch Measuring LSIG - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo 3 poli
3 poli
4 poli
4 poli
Codice METEL 1SDA101430R1 1SDA101431R1 1SDA101432R1 1SDA101433R1
Codice METEL 1SDA101710R1 1SDA101711R1 1SDA101712R1 1SDA101713R1
Codice METEL 1SDA101454R1 1SDA101455R1 1SDA101456R1 1SDA101457R1
Codice METEL 1SDA101734R1 1SDA101735R1 1SDA101736R1 1SDA101737R1
800
Ekip Dip LS/I Ekip Dip LS/I Ekip Dip LS/I Ekip Dip LS/I
800 XT7H M 800 Ekip Dip LS/I In=800A 1000 XT7H M 1000 Ekip Dip LS/I In=1000A 1250 XT7H M 1250 Ekip Dip LS/I In=1250A 1600 XT7H M 1600 Ekip Dip LS/I In=1600A
800
Ekip Touch Meas.LSIG 800 XT7H M 800 Ekip Touch Meas.LSIG In=800 Ekip Touch Meas.LSIG 1000 XT7H M 1000 Ekip Touch Meas.LSIG In=1000 Ekip Touch Meas.LSIG 1250 XT7H M 1250 Ekip Touch Meas.LSIG In=1250 Ekip Touch Meas.LSIG 1600 XT7H M 1600 Ekip Touch Meas.LSIG In=1600
1000 1250 1600
1000 1250 1600
SACE XT7H M (70 kA) Ekip Dip LSI - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
SACE XT7H M (70 kA) Ekip Hi-Touch LSI - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli
4 poli
3 poli
4 poli
Codice METEL 1SDA101434R1 1SDA101435R1 1SDA101436R1 1SDA101437R1
Codice METEL 1SDA101714R1 1SDA101715R1 1SDA101716R1 1SDA101717R1
Codice METEL 1SDA101458R1 1SDA101459R1 1SDA101460R1 1SDA101461R1
Codice METEL 1SDA101738R1 1SDA101739R1 1SDA101740R1 1SDA101741R1
800
Ekip Dip LSI Ekip Dip LSI Ekip Dip LSI Ekip Dip LSI
800 XT7H M 800 Ekip Dip LSI In=800A 1000 XT7H M 1000 Ekip Dip LSI In=1000A 1250 XT7H M 1250 Ekip Dip LSI In=1250A 1600 XT7H M 1600 Ekip Dip LSI In=1600A
800
Ekip Hi-Touch LSI Ekip Hi-Touch LSI Ekip Hi-Touch LSI Ekip Hi-Touch LSI
800 XT7H M 800 Ekip Hi-Touch LSI In=800A 1000 XT7H M 1000 Ekip Hi-Touch LSI In=1000A 1250 XT7H M 1250 Ekip Hi-Touch LSI In=1250A 1600 XT7H M 1600 Ekip Hi-Touch LSI In=1600A
1000 1250 1600
1000 1250 1600
Powered by FlippingBook