APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
170
INTERRUTTORI SCATOLATI
171
INDICE
SACE XT7L M (120 kA) Ekip Dip LSI - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
SACE XT7H M (70 kA) Ekip Hi-Touch LSIG - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli
4 poli
3 poli
4 poli
Codice METEL 1SDA101498R1 1SDA101499R1 1SDA101500R1 1SDA101501R1
Codice METEL 1SDA101770R1 1SDA101771R1 1SDA101772R1 1SDA101773R1
Codice METEL 1SDA101462R1 1SDA101463R1 1SDA101464R1 1SDA101465R1
Codice METEL 1SDA101742R1 1SDA101743R1 1SDA101744R1 1SDA101745R1
800
Ekip Dip LSI Ekip Dip LSI Ekip Dip LSI Ekip Dip LSI
800 XT7L M 800 Ekip Dip LSI In=800A 1000 XT7L M 1000 Ekip Dip LSI In=1000A 1250 XT7L M 1250 Ekip Dip LSI In=1250A 1600 XT7L M 1600 Ekip Dip LSI In=1600A
800
Ekip Hi-Touch LSIG Ekip Hi-Touch LSIG Ekip Hi-Touch LSIG Ekip Hi-Touch LSIG
800 XT7H M 800 Ekip Hi-Touch LSIG In=800A 1000 XT7H M 1000 Ekip Hi-Touch LSIG In=1000A 1250 XT7H M 1250 Ekip Hi-Touch LSIG In=1250A 1600 XT7H M 1600 Ekip Hi-Touch LSIG In=1600A
1000 1250 1600
1000 1250 1600
SACE XT7L M (120 kA) Ekip Dip LSIG - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
SACE XT7H M (70 kA) Ekip M Dip I - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli
4 poli
3 poli Codice METEL 1SDA101466R1 1SDA101467R1 1SDA101468R1 1SDA101469R1
Codice METEL 1SDA101502R1 1SDA101503R1 1SDA101504R1 1SDA101505R1
Codice METEL 1SDA101774R1 1SDA101775R1 1SDA101776R1 1SDA101777R1
800
Ekip Dip LSIG Ekip Dip LSIG Ekip Dip LSIG Ekip Dip LSIG
800 XT7L M 800 Ekip Dip LSIG In=800A 1000 XT7L M 1000 Ekip Dip LSIG In=1000A 1250 XT7L M 1250 Ekip Dip LSIG In=1250A 1600 XT7L M 1600 Ekip Dip LSIG In=1600A
800
Ekip M Dip I Ekip M Dip I Ekip M Dip I Ekip M Dip I
800 XT7H M 800 Ekip M Dip I In=800A 1000 XT7H M 1000 Ekip M Dip I In=1000A 1250 XT7H M 1250 Ekip M Dip I In=1250A 1600 XT7H M 1600 Ekip M Dip I In=1600A
1000 1250 1600
1000 1250 1600
SACE XT7L M (120 kA) Ekip Dip LIG - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
SACE XT7H M (70 kA) Ekip M Touch LRIU - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli
4 poli
3 poli Codice METEL 1SDA101470R1 1SDA101471R1 1SDA101472R1 1SDA101473R1
Codice METEL 1SDA101554R1 1SDA101555R1 1SDA101556R1 1SDA101557R1
Codice METEL 1SDA101818R1 1SDA101819R1 1SDA101820R1 1SDA101821R1
800
Ekip Dip LIG Ekip Dip LIG Ekip Dip LIG Ekip Dip LIG
800 XT7L M 800 Ekip Dip LIG In=800A 1000 XT7L M 1000 Ekip Dip LIG In=1000A 1250 XT7L M 1250 Ekip Dip LIG In=1250A 1600 XT7L M 1600 Ekip Dip LIG In=1600A
800
Ekip M Touch LRIU Ekip M Touch LRIU Ekip M Touch LRIU Ekip M Touch LRIU
800 XT7H M 800 Ekip M Touch LRIU In=800A 1000 XT7H M 1000 Ekip M Touch LRIU In=1000A 1250 XT7H M 1250 Ekip M Touch LRIU In=1250A 1600 XT7H M 1600 Ekip M Touch LRIU In=1600A
1000 1250 1600
1000 1250 1600
SACE XT7L M (120 kA) Ekip Touch LSI - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
SACE XT7H M (70 kA) Ekip G Dip LS/I - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli
4 poli
3 poli
4 poli
Codice METEL 1SDA101506R1 1SDA101507R1 1SDA101508R1 1SDA101509R1
Codice METEL 1SDA101778R1 1SDA101779R1 1SDA101780R1 1SDA101781R1
Codice METEL 1SDA101474R1 1SDA101475R1 1SDA101476R1 1SDA101477R1
Codice METEL 1SDA101746R1 1SDA101747R1 1SDA101748R1 1SDA101749R1
800
Ekip Touch LSI Ekip Touch LSI Ekip Touch LSI Ekip Touch LSI
800 XT7L M 800 Ekip Touch LSI In=800A 1000 XT7L M 1000 Ekip Touch LSI In=1000A 1250 XT7L M 1250 Ekip Touch LSI In=1250A 1600 XT7L M 1600 Ekip Touch LSI In=1600A
800
Ekip G Dip LS/I Ekip G Dip LS/I Ekip G Dip LS/I Ekip G Dip LS/I
800 XT7H M 800 Ekip G Dip LS/I In=800 1000 XT7H M 1000 Ekip G Dip LS/I In=1000 1250 XT7H M 1250 Ekip G Dip LS/I In=1250 1600 XT7H M 1600 Ekip G Dip LS/I In=1600
1000 1250 1600
1000 1250 1600
SACE XT7L M (120 kA) Ekip Touch LSIG - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
SACE XT7H M (70 kA) Ekip G Hi-Touch LSIG - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli
4 poli
3 poli
4 poli
Codice METEL 1SDA101510R1 1SDA101511R1 1SDA101512R1 1SDA101513R1
Codice METEL 1SDA101782R1 1SDA101783R1 1SDA101784R1 1SDA101785R1
Codice METEL 1SDA101482R1 1SDA101483R1 1SDA101484R1 1SDA101485R1
Codice METEL 1SDA101754R1 1SDA101755R1 1SDA101756R1 1SDA101757R1
800
Ekip Touch LSIG 800 XT7L M 800 Ekip Touch LSIG In=800A Ekip Touch LSIG 1000 XT7L M 1000 Ekip Touch LSIG In=1000A Ekip Touch LSIG 1250 XT7L M 1250 Ekip Touch LSIG In=1250A Ekip Touch LSIG 1600 XT7L M 1600 Ekip Touch LSIG In=1600A
800
Ekip G Hi-Touch LSIG 800 XT7H M 800 Ekip G Hi-Touch LSIG In=800A Ekip G Hi-Touch LSIG 1000 XT7H M 1000 Ekip G Hi-Touch LSIG In=1000A Ekip G Hi-Touch LSIG 1250 XT7H M 1250 Ekip G Hi-Touch LSIG In=1250A Ekip G Hi-Touch LSIG 1600 XT7H M 1600 Ekip G Hi-Touch LSIG In=1600A
1000 1250 1600
1000 1250 1600
SACE XT7H M (70 kA) EKip G Touch LSIG - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
SACE XT7L M (120 kA) Ekip Touch Measuring LSI - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo 3 poli
3 poli
4 poli
4 poli
Codice METEL 1SDA101478R1 1SDA101479R1 1SDA101480R1 1SDA101481R1
Codice METEL 1SDA101750R1 1SDA101751R1 1SDA101752R1 1SDA101753R1
Codice METEL 1SDA101514R1 1SDA101515R1 1SDA101516R1 1SDA101517R1
Codice METEL 1SDA101786R1 1SDA101787R1 1SDA101788R1 1SDA101789R1
800
Ekip G Touch LSIG 800 XT7H M 800 Ekip G Touch LSIG In=800A
800
Ekip Touch Meas.LSI 800 XT7L M 800 Ekip Touch Meas.LSI In=800 Ekip Touch Meas.LSI 1000 XT7L M 1000 Ekip Touch Meas.LSI In=1000 Ekip Touch Meas.LSI 1250 XT7L M 1250 Ekip Touch Meas.LSI In=1250 Ekip Touch Meas.LSI 1600 XT7L M 1600 Ekip Touch Meas.LSI In=1600
1000 1250 1600
1000 1250 1600
Ekip G Touch LSIG 1000 XT7H M 1000 Ekip G Touch LSIG In=1000A Ekip G Touch LSIG 1250 XT7H M 1250 Ekip G Touch LSIG In=1250A Ekip G Touch LSIG 1600 XT7H M 1600 Ekip G Touch LSIG In=1600A
SACE XT7L M (120 kA) Ekip Dip LS/I - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
SACE XT7L M (120 kA) Ekip Touch Measuring LSIG - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo 3 poli
4 poli
3 poli
4 poli
Codice METEL 1SDA101518R1 1SDA101519R1 1SDA101520R1 1SDA101521R1
Codice METEL 1SDA101790R1 1SDA101791R1 1SDA101792R1 1SDA101793R1
Codice METEL 1SDA101494R1 1SDA101495R1 1SDA101496R1 1SDA101497R1
Codice METEL 1SDA101766R1 1SDA101767R1 1SDA101768R1 1SDA101769R1
800
Ekip Touch Meas.LSIG 800 XT7L M 800 Ekip Touch Meas.LSIG In=800 Ekip Touch Meas.LSIG 1000 XT7L M 1000 Ekip Touch Meas.LSIG In=1000 Ekip Touch Meas.LSIG 1250 XT7L M 1250 Ekip Touch Meas.LSIG In=1250 Ekip Touch Meas.LSIG 1600 XT7L M 1600 Ekip Touch Meas.LSIG In=1600
800
Ekip Dip LS/I Ekip Dip LS/I Ekip Dip LS/I Ekip Dip LS/I
800 XT7L M 800 Ekip Dip LS/I In=800A 1000 XT7L M 1000 Ekip Dip LS/I In=1000A 1250 XT7L M 1250 Ekip Dip LS/I In=1250A 1600 XT7L M 1600 Ekip Dip LS/I In=1600A
1000 1250 1600
1000 1250 1600
Powered by FlippingBook