APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
172
INTERRUTTORI SCATOLATI
173
INDICE
— Sezionatori Interruttori di manovra sezionatori Tmax XT da 160A a 1600A
SACE XT7L M (120 kA) Ekip Hi-Touch LSI - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli
4 poli
Codice METEL 1SDA101522R1 1SDA101523R1 1SDA101524R1 1SDA101525R1
Codice METEL 1SDA101794R1 1SDA01795R1 1SDA101796R1 1SDA101797R1
800
Ekip Hi-Touch LSI Ekip Hi-Touch LSI Ekip Hi-Touch LSI Ekip Hi-Touch LSI
800 XT7L M 800 Ekip Hi-Touch LSI In=800A 1000 XT7L M 1000 Ekip Hi-Touch LSI In=1000A 1250 XT7L M 1250 Ekip Hi-Touch LSI In=1250A 1600 XT7L M 1600 Ekip Hi-Touch LSI In=1600A
1000 1250 1600
SACE XT7L (120 kA) Ekip Hi-Touch LSIG - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
— Sezionatori 4 poli
— Sezionatori 3 poli
3 poli
4 poli
Codice METEL 1SDA101526R1 1SDA101527R1 1SDA101528R1 1SDA101529R1
Codice METEL 1SDA101798R1 1SDA101799R1 1SDA101800R1 1SDA101801R1
800
Ekip Hi-Touch LSIG Ekip Hi-Touch LSIG Ekip Hi-Touch LSIG Ekip Hi-Touch LSIG
800 XT7L M 800 Ekip Hi-Touch LSIG In=800A 1000 XT7L M 1000 Ekip Hi-Touch LSIG In=1000A 1250 XT7L M 1250 Ekip Hi-Touch LSIG In=1250A 1600 XT7L M 1600 Ekip Hi-Touch LSIG In=1600A
1000 1250 1600
SACE XT7L (120 kA) Ekip M Dip I - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli Codice METEL 1SDA101530R1 1SDA101531R1 1SDA101532R1 1SDA101533R1
800
Ekip M Dip I Ekip M Dip I Ekip M Dip I Ekip M Dip I
800 XT7L M 800 Ekip M Dip I In=800A 1000 XT7L M 1000 Ekip M Dip I In=1000A 1250 XT7L M 1250 Ekip M Dip I In=1250A 1600 XT7L M 1600 Ekip M Dip I In=1600A
1000 1250 1600
SEZIONATORE TMAX XT FISSO TETRAPOLARE Terminali anteriori (F) In Tipo
SEZIONATORE TMAX XT FISSO TRIPOLARE Terminali anteriori (F) In Tipo
SACE XT7L (120 kA) Ekip M Touch LRIU - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
Codice METEL
Codice METEL
3 poli Codice METEL 1SDA101534R1 1SDA101535R1 1SDA101536R1 1SDA101537R1
XT1D1604 XT3D2504 XT4D2504
160 XT1D 160 250 XT3D 250 250 XT4D 250 400 XT5D 400 630 XT5D 630 630 XT6D 800 800 XT6D 800 1000 XT6D 1000
XT1D1603 XT3D2503 XT4D2503
160 XT1D 160 250 XT3D 250 250 XT4D 250 400 XT5D 400 630 XT5D 630 630 XT6D 800 800 XT6D 800 1000 XT6D 1000
800
Ekip M Touch LRIU Ekip M Touch LRIU Ekip M Touch LRIU Ekip M Touch LRIU
800 XT7L M 800 Ekip M Touch LRIU In=800A 1000 XT7L M 1000 Ekip M Touch LRIU In=1000A 1250 XT7L M 1250 Ekip M Touch LRIU In=1250A 1600 XT7L M 1600 Ekip M Touch LRIU In=1600A
1000 1250 1600
1SDA100548R1 1SDA100549R1 1SDA107601R1 1SDA100786R1 1SDA101915R1 1SDA101909R1 1SDA101910R1
1SDA100546R1 1SDA100547R1 1SDA107600R1 1SDA100784R1 1SDA100785R1 1SDA101906R1 1SDA101907R1 1SDA101908R1 1SDA101912R1 1SDA101913R1 1SDA101914R1
SACE XT7L (120 kA) Ekip G Dip LS/I - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli
4 poli
1000 XT7D 1000 - comando a leva 1250 XT7D 1250 - comando a leva
1000 XT7D 1000 - comando a leva 1250 XT7D 1250 - comando a leva 1600 XT7D 1600 - comando a leva
Codice METEL 1SDA101538R1 1SDA101539R1 1SDA101540R1 1SDA101541R1
Codice METEL 1SDA101802R1 1SDA101803R1 1SDA101804R1 1SDA101805R1
800
Ekip G Dip LS/I Ekip G Dip LS/I Ekip G Dip LS/I Ekip G Dip LS/I
800 XT7L M 800 Ekip G Dip LS/I In=800A 1000 XT7L M 1000 Ekip G Dip LS/I In=1000A 1250 XT7L M 1250 Ekip G Dip LS/I In=1250A 1600 XT7L M 1600 Ekip G Dip LS/I In=1600A
1600 XT7D 1600 - comando a leva 1SDA101911R1 1000 XT7D M 1000 - comando ad accumulo di energia 1SDA100787R1 1250 XT7D M 1250 - comando ad accumulo di energia 1SDA101916R1 1600 XT7D M 1600 - comando ad accumulo di energia 1SDA101917R1
1000 1250 1600
1000 XT7D M 1000 - comando ad accumulo di energia 1250 XT7D M 1250 - comando ad accumulo di energia 1600 XT7D M 1600 - comando ad accumulo di energia
SACE XT7L M (120 kA) Ekip G Hi-Touch LSIG - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
Nota: ogni interruttore di manovra-sezionatore deve essere protetto a monte da un dispositivo coordinato che ne assicura la protezione contro i cortocircuiti. A tal proposito verificare la tabella di “Coordinamento” nel catalogo tecnico Tmax XT:
3 poli
4 poli
Codice METEL 1SDA101546R1 1SDA101547R1 1SDA101548R1 1SDA101549R1
Codice METEL 1SDA101810R1 1SDA101811R1 1SDA101812R1 1SDA101813R1
800
Ekip G Hi-Touch LSIG 800 XT7L M 800 Ekip G Hi-Touch LSIG In=800A Ekip G Hi-Touch LSIG 1000 XT7L M 1000 Ekip G Hi-Touch LSIG In=1000A Ekip G Hi-Touch LSIG 1250 XT7L M 1250 Ekip G Hi-Touch LSIG In=1250A Ekip G Hi-Touch LSIG 1600 XT7L M 1600 Ekip G Hi-Touch LSIG In=1600A
1000 1250 1600
Consulta il catalogo tecnico
SACE XT7L M (120 kA) Ekip Touch LSIG - Terminali anteriori (F) Taglia (A) Sganciatori In (A) Tipo
3 poli
4 poli
Codice METEL 1SDA101542R1 1SDA101543R1 1SDA101544R1 1SDA101545R1
Codice METEL 1SDA101806R1 1SDA101807R1 1SDA101808R1 1SDA101809R1
800
Ekip Touch LSIG Ekip Touch LSIG Ekip Touch LSIG Ekip Touch LSIG
800 XT7L M 800 Ekip Touch LSIG In=800A 1000 XT7L M 1000 Ekip Touch LSIG In=1000A 1250 XT7L M 1250 Ekip Touch LSIG In=1250A 1600 XT7L M 1600 Ekip Touch LSIG In=1600A
1000 1250 1600
Powered by FlippingBook