APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
174
INTERRUTTORI SCATOLATI
175
INDICE
— Codici di ordinazione accessori Segnalazione
— Contatti ausiliari - AUX
AUX non cablato
AUX non cablato
AUX per versione estraibile
Contatti ausiliari - AUX Taglia
Taglia
Tipo
Fisso/Rimovibile
Estraibile
Tipo
Fisso/Rimovibile
Versione cablata
Versione non cablata
1SDA104787R1 1SDA066431R1 1SDA066433R1 1SDA066434R1 1SDA066429R1 1SDA104800R1 1SDA104786R1 1SDA066446R1 1SDA066448R1 1SDA067116R1 1SDA104799R1 1SDA104784R1 1SDA104795R1
XT5 XT5 XT5 XT5 XT5 XT5 XT5 XT5 XT5 XT5 XT5 XT5 XT5
AUX-C 1Q+1SY 250V AC sinistra
1SDA066422R1 1SDA066423R1
XT1-XT3 XT1-XT3
AUX 250V AC AUX 24V DC
1SDA104789R1 1SDA104796R1 1SDA104798R1 1SDA104791R1 1SDA104793R1 1SDA104788R1 1SDA104797R1 1SDA104790R1 1SDA104792R1 1SDA104785R1 1SDA104794R1 1SDA104802R1 1SDA104807R1 1SDA104809R1 1SDA104804R1 1SDA104806R1 1SDA104801R1 1SDA104808R1 1SDA104803R1 1SDA104805R1
AUX-C 1Q+1SY 250V AC AUX-C 2Q+1SY 250V AC AUX-C 3Q+1SY 250V AC AUX-S51-C 250V AC AUX-S52-C 250V AC
Versione cablata
1SDA066426R1 1SDA066431R1 1SDA066433R1 1SDA066446R1 1SDA066434R1 1SDA066448R1 1SDA066428R1 1SDA066422R1 1SDA066424R1 1SDA066423R1 1SDA066425R1 1SDA066427R1 1SDA066431R1 1SDA066433R1 1SDA066438R1 1SDA066434R1 1SDA066436R1 1SDA066429R1 1SDA066446R1 1SDA066448R1 1SDA067116R1 1SDA066444R1 1SDA066440R1
XT1
AUX-C 3Q 250V AC Sinistra AUX-C 1Q+1SY 250V AUX-C 2Q+1SY 250V AUX-C 1Q+1SY 24V DC AUX-C 3Q+1SY 250V AUX-C 3Q+1SY 24V DC AUX-C 3Q 250V AC Sinistra
XT1-XT3 XT1-XT3 XT1-XT3
AUX-C 1Q+1SY 24V DC sinistra
AUX-C 1Q+1SY 24V DC AUX-C 3Q+1SY 24V DC
XT3 XT3 XT3
AUX-S51-C 24V DC AUX-S52-C 24V DC
Versione non cablata
AUX-C 1Q+1SY 400V AC AUX-C 2Q 400V AC Versione non cablata
XT2-XT4 XT2-XT4 XT2-XT4 XT2-XT4 XT2-XT4 XT2-XT4 XT2-XT4 XT2-XT4 XT2-XT4 XT2-XT4 XT2-XT4 XT2-XT4 XT2-XT4 XT2-XT4 XT2-XT4 XT2-XT4
AUX 250V AC
AUX-S51 250V AC
AUX 24V DC
1SDA066422R1 1SDA066423R1
XT6 XT6
AUX 250V AC AUX 24V DC
AUX-S51 24V DC Versione cablata
Versione cablata
AUX-C 3Q 250V AC Sinistra AUX-C 1Q+1SY 250V AC AUX-C 2Q+1SY 250V AC AUX-C 2Q+2SY+1SA 250V AC
1SDA066431R1 1SDA066433R1 1SDA066434R1 1SDA066429R1 1SDA104800R1 1SDA066446R1 1SDA066448R1 1SDA067116R1 1SDA104799R1
XT6 XT6 XT6 XT6 XT6 XT6 XT6 XT6 XT6
AUX-C 1Q 1SY 250V AC AUX-C 2Q+1SY 250V AC AUX-C 3Q+1SY 250V AC AUX-S51-C 250V AC AUX-S52-C 250V AC AUX-C 1Q+1SY 24V DC AUX-C 3Q+1SY 24V DC
1SDA066432R1
1SDA066439R1 1SDA066435R1 1SDA066437R1 1SDA066430R1 1SDA066447R1 1SDA066449R1 1SDA067117R1 1SDA066445R1 1SDA066443R1
AUX-C 3Q+1SY 250V AC AUX-C 3Q+2SY 250V AC
AUX-S51-C 250V AC
AUX-C 1Q+1SY 24V DC AUX-C 3Q+1SY 24V DC
AUX-S51-C 24V DC AUX-S52-C 24V DC
AUX-S51-C 24V DC
AUX-C 1Q+1SY 400V AC AUX-C 2Q 400V AC Versione non cablata
1SDA066422R1 1SDA066423R1
XT5 XT5
AUX 250V AC AUX 24V DC
Powered by FlippingBook