APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
18
QUADRI ARIA E POLYSAFE - QUADRI E CONTENITORI
19
INDICE
— Quadro
— Quadri e armadi porta finestrata ARIA IP54
— Quadri e armadi porta cieca ARIA IP66 Quadro con porta cieca
— Quadri porta cieca POLYSAFE IP65
— Quadri ARIA e POLYSAFE
GRIGIO (RAL 7035)
GRIGIO (RAL 7035)
GRIGIO (RAL 7035)
4TBA831129C0100
4TBA831025C0100
4TBP833032C0100
La gamma consiste di 7 grandezze, da 315 x 215 mm a 1035 x 835 mm. I quadri sono costruiti in poliestere rinforzato con fibra di vetro stampato a caldo e colorato nella massa (RAL 7035). Viene fornito con 4 inserti filettati per il montaggio della piastra di fondo o dello chassis. Il quadro garantisce il doppio isolamento e un grado di protezione IP66 secondo le norme EN/IEC 60529. Grado di protezione IP 54 (per i quadri con porta finestrata) o IP 66 (per i quadri con porta cieca contro gli urti meccanici secondo EN/IEC 62262 (IK07 per quadri con porta finestrata). Resiste ad una temperatura continua da -25 a +70° (temperatura di picco fino a 130°). Autoestinguente ed esente da gas alogeni. È resistente alla corrosione e non necessita di manutenzione. Tensione di isolamento Ui 1000Vca 1500Vcc. Quadri in poliestere/ fibra di vetro ARIA e POLYSAFE
Caratteristiche generali
Caratteristiche generali
Caratteristiche generali
Gradi di protezione Tipo di montaggio Materiale
Gradi di protezione Tipo di montaggio Materiale
Gradi di protezione Tipo di montaggio Materiale
IP:54 / IK: 07 / GWT: 960°C Parete Poliestere con fibra di vetro
IP:66 / IK: 08 / GWT: 960°C Parete Poliestere con fibra di vetro
IP:65 / IK: 08 / GWT: 960°C Parete Poliestere con fibra di vetro
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Moduli (DIN)
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Moduli (DIN)
ARIA32 quadro porta cieca ARIA43 quadro porta cieca ARIA54 quadro porta cieca ARIA64 quadro porta cieca ARIA75 quadro porta cieca ARIA86 quadro porta cieca ARIA108 quadro porta cieca
Polysafe IP65 1000X1000X320 porta cieca Polysafe IP65 1000X500X320 porta cieca Polysafe IP65 1000X750X320 porta cieca Polysafe IP65 1250X 750X320 porta cieca PolySafe IP65 500x1000x320 porta cieca Polysafe IP65 500X500X320 porta cieca Polysafe IP65 500X750X320 porta cieca Polysafe IP65 750X1000X320 porta cieca Polysafe IP65 750X1250X320 porta cieca Polysafe IP65 750X500X320 porta cieca Polysafe IP65 750X750X320 porta cieca
ARIA54 quadro porta finestrata ARIA64 quadro porta finestrata ARIA75 quadro porta finestrata ARIA86 quadro porta finestrata ARIA108 quadro porta finestrata ARIA43 armadio porta finestrata
4TBA831025C0100
4TBP833032C0100
315 x 215 x 170 12 (2file)
1000 x 1000 x 320
4TBA831129C0100
515 x 415 x 230 54 (3file)
4TBA831036C0100
4TBP833024C0100
415 x 315 x 170 24 (2file)
1000 x 500 x 320
4TBA831130C0100
615 x 415 x 230 54 (3file)
4TBA831052C0100
4TBP833028C0100
515 x 415 x 230 54 (3file)
1000 x 750 x 320
4TBA831131C0100
735 x 535 x 270 88 (4file)
4TBA831065C0100
4TBP833044C0100
615 x 415 x 230 54 (3file)
1250 x 50 x 320
4TBA831132C0100
835 x 635 x 300 96 (4file)
4TBA831081C0100
4TBP833193C0100
735 x 535 x 270 88 (4file)
500 x 1000 x 320
4TBA831132C0100
1035 x 835 x 300 180 (5file)
4TBA831098C0100
4TBP833000C0100
835 x 635 x 300 96 (4file)
500 x 500 x 320
4TBA831815C0100
415 x 315 x 170 24 (2file)
4TBA831112C0100
4TBP833004C0100
1035 x 835 x 300 180 (5file)
500 x 750 x 320
4TBP833016C0100
750 x 1000 x 320
4TBP833020C0100
750 x 1250 x 320
4TBP833008C0100
750 x 500 x 320
4TBP833012C0100
750 x 750 x 320
OMOLOGAZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI
EN 50298
IEC 61439-1-2
Per maggiori informazioni consulta il catalogo dedicato
Powered by FlippingBook