APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
180
INTERRUTTORI SCATOLATI
181
INDICE
— Fornitura sfusa di terminali per interruttori fissi
— Terminali per parti fisse
Taglia
Tipo
3 pz. (1/2 kit per 3p) 1SDA073973R1 1SDA073967R1 1SDA073979R1 1SDA076076R1 1SDA104756R1 1SDA104758R1 1SDA113119R1 1SDA073989R1 1SDA063120R1 1SDA063124R1
4 pz. (1/2 kit per 4p) 1SDA073974R1 1SDA073968R1 1SDA073980R1 1SDA073980R1 1SDA104757R1 1SDA104759R1 1SDA113120R1 1SDA073990R1 1SDA063121R1 1SDA063125R1
XT7-XT7 M XT7-XT7 M XT7-XT7 M XT7-XT7 M XT7-XT7 M XT7-XT7 M XT7-XT7 M XT7-XT7 M XT7-XT7 M XT7-XT7 M
F terminali frontali
EF = terminali anteriori prolungati
ES Terminali anteriori prolungati divaricati superiori ES terminali anteriori prolungati divaricati inferiori
FC CuAl 2x240mm 2 FC CuAl 4x240mm 2
XT7-XT7 M FC CuAl 3x380mm 2
HR/VR - Terminali regolabili posteriori HR Terminali posteriori orizzontali
Terminali anteriori prolungati per parte fisa
Terminali posteriori orizzontali per parte fissa
VR Terminali posteriori verticali
Terminali per parti fisse Taglia
— Terminali per ordine configurato di interruttore fisso
Tipo
Pz. (1/2 kit per 3p)
Pz. (1/2 kit per 4p)
1SDA066260R1 1SDA066268R1 1SDA066262R1 1SDA066270R1 1SDA066264R1 1SDA066272R1 1SDA066266R1 1SDA066272R1 1SDA104764R1 1SDA104775R1 1SDA104774R1 1SDA104766R1 1SDA104770R1 1SDA104780R1 1SDA104768R1 1SDA104772R1 1SDA104782R1 1SDA073943R1 1SDA073955R1 1SDA107715R1 1SDA073961R1 1SDA073995R1
1SDA066261R1 1SDA066269R1 1SDA066263R1 1SDA066271R1 1SDA066265R1 1SDA066273R1 1SDA066267R1 1SDA066273R1 1SDA104765R1 1SDA104778R1 1SDA104777R1 1SDA104767R1 1SDA104771R1 1SDA104781R1 1SDA104769R1 1SDA104773R1 1SDA104783R1 1SDA073944R1 1SDA073956R1 1SDA107716R1 1SDA073962R1 1SDA073996R1
XT1 XT1 XT2 XT2 XT3 XT3 XT4 XT4 XT5 XT5 XT5 XT5 XT5 XT5 XT6 XT6 XT6
EF = Terminali anteriori prolungati
HR/VR - Terminali posteriori
EF = Terminali anteriori prolungati
Taglia
Tipo
3 pz. (1/2 kit per 3p) 1SDA073963R1 1SDA073965R1 1SDA073975R1 1SDA073977R1 1SDA073981R1 1SDA073983R1 1SDA117035R1 1SDA117037R1 1SDA073985R1 1SDA073987R1 1SDA117039R1 1SDA117041R1 1SDA073997R1 1SDA073999R1 1SDA107753R1 1SDA107754R1 1SDA113121R1 1SDA113123R1
4 pz. (1/2 kit per 4p) 1SDA073964R1 1SDA073966R1 1SDA073976R1 1SDA073978R1 1SDA073982R1 1SDA073984R1 1SDA117036R1 1SDA117038R1 1SDA073986R1 1SDA073988R1 1SDA117040R1 1SDA117042R1 1SDA073998R1 1SDA074000R1 1SDA107755R1 1SDA107756R1 1SDA113122R1 1SDA113124R1
HR/VR - Terminali posteriori
EF = Terminali anteriori prolungati HR/VR - Terminali posteriori EF - Terminali anteriori prolungati
EF Terminali anteriori prolungati Sup. (4) EF Terminali anteriori prolungati Inf. (4)
XT7-XT7 M XT7-XT7 M XT7-XT7 M XT7-XT7 M XT7-XT7 M XT7-XT7 M XT7-XT7 M XT7-XT7 M XT7-XT7 M XT7-XT7 M XT7-XT7 M XT7-XT7 M XT7-XT7 M XT7-XT7 M XT7-XT7 M XT7-XT7 M XT7-XT7 M XT7-XT7 M
ES Terminali anteriori prolungati divaricati Sup. (4) ES Terminali anteriori prolungati divaricati Inf. (4) HR-Terminali regolabili posteriori orizzontali Sup. (1) (4) HR-Terminali regolabili posteriori orizzontali Inf. (1) (4) HR-Terminali posteriori orizzontali Sup. (2) (5) HR-Terminali posteriori orizzontali Inf. (2) (5) VR-Terminali regolabili posteriori verticali Sup. (1) (4) VR-Terminali regolabili posteriori verticali Inf. (1) (4)
HR/VR - Terminali posteriori
EF - Terminali anteriori prolungati 400A HR/VR - Terminali posteriori IEC 400A
HR/VR - Terminali posteriori (stessa lunghezza) 400A
EF - Terminali anteriori prolungati 630A HR - Terminali posteriori orizzontali 630A VR - Terminali posteriori verticali 630A. EF = Terminali anteriori prolungati HR - Terminali posteriori orizzontali VR - Terminali posteriori verticali EF = Terminali anteriori prolungati ES - Terminali anteriori prolungati divaricati
VR-Terminali posteriori verticali Sup. (3) (5) VR-Terminali posteriori verticali Inf. (3) (5) FC CuAl 4x120...240mm 2 Sup. (4) FC CuAl 4x120...240mm 2 Inf. (4) FC CuAl 2x185...240mm 2 XT7 Sup. (4) FC CuAl 2x185...240mm 2 XT7 Inf. (4)
XT7-XT7 M XT7-XT7 M XT7-XT7 M XT7-XT7 M XT7-XT7 M
HR/VR - Terminali posteriori
SHR - Terminali posteriori orizzontali divaricati
FC CuAl 4x240mm 2 terminali
FC CuAl 3x240...380mm 2 Sup. (4) FC CuAl 3x240...380mm 2 Inf. (4)
I terminali riportati in tabella possono essere acquistati solo sfusi ad eccezione dei terminali per XT5 e XT6, che possono essere ordinati anche montati su parte fissa configurabile.
(1) Questi terminali sono l’equivalente dei terminali HR/VR relativi alla fornitura sfusa - Terminali regolabili posteriori cod. 1SDA073989R1 -1SDA073990R1. (2) Questi terminali sono l’equivalente dei terminali HR relativi alla fornitura sfusa - Terminali posteriori orizzontali cod. 1SDA063120R1 - 1SDA063121R1. (3) Questi terminali sono l’equivalente dei terminali VR relativi alla fornitura sfusa - Terminali posteriori verticali cod. 1SDA063124R1 - 1SDA063125R1. (4) Questi terminali sono forniti nella scatola dell’interruttore ma non sono montati. (5) Questi terminali sono forniti montati sull’interruttore.
Terminali per ordine configurato di parte fissa Taglia Tipo
Pz. (1/2 kit per 3p)
Pz. (1/2 kit per 4p)
EF Terminali anteriori prolungati Sup. (1) (4) EF Terminali anteriori prolungati Inf. (1) (4)
1SDA073939R1 1SDA073941R1 1SDA073951R1 1SDA073953R1 1SDA073957R1 1SDA073959R1 1SDA073991R1 1SDA073992R1 1SDA073945R1 1SDA073947R1
1SDA073940R1 1SDA073942R1 1SDA073952R1 1SDA073954R1 1SDA073958R1 1SDA073960R1 1SDA073993R1 1SDA073994R1 1SDA073946R1 1SDA073948R1
XT7-XT7 M XT7-XT7 M XT7-XT7 M XT7-XT7 M XT7-XT7 M XT7-XT7 M XT7-XT7 M XT7-XT7 M XT7-XT7 M XT7-XT7 M
ES Terminali anteriori prolungati divaricati Sup. (2) (4) ES Terminali anteriori prolungati divaricati Inf. (2) (4) SHR - Terminali posteriori orizzontali divaricati Sup. (3) (4) SHR - Terminali posteriori orizzontali divaricati Inf. (3) (4)
FC CuAl 4x4/0 AWG - 500kcmil Sup. (3) (4) FC CuAl 4x4/0 AWG - 500kcmil Inf. (3) (4) VR Terminali posteriori verticali Sup. (3) (5) VR Terminali posteriori verticali Inf. (3) (5)
(1) Utilizzabile solo su parte fissa HR per ottenere terminali misti EF-HR (2) Utilizzabile solo su parte fissa EF (3) Utilizzabile solo su parte fissa HR (4) Questi terminali sono forniti nella scatola dell’interruttore ma non sono montati. (5) Extracodice per ricevere la parte fissa con terminali montati in posizione VR.
Powered by FlippingBook