APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
186
INTERRUTTORI SCATOLATI
187
INDICE
— Contatti ausiliari - AUX
— Contatti di posizione ausiliari - AUP
— Contatti di posizione ausiliari - AUE
Contatti ausiliari in posizione aperto/chiuso - AUX
Terminale per connessione ausiliaria
Connettore parte fissa per estraibile
Contatti di posizione ausiliari - AUP
Contatti ausiliari anticipati nella maniglia - AUE
Terminali di connessione ausiliaria Taglia Tipo
Contatti ausiliari - AUX Taglia Tipo XT7-XT7 M AUX 4Q 400V XT7-XT7 M AUX 4Q 24Vdc
Taglia Codice METEL XT1-XT3 AUP-I – Quattro contatti inseriti 250V AC 1SDA066450R1 XT1-XT3 AUP-I – Quattro contatti inseriti 24V DC 1SDA066451R1 XT2-XT4 AUP-I – Quattro contatti inseriti 250V AC 1SDA066450R1 XT2-XT4 AUP-I – Quattro contatti inseriti 24V DC 1SDA066451R1 XT2-XT4 AUP-R – Due contatti estratti 250V AC 1SDA066452R1 XT2-XT4 AUP-R – Due contatti estratti 24V DC 1SDA066453R1 Tipo
Taglia Tipo
Fisso/Rimovibile Estraibile
Codice METEL 1SDA073906R1
Fisso/Estraibile 1SDA073750R1 1SDA073751R1 1SDA073752R1 1SDA073776R1 1SDA073777R1 1SDA104813R1 1SDA104812R1 1SDA104811R1 1SDA104810R1 1SDA073758R1 1SDA073759R1 1SDA073770R1 1SDA073771R1 1SDA104825R1 1SDA104824R1
AUE - Due contatti in maniglia rotante RHx (chiuso) AUE - Due contatti in maniglia rotante RHx (aperto) AUE - Due contatti in maniglia rotante RHx (chiuso) AUE - Due contatti in maniglia rotante RHx (aperto) AUE - Due contatti in maniglia rotante RHx (chiuso) AUE - Due contatti in interruttore (chiuso)
XT7-XT7 M Terminali 10 pz.
1SDA066454R1
XT1-XT3
XT7-XT7 M AUX 2Q 400VAC + 2Q 24VDC
1SDA067118R1
XT1-XT3
XT7-XT7 M AUX S51 250V XT7-XT7 M AUX S51 24V
Connettore parte fissa per estraibile Taglia Tipo
1SDA066454R1 1SDA066455R1
XT2-XT4
XT7 XT7
AUX 1SY 400V
Codice METEL 1SDA067213R1
AUP-I XT5 Tre contatti per segnalazione di inserito 250V AC AUP-I XT5 Tre contatti per segnalazione di inserito 24V DC AUP-T XT5 Un contatto per segnalazione di test 250V AC AUP-T XT5 Un contatto per segnalazione di test 24V DC AUP-R XT5 Un contatto per segnalazione di estratto 250V AC AUP-R XT5 Un contatto per segnalazione di estratto 24V DC AUP-I XT6 Tre contatti per segnalazione di inserito 250V AC AUP-I XT6 Tre contatti per segnalazione di inserito 24V DC AUP-T XT6 Un contatto per segnalazione di test 250V AC AUP-T XT6 Un contatto per segnalazione di test 24V DC AUP-R XT6 Un contatto per segnalazione di estratto 250V AC AUP-R XT6 Un contatto per segnalazione di estratto 24V DC
1SDA124687R1
XT5-XT6
AUX 1SY 24V
XT2-XT4
1 connettore per parte fissa/parte mobile di estraibile a 2 PIN per SOR/ UVR fino a 400V 1 connettore per parte fissa/parte mobile di estraibile a 3 PIN per AUX fino a 400V
XT7 (2) XT7 (2)
AUX 1S52 250V AUX 1S52 24V AUX 15Q 400V
1SDA067118R1 1SDA067119R1
XT2-XT4
1SDA124687R1
XT5-XT6
1SDA067214R1
XT2-XT4
XT7 M (1) XT7 M (1)
1SDA124687R1
XT5-XT6
1SDA104821R1 1SDA104822R1
XT5-XT6
AUX 15Q 24V
1SDA124687R1
XT5-XT6
XT7 M XT7 M XT7 M XT7 M
RTC 250V
1SDA104823R1 1SDA104823R1
XT7
RTC 24V
1SDA124687R1
XT5-XT6
AUX S33 M/2 250V AUX S33 M/2 24V
1SDA124687R1
XT5-XT6
1) Non compatibile con blocco meccanico sulla porta della cella o l'interblocco meccanico. Per XT7M è necessario ordinare uno dei seguenti codici: - Piastra per esecuzione fissa montata a pavimento 1SDA079783R1 - Piastra per esecuzione fissa montata a parete 1SDA079782R1 - Piastra per esecuzione estraibile 1SDA079784R1 Per XT7M in esecuzione estraibile, l’AUX 15Q fun - ziona solo in posizione di inserito. 2) Questo contatto è disponibile solo in presenza di YU/YO2.
1SDA124687R1
XT5-XT6
1SDA124687R1
XT5-XT6
1SDA124687R1
XT5-XT6
1SDA124687R1
XT5-XT6
1SDA124687R1
XT5-XT6
1SDA124687R1
XT5-XT6
1SDA073763R1 1SDA073762R1
XT7-XT7 M AUP 6 contatti 24V XT7-XT7 M AUP 6 contatti 400V
Powered by FlippingBook