APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
188
INTERRUTTORI SCATOLATI
189
INDICE
— Codici di ordinazione accessori Comando
— Comando a maniglia rotante
Maniglia rotante diretta - RHD
Maniglia rotante rinviata - RHE
Maniglia lunga - LH
Maniglia laterale - RHS
Maniglia rotante diretta - RHD
Maniglia rotante rinviata - RHE
Kit di conversione RHE -> RHS
Maniglia RHE NFPA
Maniglie rotanti XT1-XT3 Taglia Tipo
Maniglie rotanti XT2-XT4 Taglia Tipo
Fisso/Rimovibile 1SDA066475R1 1SDA066477R1 1SDA066479R1 1SDA066481R1 1SDA080261R1 1SDA080314R1 1SDA066579R1 1SDA066580R1 1SDA066581R1 1SDA066582R1 1SDA066483R1 1SDA080317R1 1SDA115117R1 1SDA066576R1 1SDA115118R1 1SDA066577R1 1SDA066578R1 1SDA066583R1 1SDA066585R1 Fisso/Rimovibile 1SDA069053R1 1SDA069054R1 1SDA069055R1 1SDA069056R1 1SDA080260R1 1SDA080263R1 1SDA069058R1 1SDA069059R1 1SDA069060R1 1SDA069061R1
Fisso/Rimovibile
Estraibile
XT1-XT3 XT1-XT3 XT1-XT3 XT1-XT3 XT1-XT3 XT1-XT3 XT1-XT3 XT1-XT3 XT1-XT3 XT1-XT3 XT1-XT3 XT1-XT3 XT1-XT3 XT1-XT3 XT1-XT3 XT1-XT3 XT1-XT3 XT1-XT3 XT1-XT3
RHD Maniglia normale diretta
Pezzi di ricambio per maniglie ad azione rinviata
RHD Maniglia di emergenza diretta RHE Maniglia normale rinviata RHE Maniglia di emergenza rinviata
1SDA069057R1 1SDA080316R1 1SDA115117R1 1SDA066576R1 1SDA115118R1 1SDA104869R1 1SDA066577R1 1SDA066578R1 1SDA066583R1 1SDA066585R1 Fisso/Rimovibile 1SDA104826R1 1SDA104827R1 1SDA104830R1 1SDA1048z43R1 1SDA104849R1 1SDA104845R1 1SDA104846R1 1SDA113118R1 1SDA104869R1 1SDA104851R1 1SDA104852R1 1SDA104870R1
1SDA066484R1 1SDA080318R1
XT2-XT4 XT2-XT4 XT2-XT4 XT2-XT4 XT2-XT4 XT2-XT4 XT2-XT4 XT2-XT4 XT2-XT4 XT2-XT4
RHE_B Base per maniglia rinviata
RHE_B Base per maniglia rinviata + 2PLL
RHE_MB Base metallica per maniglia rinviata
RHE-PL Maniglia normale rinviata + 2PLL RHE-PL Maniglia di emergenza rinviata + 2PLL RHS-L Maniglia normale laterale sinistra RHS-L Maniglia di emergenza laterale sinistra
RHE_S Asta di 500mm
RHE_SS Supporto per asta per RHE_MB
Kit braccio telescopico
RHE_H Maniglia normale rinviata
RHS-R Maniglia normale laterale destra
RHE_H Maniglia di emergenza rinviata
RHS-R Maniglia di emergenza laterale destra Pezzi di ricambio per maniglia ad azione rinviata
LH Maniglia lunga normale
LH Maniglia di emergenza lunga
RHE_B Base per maniglia rinviata
RHE_B Base per maniglia rinviata + 2PLL
Maniglie rotanti XT5 Taglia Tipo
RHE_MB Base metallica per maniglia rinviata
Estraibile
RHE_S Asta di 500mm
1SDA104828R1 1SDA104829R1 1SDA104831R1 1SDA104844R1 1SDA104850R1
XT5 XT5 XT5 XT5 XT5 XT5 XT5 XT5 XT5 XT5 XT5 XT5
RHD Maniglia normale diretta
RHE_SS Supporto per asta per RHE_MB
RHD Maniglia normale diretta + 2PLL RHD Maniglia di emergenza diretta
RHE_H Maniglia normale rinviata
RHE_H Maniglia di emergenza rinviata
RHE Maniglia normale rinviata
LH Maniglia lunga normale
RHE Maniglia di emergenza rinviata
LH Maniglia lunga di emergenza
Pezzi di ricambio per maniglia ad azione rinviata
1SDA104847R1 1SDA104848R1
RHE_B Base per maniglia rinviata
Maniglie rotanti XT2-XT4 Taglia Tipo
RHE_B Base per maniglia rinviata + 2PLL
Estraibile
RHE_S Asta di 500mm Kit braccio telescopico
1SDA066476R1 1SDA066478R1 1SDA066480R1 1SDA066482R1 1SDA080262R1 1SDA080315R1
XT2-XT4 XT2-XT4 XT2-XT4 XT2-XT4 XT2-XT4 XT2-XT4 XT2-XT4 XT2-XT4 XT2-XT4 XT2-XT4
RHD Maniglia normale diretta
RHD Maniglia di emergenza diretta
RHE_H Maniglia normale rinviata
RHE Maniglia normale rinviata
RHE_H Maniglia di emergenza rinviata
RHE Maniglia di emergenza rinviata
Kit di conversione RHE->RHS
RHE-PL Maniglia normale rinviata + 2PLL RHE-PL Maniglia di emergenza rinviata + 2PLL RHS-L Maniglia normale laterale sinistra RHS-L Maniglia di emergenza laterale sinistra
RHS-R Maniglia normale laterale destra
RHS-R Maniglia di emergenza laterale destra
Powered by FlippingBook