APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
190
INTERRUTTORI SCATOLATI
191
INDICE
— Codici di ordinazione accessori Sicurezza e protezione
— Copriterminale e separatori di fase
Copriterminali
Vite sigillabile
Separatori di fase
Copriterminali isolanti Taglia
Separatori di fase per interruttore Taglia Tipo
Tipo
3 poli
4 poli
4 pz.
6 pz.
1SDA066655R1 1SDA066664R1 1SDA066657R1 1SDA066666R1 1SDA066660R1 1SDA066668R1 1SDA066662R1 1SDA066670R1 1SDA105018R1 1SDA105025R1
1SDA066656R1 1SDA066665R1 1SDA066659R1 1SDA066667R1 1SDA066661R1 1SDA066669R1 1SDA074445R1 1SDA066663R1 1SDA066671R1 1SDA105019R1 1SDA105026R1
XT1 XT1 XT2 XT2 XT3 XT3 XT3 XT4 XT4 XT5 XT5
LTC Copriterminali bassi HTC Copriterminali alti LTC Copriterminali bassi HTC Copriterminali alti LTC Copriterminali bassi HTC Copriterminali alti
1SDA066674R1 1SDA066676R1 1SDA066678R1 1SDA069062R1 1SDA066675R1 1SDA066677R1 1SDA105006R1 1SDA105002R1 1SDA105004R1 1SDA105010R1 1SDA105012R1 1SDA073877R1 1SDA073879R1
1SDA066679R1 1SDA066681R1 1SDA066683R1 1SDA069063R1 1SDA066680R1 1SDA066682R1 1SDA105007R1 1SDA105003R1 1SDA105005R1 1SDA105011R1 1SDA105013R1 1SDA073878R1 1SDA073880R1
XT1-XT3 XT1-XT3 XT1-XT3 XT2-XT4 XT2-XT4 XT2-XT4
PB Altezza 25mm
PB Altezza 100mm (1) PB Altezza 200mm (1)
PB Altezza 25mm
PB Altezza 100mm (1) PB Altezza 200mm (1)
HTC Copriterminali alti per Tipo RC B
XT5 XT5 XT5 XT6 XT6
PB Altezza 25mm
LTC Copriterminali bassi HTC Copriterminali alti LTC Copriterminali bassi HTC Copriterminali alti
PB Altezza 100mm (1) PB Altezza 200mm (1) PB Altezza 100mm PB Altezza 200mm PB Altezza 100mm PB Altezza 200mm
HTC_EF_BS Copriterminali alti per EF con protezione posteriore
XT7-XT7 M XT7-XT7 M
1SDA105043R1
1SDA105044R1
XT5
1SDA105031R1
1SDA105032R1 1SDA105038R1 1SDA105024R1 1SDA105021R1 1SDA105028R1 1SDA107476R1 1SDA105023R1 1SDA105030R1
XT5 XT5 XT5 XT6 XT6
HTC_ ES Copriterminali alti per ES
(1) Separatori di fase da utilizzabili anche per parte fissa EF
HTC_ ES_BS Copriterminali alti per ES con protezione posteriore 1SDA105037R1
HTC - XT5 FP RC 4p
Separatori di fase posteriori per parti fisse Taglia Tipo
1SDA105020R1 1SDA105027R1 1SDA107475R1 1SDA105022R1 1SDA105029R1
LTC Copriterminali bassi HTC Copriterminali alti LTC Copriterminali bassi
4 pz.
6 pz.
1SDA068953R1 1SDA068953R1 1SDA068953R1 1SDA068953R1 1SDA105008R1
1SDA068954R1 1SDA068954R1 1SDA068954R1 1SDA068954R1 1SDA105009R1
XT1 XT2 XT3 XT4 XT5
PS - Separatori di fase posteriore da 90 mm per parte fissa PS - Separatori di fase posteriore da 90 mm per parte fissa PS - Separatori di fase posteriore da 90 mm per parte fissa PS - Separatori di fase posteriore da 90 mm per parte fissa PS - Separatori di fase posteriore da 90 mm per parte fissa
XT7-XT7 M XT7-XT7 M XT7-XT7 M
LTC Copriterminali bassi per per parte mobile di estraibile
HTC Copriterminali alti
Nota: Il codice dei copriterminali isolanti comprende due pezzi. Per montaggio su parte fissa necessario ADP.
Taglia
Tipo
2 pz.
3 pz.
Protezione posteriore per terminali Taglia Tipo
1SDA076164R1
1SDA076165R1
XT7-XT7M
PS - Separatori di fase per parte fissa W
3 poli
4 poli
XT5 (1)
1SDA112971R1 1SDA117045R1 1SDA117047R1
1SDA112972R1 1SDA117046R1 1SDA117048R1
Protezione posteriore per XT5 fisso con terminali EF Protezione posteriore per XT5 fisso con terminali FCCuAl Protezione posteriore per XT5 fisso con terminali ES
XT5 XT5
(1) La protezione posteriore per XT5 per terminali EF è compatibile con terminali F e FCCuAl interni, nel caso in cui sia richiesto un pannello di isolamento.
Kit piombatura con viti sigillabili per copriterminali Taglia Tipo
Codice METEL 1SDA066672R1
XT1…XT6
Kit con due viti sigillabili
Powered by FlippingBook