APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
192
INTERRUTTORI SCATOLATI
193
INDICE
— Codici di ordinazione accessori Controllo remoto
— Sganciatore di Apertura
SOR non cablato
SOR cablato
SOR per versione estraibile
YO non cablato
Sganciatore di apertura - YO
Sganciatore di apertura - SOR Taglia Tipo
Sganciatore di apertura - YO Taglia Tipo
Fisso/Rimovibile
Estraibile
Fisso/Rimovibile
Estraibile
Versione non cablata
Versione non cablata
1SDA066313R1 1SDA066314R1 1SDA066315R1 1SDA066316R1 1SDA066317R1 1SDA066318R1 1SDA066319R1 1SDA066321R1 1SDA066322R1 1SDA066323R1 1SDA066324R1 1SDA066325R1 1SDA066326R1 1SDA066327R1 1SDA066321R1 1SDA066322R1 1SDA066323R1 1SDA066324R1 1SDA066325R1 1SDA066326R1 1SDA066327R1
XT1…XT4 XT1…XT4 XT1…XT4 XT1…XT4 XT1…XT4 XT1…XT4 XT1…XT4 XT1-XT3 XT1-XT3 XT1-XT3 XT1-XT3 XT1-XT3 XT1-XT3 XT1-XT3 XT2-XT4 XT2-XT4 XT2-XT4 XT2-XT4 XT2-XT4 XT2-XT4 XT2-XT4
SOR 12V DC
1SDA104924R1 1SDA104925R1 1SDA104926R1 1SDA104927R1 1SDA114081R1 1SDA104932R1 1SDA104933R1 1SDA104934R1 1SDA104935R1 1SDA114083R1 1SDA104932R1 1SDA104933R1 1SDA104934R1 1SDA104935R1 1SDA114083R1 Codice METEL 1SDA073668R1 1SDA073669R1 1SDA073670R1 1SDA073671R1 1SDA073672R1 1SDA073673R1 1SDA073674R1 1SDA073675R1 1SDA073677R1 1SDA073678R1 1SDA073679R1
XT5-XT6 XT5-XT6 XT5-XT6 XT5-XT6 XT5-XT6
YO 12V DC
SOR 24-30V AC/DC SOR 48-60V AC/DC
YO 24...60V AC/DC
YO 110..240 V AC - 110..250V DC
SOR 110...127V AC / 110...125V DC SOR 220...240V AC / 220...250V DC
YO 380…440V AC YO 480…525V AC Versione cablata
SOR 380-440V AC SOR 480-525V AC Versione cablata
1SDA104928R1 1SDA104929R1 1SDA104930R1 1SDA104931R1 1SDA114082R1 1SDA104936R1 1SDA104937R1 1SDA104938R1 1SDA104939R1 1SDA114084R1
XT5 XT5 XT5 XT5 XT5 XT6 XT6 XT6 XT6 XT6
YO 12V DC
YO 24…60V AC/DC
SOR-C 12V DC
YO 110..240V AC - 110..250V DC
SOR-C 24-30V AC/DC SOR-C 48-60V AC/DC
YO 380…440V AC YO 480…525V AC
SOR-C 110...-127V AC / 110-125V DC SOR-C 220...-240V AC / 220-250V DC
YO 12V DC
YO 24…60V AC/DC
SOR-C 380...-440V AC SOR-C 480...-525V AC
YO 110..240 Vac - 110..250V DC
YO 380…440V AC YO 480…525V AC
1SDA066328R1 1SDA066329R1 1SDA066330R1 1SDA066331R1 1SDA066332R1 1SDA066333R1 1SDA066334R1
SOR-C 12V DC
SOR-C 24-30V AC/DC SOR-C 48-60V AC/DC
Sganciatore di apertura - YO Taglia Tipo
SOR-C 110...-127V AC / 110-125V DC SOR-C 220...-240V AC / 220-250V DC
XT7-XT7 M XT7-XT7 M XT7-XT7 M XT7-XT7 M XT7-XT7 M XT7-XT7 M XT7-XT7 M XT7-XT7 M XT7-XT7 M XT7-XT7 M XT7-XT7 M
YO 24V AC/DC YO 30V AC/DC YO 48V AC/DC YO 60V AC/DC
SOR-C 380...-440V AC SOR-C 480...-525V AC
YO 110-120V AC/DC YO 120-127V AC/DC YO 220-240V AC/DC YO 240-250V AC/DC
YO 380-400V AC YO 415-440V AC YO 480-500V AC
Powered by FlippingBook