Catalogo Generale sfogliabile ABB

APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA

194

INTERRUTTORI SCATOLATI

195

INDICE

— Sganciatore di minima tensione

UVR non cablato

Sganciatore di minima tensione - YU

UVR cablato

UVR per estraibile

YU non cablato

Sganciatore di minima tensione - UVR Taglia Tipo

Sganciatore di minima tensione - YU Taglia Tipo

Fisso/Rimovibile

Estraibile

Fisso/Rimovibile

Estraibile

Versione non cablata UVR 24-30V AC/DC

Versione non cablata

1SDA066389R1 1SDA069064R1 1SDA066390R1 1SDA066391R1 1SDA066392R1 1SDA066393R1 1SDA066394R1 1SDA066396R1 1SDA069065R1 1SDA066397R1 1SDA066398R1 1SDA066399R1 1SDA066400R1 1SDA066401R1 1SDA066396R1 1SDA069065R1 1SDA066397R1 1SDA066398R1 1SDA066399R1 1SDA066400R1 1SDA066401R1

XT1…XT4 XT1…XT4 XT1…XT4 XT1…XT4 XT1…XT4 XT1…XT4 XT1…XT4 XT1-XT3 XT1-XT3 XT1-XT3 XT1-XT3 XT1-XT3 XT1-XT3 XT1-XT3 XT2-XT4 XT2-XT4 XT2-XT4 XT2-XT4 XT2-XT4 XT2-XT4 XT2-XT4

1SDA104940R1 1SDA104941R1 1SDA104942R1 1SDA104943R1 1SDA104944R1 1SDA104945R1 1SDA104946R1 1SDA104954R1 1SDA104955R1 1SDA104956R1 1SDA104957R1 1SDA104958R1 1SDA104959R1 1SDA104960R1 1SDA104954R1 1SDA104955R1 1SDA104956R1 1SDA104957R1 1SDA104958R1 1SDA104959R1 1SDA104960R1 Codice METEL 1SDA073694R1 1SDA073695R1 1SDA073696R1 1SDA073697R1 1SDA073698R1 1SDA073699R1 1SDA073700R1 1SDA073701R1 1SDA073703R1 1SDA073704R1 1SDA073705R1

XT5-XT6 XT5-XT6 XT5-XT6 XT5-XT6 XT5-XT6 XT5-XT6 XT5-XT6

YU 12V DC

UVR 48V AC/DC UVR 60V AC/DC

YU 24…30V AC/DC YU 48…60V AC/DC

UVR 110...127V AC / 110...125V DC UVR 220...240V AC / 220...250V DC

YU 110..127 V AC - 110..125V DC YU 220..240 V AC - 220..250V DC

UVR 380-440V AC UVR 480-525V AC Versione cablata UVR-C 24-30V AC/DC

YU 380…440 V AC YU 480…525 V AC Versione cablata

1SDA104947R1 1SDA104948R1 1SDA104949R1 1SDA104950R1 1SDA104951R1 1SDA104952R1 1SDA104953R1 1SDA104961R1 1SDA104962R1 1SDA104963R1 1SDA104964R1 1SDA104965R1 1SDA104966R1 1SDA104967R1

XT5 XT5 XT5 XT5 XT5 XT5 XT5 XT6 XT6 XT6 XT6 XT6 XT6 XT6

YU-C 12V DC

UVR 48V AC/DC UVR 60V AC/DC

YU-C 24…30V AC/DC YU-C 48…60V AC/DC

UVR 110...127V AC / 110...125V DC UVR 220...240V AC / 220...250V DC

YU-C 110..127V AC - 110..125V DC YU-C 220..240V AC - 220..250V DC

UVR 380-440V AC UVR 480-525V AC UVR-C 24-30V AC/DC

YU-C 380…440V AC YU-C 480…525V AC

1SDA066403R1 1SDA069066R1 1SDA066404R1 1SDA066405R1 1SDA066406R1 1SDA066407R1 1SDA066408R1

YU-C 12V DC

UVR 48V AC/DC UVR 60V AC/DC

YU-C 24…30V AC/DC YU-C 48…60V AC/DC

UVR 110...127V AC / 110...125V DC UVR 220...240V AC / 220...250V DC

YU-C 110..127V AC - 110..125V DC YU-C 220..240V AC - 220..250V DC

UVR 380-440V AC UVR 480-525V AC

YU-C 380…440V AC YU-C 480…525V AC

Sganciatore di minima tensione - YU Taglia Tipo

XT7-XT7 M XT7-XT7 M XT7-XT7 M XT7-XT7 M XT7-XT7 M XT7-XT7 M XT7-XT7 M XT7-XT7 M XT7-XT7 M XT7-XT7 M XT7-XT7 M

YU 24V AC/DC YU 30V AC/DC YU 48V AC/DC YU 60V AC/DC

YU 110-120V AC/DC YU 120-127V AC/DC YU 220-240V AC/DC YU 240-250V AC/DC

YU 380-400V AC YU 415-440V AC YU 480-500V AC

Powered by