APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
196
INTERRUTTORI SCATOLATI
197
INDICE
— Connettori per sganciatore di apertura e di minima tensione per versione estraibile
— Ritardatore per sganciatore di minima tensione - UVD
— Reset remoto - YR
— Sganciatore di chiusura - YC
Connettore parte fissa/ mobile per estraibile
Taglia Tipo
Codice METEL
Taglia
Tipo
Codice METEL 1SDA051357R1 1SDA051358R1 1SDA051360R1 1SDA051361R1 1SDA101983R1 1SDA101984R1 1SDA101981R1 1SDA101982R1 1SDA038316R1 1SDA038317R1 1SDA038318R1 1SDA038319R1 1SDA038320R1
Taglia XT7 M
Tipo
Codice METEL 1SDA073744R1 1SDA073745R1
Taglia XT7 M XT7 M XT7 M XT7 M XT7 M XT7 M XT7 M XT7 M XT7 M XT7 M XT7 M
Tipo
Codice METEL 1SDA073681R1 1SDA073682R1 1SDA073683R1 1SDA073684R1 1SDA073685R1 1SDA073686R1 1SDA073687R1 1SDA073688R1 1SDA073690R1 1SDA073691R1 1SDA073692R1
Connettore del quarto polo per esecuzione estraibile XT2-XT4 Connettore quarto polo SOR
XT1…XT4 XT1…XT4 XT1…XT4 XT1…XT4 XT5-XT6 XT5-XT6 XT5-XT6 XT5-XT6
UVD 24...30V AC/DC UVD 48...60V AC/DC UVD 110...125V AC/DC UVD 220...250V AC/DC
YR 24V DC
YC 24V AC/DC YC 30V AC/DC YC 48V AC/DC YC 60V AC/DC
XT7 M (1) XT7 M (1)
YR 110V AC/DC YR 220V AC/DC
1SDA066415R1 1SDA066418R1
1SDA073746R1 1) Quando YR è alimentata in DC l'impulso di attivazione deve avere una durata massima di 50 ms. YR non può essere alimentata in modo permamente.
XT2-XT4
Connettore quarto polo UVR Connettore del terzo polo per esecuzione estraibile Connettore terzo polo YO Connettore terzo polo YU
UVD 24..30V UVD 48..60V UVD 110..125V UVD 220..250V
YC 110-120V AC/DC YC 120-127V AC/DC YC 220-240V AC/DC YC 240-250V AC/DC
1SDA104968R1 1SDA104970R1
XT5 XT5
XT7 - XT7 M UVD 24/30V XT7 - XT7 M UVD 48V XT7 - XT7 M UVD 60V XT7 - XT7 M UVD 110/127V XT7 - XT7 M UVD 220/250V
YC 380-400V AC YC 415-440V AC YC 480-500V AC
— Unità di test degli sganciatori di apertura e chiusura
Unità di test YO/YC Taglia
Tipo
Codice METEL 1SDA082751R1
XT1…XT7M
Unità di prova YO/YC
Powered by FlippingBook