APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
204
INTERRUTTORI SCATOLATI
205
INDICE
— Codici di ordinazione accessori Altri accessori per sganciatori
— Funzionalità avanzate
— Sistemi di visualizzazione e supervisione
— Sensore di corrente
— Rating plug per sganciatori Ekip
Pacchetti Taglia
Tipo
Codice METEL 1SDA105208R1 1SDA105215R1 1SDA105211R1 1SDA105213R1 1SDA105217R1 1SDA105219R1 1SDA105221R1 1SDA105223R1 1SDA105225R1 1SDA105209R1 1SDA105216R1 1SDA105212R1 1SDA105214R1 1SDA105218R1 1SDA105220R1 1SDA105222R1 1SDA105224R1
XT2-XT4 XT2-XT4 XT2-XT4 XT2-XT4 XT2-XT4 XT2-XT4 XT2-XT4 XT2-XT4 XT2-XT4
Pacchetto Misura (1) Protezioni di Frequenza Protezioni di Tensione
Protezioni di Tensione Avanzate
Protezioni di Potenza
Protezione ROCOF
Protezioni Adattative
Datalogger
Ekip Multimiter Display
Lite Panel
Toroide omopolare
Toroide differenziale RC
Rating plug
Network Analyzer
XT5- XT7-XT7M Pacchetto Misura (1) XT5- XT7-XT7M Protezioni di Frequenza XT5- XT7-XT7M Protezioni di Tensione XT5- XT7-XT7M Protezioni di Tensione Avanzate
Rating plug Taglia
Toroide omopolare per il conduttore di terra dell'alimentazione principale Taglia Tipo
Sistemi di visualizzazione e supervisione Taglia Tipo XT2-XT4-XT5-XT7-XT7 M Display da fronte quadro Ekip Multimeter
Tipo
Fornitura articoli sfusi 1SDA101991R1 1SDA101994R1 1SDA101995R1 1SDA101997R1
Installato
Codice METEL 1SDA074192R1
Codice METEL 1SDA073743R1 1SDA076248R1 1SDA076249R1 1SDA076250R1
XT5 XT5 XT5 XT5 XT5
Rating plug In=250A Rating plug In=320A Rating plug In=400A Rating plug In=500A
XT5- XT7-XT7M Protezioni di Potenza XT5- XT7-XT7M Protezione ROCOF XT5- XT7-XT7M Protezioni Adattative
XT7-XT7 M Toroide omopolare 100A XT7-XT7 M Toroide omopolare 250A XT7-XT7 M Toroide omopolare 400A XT7-XT7 M Toroide omopolare 800A
Lite Panel Taglia
Tipo
Codice METEL 1SDA114809R1
XT5- XT7-XT7M Datalogger
Rating plug In=630A 1SDA102000R1 Ekip Dip LS/I, Ekip Dip LIG, Ekip M-I, Ekip Dip G-LS/I - Sganciatori BASIC
XT2-XT4-XT5-XT7-XT7 M Lite Panel
XT5- XT7-XT7M Network Analyzer 1SDA105226R1 (1) Incluso nella versione Ekip Touch Measuring o acquistabile succes - sivamente tramite ABB Ability Marketplace per upgrade di Ekip Touch
Toroide differenziale RC Taglia Tipo
Rating plug In=630 A XT7-XT7 M Rating plug In=800 A XT7-XT7 M Rating plug In=1000 A XT7-XT7 M Rating plug In=1250 A XT7-XT7 M Rating plug In=1600 A XT7-XT7 M
Codice METEL 1SDA073741R1
1SDA107617R1 1SDA107623R1
XT7-XT7 M
XT7-XT7 M Toroide differenziale RC 3p/4p
Up grade classe di precisione Taglia Tipo
1SDA102011R1 1SDA102013R1
XT7-XT7 M
Codice METEL 1SDA107492R1
1SDA102014R1 1SDA102016R1
XT7-XT7 M
XT2-XT4
Misurazione Potenza ed Energia Classe 1 (1) Misurazione Potenza ed Energia Classe 1 (1)
— Prova e configurazione
1SDA102018R1 1SDA102019R1
XT7-XT7 M
1SDA107493R1
XT5-XT7
1SDA102020R1
XT7-XT7 M
(1) Solo montato in fabbrica
Tutti gli Ekip Dip LSI, Ekip Dip LSIG, Ekip Touch
Taglia
Tipo
Codice METEL
Rating plug In=630 A XT7-XT7 M Rating plug In=800 A XT7-XT7 M Rating plug In=1000 A XT7-XT7 M Rating plug In=1250 A XT7-XT7 M Rating plug In=1600 A XT7-XT7 M Rating plug RC In=800A XT7-XT7 M (1) Rating plug RC In=1250A XT7-XT7 M (1)
1SDA107619R1 1SDA107621R1
XT7-XT7 M
XT2-XT4-XT5- XT6-XT7-XT7 M XT2-XT4-XT5- XT6-XT7-XT7 M XT2-XT4-XT5- XT6-XT7-XT7 M
1SDA066988R1
Ekip TT - Unità di test di intervento
1SDA102001R1 1SDA102003R1
XT7-XT7 M
1SDA076154R1
Ekip Programming
1SDA102004R1 1SDA102006R1
XT7-XT7 M
Ekip T&P - Unità di programmazione e test
1SDA066989R1
1SDA102008R1 1SDA102009R1
XT7-XT7 M
1SDA102010R1
XT7-XT7 M
1SDA102021R1 1SDA102022R1
XT7-XT7 M
1SDA102023R1 1SDA102024R1
XT7-XT7 M
(1) Solo per Ekip Touch Measuring, Hi-Touch, G Touch e G Hi-Touch tutti in versione LSIG
Powered by FlippingBook