APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
206
INTERRUTTORI SCATOLATI
207
INDICE
Blocco a chiave sulla maniglia
Blocco a chiave sul motore
Dispositivo di protezione per i pulsanti di apertura e chiusura - PBC
Blocco per impedire l’apertura della porta quando l’interruttore è in posizione di chiuso - DLC
Blocco a chiave per RH / FLD Taglia Tipo
Blocco sigillabile della regolazione termica Taglia Tipo
Codice METEL 1SDA066617R1 1SDA066618R1 1SDA066619R1 1SDA066620R1 1SDA066621R1 1SDA066622R1 1SDA069182R1 1SDA105081R1 1SDA105082R1 1SDA105083R1 1SDA105084R1 1SDA105085R1 1SDA105080R1 1SDA105091R1 1SDA105086R1 1SDA105087R1 1SDA105088R1 1SDA105089R1 1SDA105090R1 1SDA105091R1 1SDA105086R1 1SDA105087R1 1SDA105088R1 1SDA105089R1 1SDA105090R1
Codice METEL 1SDA066651R1
XT1…XT4 XT1…XT4 XT1…XT4 XT1…XT4 XT1…XT4 XT1…XT4 XT1…XT4
RHL Blocco a chiave Ronis aperto, chiavi diverse – RHx/FLD RHL Blocco a chiave Ronis aperto, stesse chiavi Tipo A - RHx/FLD RHL Blocco a chiave Ronis aperto, stesse chiavi Tipo B - RHx/FLD RHL Blocco a chiave Ronis aperto, stesse chiavi Tipo C - RHx/FLD RHL Blocco a chiave Ronis aperto, stesse chiavi Tipo D - RHx/FLD RHL Blocco a chiave Ronis aperto/chiuso, chiavi diverse - RHD RHL Blocco a chiave Ronis aperto/chiuso, chiavi diverse - FLD RHL Blocco a chiave Ronis aperto, chiavi diverse - RHx/FLD RHL Blocco a chiave Ronis aperto, stesse chiavi Tipo A – RHx/FLD RHL Blocco a chiave Ronis aperto, stesse chiavi Tipo B - RHx/FLD RHL Blocco a chiave Ronis aperto, stesse chiavi Tipo C - RHx/FLD RHL Blocco a chiave Ronis aperto, stesse chiavi Tipo D - RHx/FLD RHL Blocco a chiave Ronis aperto/chiuso, chiavi diverse – RHD/FLD
XT1-XT3
Blocco della regolazione termica per sganciatore TMD
Dispositivo di protezione per i pulsanti di apertura e chiusura - PBC Taglia Tipo
Codice METEL 1SDA073854R1 1SDA073857R1 1SDA073856R1 1SDA073855R1
XT7 M XT7 M XT7 M XT7 M
PBC Pulsanti di Protezione AP/CH
PBC Pulsanti di Protezione AP/CH D=4mm PBC Pulsanti di protezione AP/CH D=7mm PBC Pulsanti di Protezione AP/CH D=8mm
XT5 XT5 XT5 XT5 XT5 XT5 XT6 XT6 XT6 XT6 XT6 XT6
Blocco per impedire l'apertura della porta quando l'interruttore è in posizione di chiuso - DLC Taglia Tipo Codice METEL XT7-XT7 M Interblocco porta diretta DLC per parte fissa a parete 1SDA079779R1 XT7-XT7 M Interblocco porta diretta DLC per parte fissa estraibile 1SDA079781R1 XT7-XT7 M Interblocco porta a cavi DLC per parte fissa estraibile 1SDA081034R1
RHL Blocco a chiave Ronis aperto, chiavi diverse - FLD
RHL Blocco a chiave Ronis aperto, stesse chiavi Tipo A – FLD RHL Blocco a chiave Ronis aperto, stesse chiavi Tipo B - FLD RHL Blocco a chiave Ronis aperto, stesse chiavi Tipo C - FLD RHL Blocco a chiave Ronis aperto, stesse chiavi Tipo D - FLD RHL Blocco a chiave Ronis aperto/chiuso, chiavi diverse - FLD
Blocco a chiave sul motore Taglia Tipo
Codice METEL 1SDA066623R1 1SDA066624R1 1SDA066625R1 1SDA066626R1 1SDA066627R1 1SDA066629R1 1SDA066630R1 1SDA066631R1 1SDA066632R1 1SDA066633R1 1SDA066634R1 1SDA105092R1 1SDA105093R1 1SDA105094R1 1SDA105095R1 1SDA105096R1 1SDA105097R1
XT1-XT3 XT1-XT3 XT1-XT3 XT1-XT3 XT1-XT3 XT2-XT4 XT2-XT4 XT2-XT4 XT2-XT4 XT2-XT4 XT2-XT4 XT5-XT6 XT5-XT6 XT5-XT6 XT5-XT6 XT5-XT6 XT5-XT6
MOL-D Blocco a chiave Ronis aperto, chiavi diverse
MOL-S Blocco a chiave Ronis aperto, stesse chiavi Tipo A MOL-S Blocco a chiave Ronis aperto, stesse chiavi Tipo B MOL-S Blocco a chiave Ronis aperto, stesse chiavi Tipo C MOL-S Blocco a chiave Ronis aperto, stesse chiavi Tipo D
XT6 - XT7 XT6 - XT7 XT6 - XT7 XT6 - XT7 XT6 - XT7 XT6 - XT7
RHL Blocco a chiave Ronis aperto, chiavi diverse – RHx
RHL Blocco a chiave Ronis aperto, stesse chiavi Tipo A – RHx RHL Blocco a chiave Ronis aperto, stesse chiavi Tipo B - RHx RHL Blocco a chiave Ronis aperto, stesse chiavi Tipo C - RHx RHL Blocco a chiave Ronis aperto, stesse chiavi Tipo D - RHx RHL Blocco a chiave Ronis aperto/chiuso, chiavi diverse - RHD
MOL-D Blocco a chiave Ronis aperto, chiavi diverse
MOL-S Blocco a chiave Ronis aperto, stesse chiavi Tipo A MOL-S Blocco a chiave Ronis aperto, stesse chiavi Tipo B MOL-S Blocco a chiave Ronis aperto, stesse chiavi Tipo C MOL-S Blocco a chiave Ronis aperto, stesse chiavi Tipo D MOL-M Blocco a chiave per impedire il funzionamento manuale
Blocco a chiave sulla porta del pannello con RHE Taglia Tipo
Codice METEL 1SDA105079R1
XT4...XT7
RHL Blocco a chiave Ronis aperto, chiavi diverse su portella
MOL-D KE.LO. RONIS SEV.1228xMOE MOL-M KEY LOCK RONIS SEV. x MOE MOL-S KE.LO. RONIS EQ.A 1228xMOE MOL-S KE.LO. RONIS EQ.B 1228xMOE MOL-S KE.LO. RONIS EQ.C 1228xMOE MOL-S KE.LO. RONIS EQ.D 1228xMOE
Powered by FlippingBook