APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
208
INTERRUTTORI SCATOLATI
209
INDICE
— Codici di ordinazione accessori Interblocchi e dispositivi di commutazione — Interblocchi e dispositivi di commutazione automatica
— Codici di ordinazione accessori Dispositivi di protezione differenziali — Dispositivi di protezione differenziali
Interblocco meccanico posteriore - MIR H
Piastra per interblocco meccanico posteriore
ATS021- ATS022 Dispositivi di commutazione automatica
RC Inst / RC Sel
RC Sel
Rele differenziale da quadro - RCQ020/A
Toroide
Dispositivi di protezione differenziali Taglia Tipo
Interblocco meccanico posteriore Taglia Tipo
3 poli
4 poli
Codice METEL
1SDA067121R1 1SDA067124R1 1SDA067125R1 1SDA067126R1 1SDA067129R1 1SDA067130R1 1SDA067132R1 1SDA067131R1 1SDA105131R1 1SDA118008R1
Telaio XT1-XT2-XT3-XT4
XT1 XT1 XT1 XT2 XT3 XT3 XT3 XT4 XT5 XT5
RC Sel Basso 200mm
1SDA066637R1 1SDA066638R1 1SDA066639R1 1SDA066640R1 1SDA066641R1 1SDA066642R1 1SDA066643R1 1SDA066644R1 1SDA066645R1 1SDA066646R1 1SDA105117R1 1SDA105119R1 1SDA105122R1 1SDA105123R1 1SDA105124R1 1SDA105121R1 1SDA105125R1 1SDA105118R1 1SDA105120R1 1SDA105126R1 1SDA105127R1 1SDA101988R1 1SDA101989R1
XT1…XT4 XT1…XT4
MIR-H MIR-V
1SDA067122R1 1SDA067123R1
XT1 RC Inst XT1 RC Sel XT2 RC Sel XT3 RC Inst XT3 RC Sel
XT1 XT1 XT2 XT2 XT3 XT3 XT4 XT4 XT5 XT5 XT5 XT5 XT5 XT4 XT4 XT6 XT6 XT6 XT6 XT5 XT5
Piastra XT1 F Piastra XT1 P Piastra XT2 F
1SDA067127R1 1SDA067128R1
Piastra XT2 P/W
XT3 RC Tipo B
Piastra XT3 F Piastra XT3 P Piastra XT4 F
XT4 RC Sel XT5 RC Sel
Piastra XT4 P/W
XT5 RC Tipo B
Telaio XT5
MIR-H MIR-V
Rele differenziale da quadro Taglia Tipo XT1…XT7 M RCQ020/A 115-230V AC
Codice METEL 1SDA065979R1 1SDA065980R1 1SDA069390R1 1SDA037394R1 1SDA037395R1 1SDA050543R1
Piastra XT5 F
Piastra XT5 P/W 400A Piastra XT5 P/W 630A
XT1…XT7 M RCQ020/A 415V AC
XT1…XT7 M RCQ020/P 110-690 V AC XT1…XT7 M Toroide chiuso Ø 60mm XT1…XT7 M Toroide chiuso Ø 110mm XT1…XT7 M Toroide chiuso Ø 185mm
Piastra per XT4 F con XT5 MIR Piastra per XT4 P/W con XT5 MIR
Telaio XT6
MIR-H MIR-V
Nota: Bobina d’apertura e bobina di minima tensione da ordinare a parte.
Piastra XT6 F Piastra XT6 W
Piastra per XT5 F con XT6 MIR
Piastra per XT5 P/W 400A con XT6 MIR Piastra per XT5 P/W 630A con XT6 MIR
XT5 1SDA101990R1 Nota: Se l'interruttore interbloccato presenta un comando a motore ad accumulo di energia (MOE/MOE-E), è obbligatorio il blocco a chiave MOL-M. Interblocco a cavi Taglia Tipo Codice METEL XT7-XT7 M Tipo A orizzontale 1SDA073881R1 XT7-XT7 M Tipo A verticale 1SDA073885R1 XT7-XT7 M Supporto per interblocco meccanico parte fissa Tipo A 1SDA073896R1 XT7-XT7 M Supporto per interblocco mecc. per interr. fisso Tipo A - mont. a pavimento 1SDA073893R1 XT7-XT7 M Supporto per interblocco mecc. per interr. fisso Tipo A - mont. a parete 1SDA073894R1
ATS021- ATS022 Dispositivi di commutazione automatica Taglia Tipo XT1…XT7 M ATS021 Dispositivo di commutazione automatica multi tensione XT1…XT7 M ATS022 Dispositivo di commutazione automatica avanzata
Codice METEL 1SDA065523R1 1SDA065524R1
Powered by FlippingBook