APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
210
INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI
211
INDICE
— Interruttori magnetotermici Selezione rapida
Potere d’interruzione nominale Icn a 230/400V
Applicazione
Corrente nominale
Versione compatta
Soluzione
Poli
— Interruttori magnetotermici
__
Fino a 40 A
1P + N
SN 201 L
6 kA
__
Fino a 100 A
Tutti i poli
S 200
__
Progettati per garantire la massima protezione
Fino a 63 A
Tutti i poli
S 200, S 200 M
10 kA
__
Tutti i poli
S 200M
Fino a 40 A
15 kA
__
Fino a 63 A
Tutti i poli
S 200P
Gli interruttori magnetotermici garantiscono la sicurezza dell’impianto elettrico in diverse applicazioni. Ogni interruttore magnetotermico dispone di due diversi meccanismi di intervento: l’intervento termico per la protezione dai sovraccarichi e l’intervento magnetico per la protezione da cortocircuito.
__
USO INDUSTRIALE (230/400 V a.c.) Sovraccarico + Corto circuito IEC/EN 60947-2
Fino a 125 A
Tutti i poli
S 800B
16 kA
__
Fino a 25 A
Tutti i poli
S 200P
25 kA
— Vantaggi principali
__
36 kA
Fino a 125 A
Tutti i poli
S 800N
__
Fino a 125 A
Tutti i poli
S 800S
•
Gamma ampia e completa di interruttori magnetotermici per diverse applicazioni e per il mercato residenziale, industriale e terziario Risparmio di tempo e spazio nell’installazione
50 kA 100 kA
__
Fino a 125 A
Tutti i poli
S 800S
•
•
Altissima qualità certificata
__
10 kA
Fino a 63 A
1P, 2P, 3P, 4P
S 200 M UC
USO INDUSTRIALE Applicazioni in c.c. IEC/EN 60947-2
__
Fino a 125 A
Tutti i poli
S800S-UC
50 kA
RIFERIMENTI NORMATIVI
IEC/EN 60898-1
IEC/EN 60947-2
Per maggiori informazioni consulta il catalogo dedicato
* 1 con funzione specifica di selettività : versione compatta : versione standard
Powered by FlippingBook