APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
212
INTERRUTTORI SCATOLATI
213
INDICE
— Moduli di segnalazione
— Altri moduli
Ekip 10K Signalling
Ekip 2K Signalling
Contatti Ekip RTC
Moduli interni Taglia Tipo
Batteria Taglia
Modulo interfaccia contattore Taglia Tipo
Tipo
Codice METEL 1SDA074193R1
Fisso/Rimovibile
Estraibile
Codice METEL 1SDA105205R1
XT2-XT4-XT5-XT7-XT7 M
Ekip CI
XT2-XT4-XT5-XT7-XT7M Batteria di ricambio per Ekip Touch/Hi-Touch
1SDA105201R1 1SDA105202R1
XT5
EKIP Signalling 1K-1 XT5 INT
Moduli esterni Taglia
Kit di connessione Taglia Tipo
Modulo sonda di segnalazione 3T esterno Taglia Tipo Codice METEL XT2-XT4-XT5-XT7-XT7 M Sonda esterna PT1000 3mt 1SDA085695R1
Fisso
Rimovibile
Estraibile
Tipo
Codice METEL 1SDA074171R1 1SDA082485R1
1SDA117917R1*
XT2-XT4 XT2-XT4 XT2-XT4 XT2-XT4 XT2-XT4 XT2-XT4 XT2-XT4
Cavo 24 V e bus locale per Slim Micro I/O estraibile Connettore laterale 24V e bus locale per Ekip Touch
XT2-XT4-XT5-XT7-XT7 M Ekip Signalling 10K
1SDA115573R1 1SDA115574R1
1SDA115573R1 1SDA115574R1
XT2-XT4-XT5-XT7-XT7M Ekip Signalling Modbus TCP
Micro I/O Taglia
1SDA115575R1
Connettore laterale 24V, bus locale, selettività di zona e neutro esterno per Ekip Touch Connettore laterale per sensore di neutro esterno per Ekip Touch (1) Connettore laterale per selettività di zona ZSI per Ekip Touch (1)
Tipo
Fisso/ Rimovibile Estraibile 1SDA115512R1 1SDA115513R1
Moduli Ekip Signalling per cartridge e XT7 Taglia Tipo XT2-XT4-XT5-XT7-XT7 M Ekip Signalling 2K-1 XT2-XT4-XT5-XT7-XT7 M Ekip Signalling 2K-2
1SDA115577R1 1SDA115578R1 1SDA066980R1 1SDA066984R1 1SDA069651R1
1SDA115577R1 1SDA115578R1 1SDA066980R1 1SDA066984R1 1SDA069651R1
XT2-XT4
Slim Micro I/O
1SDA105147R1
1SDA105147R1
XT5
Micro I/O
Codice METEL 1SDA074167R1 1SDA074168R1 1SDA074169R1 1SDA085693R1
1SDA066981R1 1SDA066985R1 1SDA069652R1 1SDA105207R1 1SDA107395R1 1SDA107393R1
Kit di tensione ausiliaria 24V DC per Ekip Dip Kit di connessione neutro esterno per Ekip Dip
Opzioni per sganciatori elettrici Ekip per XT7 e XT7 M Taglia Tipo Codice METEL XT7-XT7 M Uscite di tensione superiori installate internamente 1SDA074216R1 XT7-XT7 M Uscite di tensione installate esternamente 1SDA074217R1 XT7-XT7 M Predisposizione per cavi con uscite di tensione interne inferiori 1SDA074213R1 XT7-XT7 M Predisposizione per cavi con uscite di tensione interne superiori 1SDA074214R1 XT7-XT7 M Predisposizione per cavi con uscite di tensione esterne 1SDA074215R1 XT7 M Attuatore Ekip Com 1SDA074166R1 XT7-XT7 M RTC Ekip 24V 1SDA073772R1 XT7-XT7 M AUP contatto di posizione ausiliario Ekip 1SDA073768R1 XT2-XT4-XT5- XT7-XT7 M Connettività Bluetooth assente 1SDA114808R1
XT4 XT5 XT5 XT5
Kit per la connessione della tensione del neutro esterno per Ekip-E
XT2-XT4-XT5-XT7-XT7 M RELT- Ekip 2K-3
Cavo per 24V e bus locale per Ekip Touch
XT2-XT4-XT5-XT7-XT7 M Ekip Signalling 3T-1 AI - Temp PT1000 XT2-XT4-XT5-XT7-XT7 M Ekip Signalling 3T-2 AI - Temp PT1000
1SDA107391R1
1SDA107395R1 1SDA107393R1
Cavo per riferimento di tensione sul neutro per Ekip Touch
Cavo per riferimento di corrente e tensione per sensore di neutro esterno per Ekip Touch Cavo per riferimento di corrente per sensore di neutro esterno per Ekip Dip
1SDA085694R1
1SDA107396R1
1SDA107396R1
XT5
1SDA113125R1
1SDA107397R1
1SDA107397R1 1SDA118145R1
XT5 XT6
Cavo per selettività di zona ZSI per Ekip Touch
Cavo per riferimento di corrente per sensore di neutro esterno per Ekip Dip
(1) Se è richiesta la versione estraibile è sufficiente ordinare solo il codice 1SDA115575R1. *1SDA117917R1 è già incluso con il codice 1SDA115513R1. In caso di ordine sciolto di sganciatore Ekip Touch, Touch-Measur - ing, Hi-Touch per esecuzione estraibile, il codice 1SDA117917R1 è richiesto per la connessione al modulo Slim Micro I/O.
Powered by FlippingBook