APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
216
INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI
217
INDICE
— S200 C Interruttori automatici
— S200CM Interruttori automatici
— S200 CL Interruttori automatici
Caratteristiche generali
Caratteristiche generali
Caratteristiche generali
1P+N: 230 2P-3P-4P: 230/400
Tensione nominale Ue (V c.a.)
Tensione nominale Ue (V c.a.)
2P-3P-4P: 230/400
230/400
Tensione nominale Ue (V c.a.)
Frequenza nominale (Hz)
Frequenza nominale (Hz)
50 / 60
50/60
Frequenza nominale (Hz)
50 / 60
Potere di cortocircuito estremo Icu (kA)
Potere di cortocircuito estremo Icu (kA)
6
10
Potere di cortocircuito estremo Icu (kA)
6
Potere di cortocircuito nominale Icn (kA)
Potere di cortocircuito nominale Icn (kA)
4.5
10
Potere di cortocircuito nominale Icn (kA)
6
Grado IP (morsetti/altre zone)
Grado IP (morsetti/altre zone)
IP20
IP20
Grado IP (morsetti/altre zone)
IP20
Classe di limitazione (CEI EN 60898)
Classe di limitazione (CEI EN 60898)
3
3
Classe di limitazione (CEI EN 60898)
3
Sezione massima cavo flessibile/rigido (mm2)
Sezione massima cavo flessibile/rigido (mm2)
1 ... 16 / 1 ... 10
1 ... 16 / 1 ... 10
Sezione massima cavo flessibile/rigido (mm2)
1 ... 16 / 1 ... 10
2 P
3 P
4 P
2 P
1+1 P
2 P *
3 P
4 P
Curva magnetica
C
C
C
Curva magnetica
C
Curva magnetica
C
C
C
C
6
S202CLC6
S203CLC6
S204CLC6
2
S202CMC2
2
S2011CC2
S202CC2
S203CC2
S204CC2
In (A) a 30°C
In (A) a 30°C
In (A) a 30°C
10
S202CLC10 S203CLC10
S204CLC10
4
S202CMC4
4
S2011CC4
S202CC4
S203CC4
S204CC4
16
S202CLC16 S203CLC16
S204CLC16
6
S202CMC6
6
S2011CC6
S202CC6
S203CC6
S204CC6
20
S202CLC20 S203CLC20 S204CLC20
10
S202CMC10
10
S2011CC10
S202CC10
S203CC10
S204CC10
25
S202CLC25 S203CLC25
S204CLC25
13
S202CMC13
13
S2011CC13
S202CC13
32
S202CLC32 S203CLC32
S204CLC32
16
S202CMC16
16
S2011CC16
S202CC16
S203CC16
S204CC16
40
S202CLC40
20
S202CMC20
20
S2011CC20
S202CC20
S203CC20
S204CC20
25
S202CMC25
25
S202CC25
S203CC25
S204CC25
32
S202CMC32
32
S202CC32
S203CC32
S204CC32
40
S202CC40
** Potere di cortocircuito di servizio Icu (kA): 10
Powered by FlippingBook