APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
218
INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI
219
INDICE
— S200 L Interruttori automatici
Caratteristiche generali
1P+N: 230 2P-3P-4P: 230/400
Tensione nominale Ue (V c.a.)
Frequenza nominale (Hz)
50 / 60
Potere di cortocircuito estremo Icu (kA)
6
Potere di cortocircuito nominale Icn (kA)
4.5
Grado IP (morsetti/altre zone)
IP20
Classe di limitazione (CEI EN 60898)
3
Sezione massima cavo flessibile/rigido (mm2)
0.75 ... 25 / 0.75 ... 16
1 P
1P+N
2 P
3 P
4 P
Curva magnetica
C
6
S598262
S598446
S598538
S598620
In (A) a 30°C
8
S598279
S598361
S598453
S598545
S598637
10
S598286
S598460
S598552
S598644
13
S598293
S598385
S598477
S598569
S598651
16
S598309
S598484
S598576
S598668
20
S598316
S598408
S598491
S598583
S598675
25
S598323
S598415
S598507
S598590
S598682
32
S598330
S598422
S598514
S598606
S598699
40
S598347
S598439
S598521
S598613
S598705
Powered by FlippingBook