APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
226
INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI
227
INDICE
— SN201 L Interruttori automatici
— SN201 Interruttori automatici
— SN201 M Interruttori automatici
Caratteristiche generali Tensione nominale Ue (V c.a.)
Caratteristiche generali
Caratteristiche generali
Tensione nominale Ue (V c.a.)
Tensione nominale Ue (V c.a.)
230
230
230
Frequenza nominale (Hz)
Frequenza nominale (Hz)
Frequenza nominale (Hz)
50 / 60
50 / 60
50 / 60
Potere di cortocircuito nominale Icn (kA)
Potere di cortocircuito nominale Icn (kA)
Potere di cortocircuito nominale Icn (kA)
4.5
6
10
Norme di riferimento
Norme di riferimento
Norme di riferimento
IEC/EN 60898-1
IEC/EN 60898-1
IEC/EN 60898-1
1P+N
1P+N
1P+N
Curva magnetica
B
C
Curva magnetica
B
C
Curva magnetica
B
C
2
2
SN201C2
SN201MC2
2
SN201LB2
SN201LC2
In (A)
In (A)
In (A)
4
4
SN201C4
SN201MC4
4
SN201LB4
SN201LC4
6
6
SN201B6
SN201C6
SN201MB6
SN201MC6
6
SN201LB6
SN201LC6
10
10
SN201B10
SN201C10
SN201MB10
SN201MC10
10
SN201LB10
SN201LC10
16
16
SN201B16
SN201C13
SN201MB16
SN201MC16
16
SN201LB16
SN201LC16
20
20
SN201B20
SN201C20
SN201MB20
SN201MC20
20
SN201LB20
SN201LC20
25
25
SN201B25
SN201C25
SN201MB25
SN201MC25
25
SN201LB25
SN201LC25
32
32
SN201B32
SN201C32
SN201MB32
SN201MC32
32
SN201LB32
SN201LC32
40
40
SN201B40
SN201C40
SN201MB40
SN201MC40
40
SN201LB40
SN201LC40
Powered by FlippingBook