APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
230
INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI
231
INDICE
— S200 Interruttori automatici
Caratteristiche generali
1P+N: 230 2P-3P-4P: 230/400
Tensione nominale Ue (V c.a.)
Frequenza nominale (Hz)
50 / 60
Potere di cortocircuito estremo Icu (kA)
10
Potere di cortocircuito nominale Icn (kA)
6
IEC/EN 60898-1 IEC/EN 60947-2 UL 1077
Norme di riferimento
1 P
1P+N
2 P
3 P
4 P
Curva magnetica
B
C
D
K
B
C
K
B
C
D
K
B
C
D
K*
B
C
D
K*
0,5
S523295
S529938
S507196
S531665
S531825
S523356
S530484 S507318**
S523417
S530811
S507462
S529112
S531122
S529266
In (A) a 30°C
1
S523318
S529945
S507202
S531672
S531832
S523363
S530491
S507325**
S523424
S530828
S507479
S529129
S531139
S529273
1,6
S523301
S529952
S507219
S531689
S531849
S523370
S530507
S507332**
S523431
S530835
S507486
S529136
S531146
S529280
2
S613002
S523325
S529969
S507226
S531696
S531856
S523387
S530514 S507349**
S523448
S530842
S507493
S529143
S531153
S529297
3
S523332
S529976
S507233
S531702
S531863
S523394
S530521
S507356
S523455
S530859
S507509
S529150
S531160
S529303
4
S523349
S529983
S507240
S531726
S531870
S523400
S530538
S507363
S523462
S530866
S507516
S529167
S531177
S529310
6
S507370
S468602
S467506
S530880
S507523
S528955
S529174
S531184
S529327
S464901
S464000
S529990
S507257
S531580
S531733
S531887
S466400
S465502
S530545
8
S612906
S464109
S507264
S613064
S531740
S531894
S612883
S465601
S507387
S612982
S467605
S507530
S613026
S529181
S529334
10
S463805
S464208
S530019
S496117
S531597
S531757
S531900 S466608
S465700
S530583
S507394
S468701
S467803
S530903
S496148
S528962
S529198
S531207
S529341
13
S465007
S464307
S531603
S531764
S466707
S465809
S468909
S467902
S528979
S529204
16
S578639
S464406
S530033
S496124
S531610
S531771
S531924 S466905
S465908
S530613
S507417
S469005
S468008
S530927
S496155
S528986
S529211
S531221
S529365
20
S465106
S464505
S530040
S507288
S531627
S531788
S531931
S467001
S466004
S530637
S507424
S469104
S468107
S530934
S507554
S528993
S529228
S531238
S529372
25
S465205
S464604
S530057
S507295
S531634
S531795
S531948
S467100
S466103
S530644
S507431
S469203
S468206
S530941
S507561
S529006
S529235
S531290
S529389
32
S531306
S529396
S465304
S464703
S530064
S496131
S531641
S531801
S531955
S467209
S466202
S530651
S507448
S469302
S468305
S530958
S496162
S529013
S529242
40
S465403
S464802
S530071
S507301
S531658
S531818
S531962
S467407
S466301
S530668
S507455
S469401
S468404
S530965
S507578
S529020
S529259
S531313
S529402
50
S550925
S551007
S551991
S551120
S536158
S551021
S551144 S550949
S551045
S552035
S551168
S550963
S551069
S552059
S551182
S550987
S551106
S552097
S551229
63
S550932
S551014
S552004
S551137
S536141
S551038
S551151
S550956
S551052
S552042
S551175
S550970
S551076
S552066
S551199
S550994
S551113
S552103
S551236
80
S916516
S916509
S916592
S916585
S916677
S916660
S916271
S916264
S916431
S916424
100
S916530
S916523
S916615
S916608
S916691
S916684
S916295
S916288
S916455
S916448
* Potere di cortocircuito nominale Icn (kA): 230 V AC ** Potere di cortocircuito nominale Icn (kA): 0
Powered by FlippingBook