APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
232
INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI
233
INDICE
— S200 M Interruttori automatici
Caratteristiche generali
1P+N: 230 2P-3P-4P: 230/400
Tensione nominale Ue (V c.a.)
Frequenza nominale (Hz)
50 / 60
Potere di cortocircuito estremo Icu (kA)
15
Potere di cortocircuito nominale Icn (kA)
10
IEC/EN 60898-1 CSA 22.2 No. 235 IEC/EN 60947-2 UL 1077
Norme di riferimento
1 P
1P+N
2 P
3 P
4 P
Curva magnetica
B
C
D
K*
B
C
D
K
B
C
D
K**
B
C
D
K**
B
C
D
K**
0,5
S549905
S599832
S599436
S550055
S600354
S599955
S550208 S600880 S600484
S550352
S601412
S601016
S550659
S602143
S601757
In (A) a 30°C
1
S549929
S599313
S599474
S550079
S599849
S599993
S550222
S600361
S600521
S550376
S600897
S601054
S550673
S601634 S601795
1,6
S549912
S599825
S599504
S550062
S600347
S600026
S550215
S600873
S600552
S550369
S601405
S601085
S550666
S602136 S601825
2
S549936
S599337
S599528
S550086
S599863
S600040
S550239
S600385
S600576
S550383
S600910 S601108
S550680 S601658 S601849
3
S549943
S599351
S599542
S550093
S599887
S600064
S550246 S600408 S600590
S550390 S600934
S601122
S550697
S601672
S601863
4
S549950
S599375
S599573
S550109
S599900
S600095
S550253
S600422
S600620
S550406 S600958
S601153
S550703
S601696 S601894
6
S549424
S549967
S599399
S599597
S549509
S550116
S599924
S600118
S549585
S550260 S600446 S600644 S549660 S550413
S600972
S601177
S549820 S550710
S601719
S601917
8
S599412
S549974
S599405
S599627
S602150
S550123
S599931
S600149
S600460
S550277
S600453
S600675
S600996 S550420 S600989
S601207
S601733
S550727
S601726 S601948
10
S549431
S549981
S599429
S599641
S549516
S550130
S599948
S600163
S549592
S550284 S600477
S600699
S549677
S550437
S601009
S601221
S549837
S550734
S601740 S601962
13
S549448
S549998
S549523
S550147
S549608
S550291
S549684 S550444
S549844
S550741
16
S549455
S550000 S599450
S599665
S549530
S550154
S599979
S600187
S549615
S550307
S600507
S600712
S549691
S550451
S601030 S601245
S549851
S550758
S601771
S601986
20
S549462
S550017
S599467
S599689
S549547
S550161
S599986
S600200
S549622
S550314
S600514
S600736
S549707
S550468
S601047
S601269
S549868
S550765
S601788 S602006
25
S549479
S550024
S599498
S599719
S549554
S550178
S600019
S600231
S549639
S550321
S600545
S600767
S549714
S550475
S601078
S601290 S549875
S550772
S601818 S602020
32
S549486
S550031
S599566
S599733
S549561
S550185
S600088
S600255
S549646
S550338
S600613
S600781
S549721
S550482
S601146
S601313
S549882
S550789
S601887
S602044
40
S549493
S550048
S599610
S599757
S549578
S550192
S600132
S600279
S549653
S550345
S600668 S600804 S549738
S550499
S601191
S601337
S549899
S550796
S601931
S602068
50
S543811
S543934
S599702
S599771
S543835
S543958
S600224
S600293
S543859
S543972
S600750 S600828
S543873
S543996
S601283
S601351
S543910 S544030 S602013
S602082
63
S543828
S543941
S599818
S599795
S543842
S543965
S600330
S600316
S543866
S543989 S600866 S600842
S543880 S544009
S601399
S601375
S543927
S544047
S602129 S602105
** Potere di cortocircuito nominale Icn (kA): 230 V AC
* Potere di cortocircuito nominale Icn (kA): 230 V AC Tensione nominale Ue (Vac): 230
Powered by FlippingBook