APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
234
INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI
235
INDICE
— S300 P Interruttori automatici
Caratteristiche generali
1P: 240 V c.a., 72 V c.c. 2P: 415 V c.a., 125 V c.c. 3P, 4P: 415 V c.a
Tensione nominale Ue (V c.a.)
Frequenza nominale (Hz)
50 / 60
Potere di cortocircuito estremo Icu (kA)
25 kA ; 100kA ( ≤ 6A )
25 ( ≤ 25A) 20 (da 32A a 40A) 15 (da 50A a 63A) CSA 22.2 No. 235 IEC/EN 60898-1 IEC/EN 60947-2 UL 1077
Potere di cortocircuito nominale Icn (kA)
Norme di riferimento
1 P
2 P
3 P
4 P
Curva magnetica
B
C
D
K*
Z*
B
C
D
K**
Z**
B
C
D
K*
Z
B
C
D
K*
Z*
0,5
S301PD0V5 S301PK0V5 S301PZ0V5
S302PC0V5 S302PD0V5 S302PK0V5
S302PZ0V5
S303PC0V5 S303PD0V5 S303PK0V5 S303PZ0V5
S304PC0V5 S304PD0V5 S304PK0V5 S304PZ0V5
In (A) a 30°C
1
S301PD1
S301PK1
S301PZ1
S302PC1
S302PD1
S302PK1
S302PZ1
S303PC1
S303PD1
S303PK1
S303PZ1
S304PC1
S304PD1
S304PK1
S304PZ1
1,6
S301PD1V6 S301PK1V6 S301PZ1V6
S302PC1V6 S302PD1V6 S302PK1V6
S302PZ1V6
S303PC1V6 S303PD1V6 S303PK1V6 S303PZ1V6
S304PC1V6 S304PD1V6 S304PK1V6 S304PZ1V6
2
S301PD2
S301PK2
S301PZ2
S302PC2
S302PD2
S302PK2
S302PZ2
S303PC2
S303PD2
S303PK2
S303PZ2
S304PC2
S304PD2
S304PK2
S304PZ2
3
S301PD3
S301PK3
S301PZ3
S302PC3
S302PD3
S302PK3
S302PZ3
S303PC3
S303PD3
S303PK3
S303PZ3
S304PC3
S304PD3
S304PK3
S304PZ3
4
S301PD4
S301PK4
S301PZ4
S302PC4
S302PD4
S302PK4
S302PZ4
S303PC4 S303PD4 S303PK4 S303PZ4
S304PC4 S304PD4 S304PK4 S304PZ4
6
S301PB6
S301PC6 S301PD6
S301PK6
S301PZ6
S302PB6
S302PC6
S302PD6
S302PK6
S302PZ6
S303PB6 S303PC6 S303PD6 S303PK6 S303PZ6 S304PB6 S304PC6 S304PD6 S304PK6 S304PZ6
8
S301PZ8
S302PB8
S302PC8
S302PK8
S302PZ8 S303PB8 S303PC8
S303PK8 S303PZ8
S304PZ8
10
S301PB10 S301PC10 S301PD10 S301PK10
S301PZ10
S302PB10 S302PC10 S302PD10
S302PK10
S302PZ10 S303PB10 S303PC10 S303PD10 S303PK10 S303PZ10 S304PB10 S304PC10 S304PD10 S304PK10 S304PZ10
13
S301PB13 S301PC13
S302PB13
S302PC13
S303PB13 S303PC13
S304PB13 S304PC13
16
S301PB16 S301PC16 S301PD16 S301PK16
S301PZ16
S589703
S302PC16
S302PD16
S302PK16
S302PZ16 S303PB16 S303PC16 S303PD16 S303PK16 S303PZ16 S304PB16 S304PC16 S304PD16 S304PK16 S304PZ16
20 S301PB20 S301PC20 S301PD20 S301PK20 S301PZ20 S302PB20 S302PC20 S302PD20 S302PK20
S302PZ20 S303PB20 S303PC20 S303PD20 S303PK20 S303PZ20 S304PB20 S304PC20 S304PD20 S304PK20 S304PZ20
25
S301PB25 S301PC25 S301PD25 S301PK25
S301PZ25
S302PB25 S302PC25
S302PD25
S302PK25
S302PZ25 S303PB25 S303PC25 S303PD25 S303PK25 S303PZ25 S304PB25 S304PC25 S304PD25 S304PK25 S304PZ25
32
S303PD32
S301PB32 S301PC32 S301PD32 S301PK32
S301PZ32
S302PB32
S302PC32
S302PD32
S302PK32
S302PZ32 S303PB32 S303PC32
S303PK32 S303PZ32 S304PB32 S304PC32 S304PD32 S304PK32 S304PZ32
40 S301PB40 S301PC40 S301PD40 S301PK40 S301PZ40 S302PB40 S302PC40 S302PD40 S302PK40
S302PZ40 S589840 S303PC40 S303PD40 S303PK40 S303PZ40 S304PB40 S304PC40 S304PD40 S304PK40 S304PZ40
50 S301PB50 S301PC50 S301PD50 S301PK50 S301PZ50 S302PB50 S302PC50 S302PD50 S302PK50
S302PZ50 S303PB50 S303PC50 S303PD50 S303PK50 S303PZ50 S304PB50 S304PC50 S304PD50 S304PK50 S304PZ50
63
S301PB63 S301PC63 S301PD63 S301PK63
S301PZ63
S302PB63
S302PC63
S302PD63
S302PK63
S302PZ63 S303PB63 S303PC63 S303PD63 S303PK63 S303PZ63 S304PB63 S304PC63 S304PD63 S304PK63 S304PZ63
* Potere di cortocircuito nominale Icn (kA): 230 V AC Tensione nominale Ue (Vac): 230
** Potere di cortocircuito nominale Icn (kA): 230 V AC
Powered by FlippingBook