APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
236
INTERRUTTORI DIFFERENZIALI
237
INDICE
— DDA200
Blocchi differenziali per magnetotermici S200
Caratteristiche generali
Tensione nominale Ue (Vac)
230/400 c.a.
Tensione di isolamento nominale Ui secondo IEC/EN 60664-1 (V)
500 c.a.
Frequenza nominale (Hz)
50 / 60
Temperatura di impiego (°C)
-25...55
Grado IP (morsetti/altre zone)
IP4X-IP2X
2P: 25 3P/4P In=25 and 40 A : 16 3P/4P In=63 A : 25
Sezione massima cavo flessibile/rigido (mm2)
DDA202
DDA203
DDA204
A Selettivo
A Selettivo
A Selettivo
B Selettivo
Tipo
AC
A
A APR
B
AC
A
A APR
B
AC
A
A APR
B
In (A)
Idn (mA)
30
B427911
B427954
B428011
B274802
B427925
B427967
B428110
B427939
B427980
B428014
B273222
25
300
B427917
B427960
B273332
B427931
B427973
B427945
B427986
B273212
30
B427912
B427955
B428012
B251512
B427926
B427968
B428111
B427940
B427981
B428015
B202032
40
300
B427918
B427961
B427932
B427974
B427946
B427987
30
B427913
B427956
B428013
B261092
B427927
B427969
B428112
B273322
B427941
B427982
B428016
B273302
63
300
B427919
B427962
B427994
B273242
B427933
B427975
B427998
B273232
B427947
B427988
B428002
B273292
B273282
Powered by FlippingBook