APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
238
INTERRUTTORI DIFFERENZIALI
239
INDICE
— DDA800 Blocchi differenziali per magnetotermici S800
Caratteristiche generali
Tensione nominale Ue (Vac)
230/400 - 240/415 - 400/690 c.a.
Tensione di isolamento nominale Ui (Vac)
690 c.a.
Frequenza nominale (Hz)
50-60
Grado IP (morsetti/altre zone)
IP2X-IP4X
Sezione massima cavo flessibile/rigido (mm2)
50/70
DDA802
DDA803
DDA804
A Selettivo
A Selettivo
A Selettivo
Tipo
AC
A
A APR
AC
A
A APR
AC
A
A APR
In (A) Idn (mA)
30
B429197
B429200
B429214
B429220
B429223
B429238
B429244
B429248
B429277
63
300
B429199
B429202
B429206
B429222
B429225
B429229
B429246
B429250
B429262
30
B425446
B425422
B299493
B425471
100
300
B425450
B425425
B425441
B425448
B299503
B425475
B425447
Powered by FlippingBook