APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
24
CASSETTE APO - QUADRI E CONTENITORI
25
INDICE
— Cassa Parete
— Cassa+Coperchio Parete
— Cassa+Coperchio+Chassis Parete
— Cassette APO
GRIGIO (RAL 7035)
GRIGIO (RAL 7035)
GRIGIO (RAL 7035)
4TBO856000C0100
4TBO856048C0100
4TBO856119C0100
Gradi di protezione Tensione massima (V) Temperatura di funzionamento Materiale Caratteristiche generali
Gradi di protezione Tensione massima (V) Temperatura di funzionamento Materiale Caratteristiche generali
Gradi di protezione Tensione massima (V) Temperatura di funzionamento Materiale Caratteristiche generali
La base è in poliestere stampato a caldo e rinforzato con fibra di vetro, di colore grigio nella massa RAL 7035. È completa di inserti filettati M4 per il fissaggio della piastra di fondo. Il coperchio può essere in policarbonato trasparente o poliestere grigio (RAL 7035), rinforzato con fibra di vetro colorato nella massa. Le cassette APO assicurano la massima protezione sia all’operatore che alle apparecchiature interne, per via del doppio isolamento e del grado di protezione IP67 secondo IEC 529 e EN 60529. Protezione contro urti dall’esterno IK08 secondo EN/IEC 62262. Sono adatte sia per montaggio a muro che a palo. Tensione di isolamento Ui 1000Vca 1500 Vcc. Cassette modulari in poliestere con fibra di vetro
IP: 67 / IK: 08 / GWT 960°C 1000Vc.a. - 1500Vc.c. -25°C / +70°C Poliestere con fibra di vetro
IP: 67 / IK: 08 / GWT 960°C 1000Vc.a. - 1500Vc.c. - 25°C / + 70°C Poliestere con fibra di vetro
IP: 67 / IK: 08 / GWT 960°C 1000Vc.a. - 1500Vc.c. - 25°C / + 70°C Poliestere con fibra di vetro
CIECO
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Moduli (DIN)
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Moduli (DIN)
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Moduli (DIN)
APO 31 Cassetta+Chassis AP31DIN1 (186 x 302 x 175) 14 Moduli APO 71 Cassetta+Chassis AP71DIN2 (372 x 302 x 175) 28 Moduli APO 61 Cassetta+Chassis AP61DIN3 (603 x 302 x 175) 42 Moduli
APO 1 c/coperchio grigio IP67 RAL7035 APO 12 c/coperchio grigio IP67 RAL7035 APO 81 c/coperchio grigio IP67 RAL7035 APO 31 c/coperchio grigio IP67 RAL7035 APO 41 c/coperchio grigio IP67 RAL7035 APO 71 c/coperchio grigio IP67 RAL7035 APO 11 c/coperchio grigio IP67 RAL7035 APO 51 c/coperchio grigio IP67 RAL7035 APO 61 c/coperchio grigio IP67 RAL7035
APO 1 base chiusa RAL7035 APO 31 base chiusa RAL7035 APO 41 base chiusa RAL7035 APO 71 base chiusa RAL7035 APO 51 base chiusa RAL7035 APO 81 base chiusa RAL7035 APO 61 base chiusa RAL7035 APO 11 base chiusa RAL7035 APO 12 base chiusa RAL7035
4TBO856048C0100
186 x 151 x 140
4TBO856000C0100
186 x 151 x 85 14
4TBO856119C0100
186 x 302 x 175 14
4TBO856056C0100
603 x 603 x 175
4TBO856001C0100
302 x 186 x 131 14
4TBO856053C0100
558 x 302 x 175
4TBO856002C0100
302 x 302 x 131 14-28
4TBO856120C0100
372 x 302 x 175 28
4TBO856049C0100
302 x 186 x 175 14
4TBO856003C0100
372 x 302 x 131 28/36
4TBO856121C0100
603 x 302 x 175 42
4TBO856050C0100
302 x 302 x 175 14-28
4TBO856004C0100
488 x 302 x 131 42
4TBO856051C0100
372x302x175 28/36
4TBO856005C0100
558 x 302 x 131 42/56
4TBO856055C0100
603 x 372 x 175 42
4TBO856006C0100
603 x 302 x 131 42/56
4TBO856052C0100
488 x 302 x 175 42
4TBO856007C0100
603 x 372 x 131 42
— Campi di applicazione
4TBO856054C0100
602 x 302 x 175 42/56
4TBO856008C0100
603 x 603 x 131 42
• • • •
Industria Acciaierie Raffinerie
• • • •
Impianti petrolchimici Industrie alimentari Aziende municipalizzate Energia fotovoltaica
TRASPARENTE
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Moduli (DIN)
Cantieri navali
APO 1 c/coperchio traspar. IP66 RAL7035 APO 12 c/coperchio traspar. IP66 RAL7035 APO 81 c/coperchio traspar. IP66 RAL7035 APO 31 c/coperchio traspar. IP66 RAL7035 APO 41 c/coperchio traspar. IP66 RAL7035 APO 71 c/coperchio traspar. IP66 RAL7035 APO 11 c/coperchio traspar. IP66 RAL7035 APO 51 c/coperchio traspar. IP66 RAL7035
4TBO856057C0100
185 x 151 x 140
OMOLOGAZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI
4TBO856065C0100
600 x 600 x 210
4TBO856062C0100
555 x 300 x 210 14
EN 60529
EN/IEC 62262
IEC 529
4TBO856058C0100
300 x 185 x 175 14
4TBO856059C0100
300 x 300 x 175 14-28
4TBO856060C0100
370 x 300 x 175 28/36
Per maggiori informazioni consulta il catalogo dedicato
4TBO856064C0100
600 x 370 x 210 42
4TBO856061C0100
485 x 300 x 210 42
Powered by FlippingBook