APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
242
INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI
243
INDICE
— S800P Interruttori magnetotermici
Caratteristiche generali
Tensione nominale Ue secondo IEC/EN 60898-1 (V)
230/400 c.a
400/690 c.a. 1-polo: 125 c.c..; 2-poli: 250 c.c..; 3-poli: 375 c.c.; 4-poli: 500 c.c.
Tensione nominale Ue secondo IEC/EN 60947-2 (V)
Frequenza nominale (Hz)
50-60
Potere di corto circuito estremo Icu (kA)
c.a. 240/415V = 50
Norme di riferimento
IEC/EN 60947-2
1 P
2 P
3 P
4 P
Curva magnetica
B
C
D
K
B
C
D
K
B
C
D
K
B
C
D
K
80
S801PB80
S801PC80
S801PD80
S801PK80
S802PB80 S802PC80 S802PD80 S802PK80
S803PB80
S803PC80
S803PD80
S803PK80
S804PB80
S804PC80
S804PD80
S804PK80
In (A)
100 S801PB100 S801PC100 S801PD100 S801PK100 S802PB100 S802PC100 S802PD100 S802PK100
S803PB100
S803PC100
S803PD100
S803PK100
S804PB100
S804PC100
S804PD100
S804PK100
125 S801PB125 S801PC125 S801PD125 S801PK125 S802PB125 S802PC125 S802PD125 S802PK125
S803PB100
S803PC125
S803PD125
S803PK125
S804PB125
S804PC125
S804PD125
S804PK125
Powered by FlippingBook