Catalogo Generale ABB

APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA

246

INTERRUTTORI DIFFERENZIALI

247

INDICE

— Abbinamento di elementi ausiliari con SN201 Schemi di accessoriamento

MOD-S

S 200

MOD-S

ST

Tipo

Codice ABB

Codice METEL

Descrizione

SN201-IH

IH

SN201I-H

2CSS200923R0001

contatto ausiliario/interfaccia di accoppiamento

S

H H

ST-F/UR

SN201-S

S

SN201-S

2CSS200924R0001

contatto di segnalazione

A563826

H

S2C-H6R

2CDS200912R0001

contatto ausiliario 1NA+1NC in scambio

A563819

S/H

S2C-S/H6R

2CDS200922R0001

contatto di segnalazione/ausiliario usato come segnalazione

A563819

S/H (H)

S2C-S/H6R (H)

2CDS200922R0001

contatto di segnalazione/ausiliario usato come ausiliario

A429749

ST-F

F2C-A1

2CSS200933R0011

bobina di apertura a lancio di corrente 12…60V c.a/c.c

A429750

ST-F

F2C-A2

2CSS200933R0012

bobina di apertura a lancio di corrente 110…415 V c.a. /110…250 V c.c

SN 201

A428397

UR

S2C-UA 12 DC

2CSS200911R0001

bobina di minima tensione 12V c.c.

S/H S/H (H)

A428398

UR

S2C-UA 24 AC

2CSS200911R0002

bobina di minima tensione 24V c.a.

A428964

UR

S2C-UA 24 DC

2CSS200911R0007

bobina di minima tensione 24V c.c.

A428399

UR

S2C-UA 48 AC

2CSS200911R0003

bobina di minima tensione 48V c.a.

A428965

UR

S2C-UA 48 DC

2CSS200911R0008

bobina di minima tensione 48V c.c.

IH

A428400

S/H S/H (H)

UR

S2C-UA 110 AC

2CSS200911R0004

bobina di minima tensione 110V c.a.

A428966

UR

S2C-UA 110 DC

2CSS200911R0009

bobina di minima tensione 110V c.c.

A428401

UR

S2C-UA 230 AC

2CSS200911R0005

bobina di minima tensione 230V c.a.

A428967

UR

S2C-UA 230 DC

2CSS200911R0010

bobina di minima tensione 230V c.c.

A428402

UR

S2C-UA 400 AC

2CSS200911R0006

bobina di minima tensione 400V c.a.

H H

ARH

F 200 *

Powered by