APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
250
INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI
251
INDICE
— Elementi ausiliari
— Combinazione tra elementi ausiliari e S800 serie S800
— Contatto ausiliario S800-AUX
Caratteristiche
Il contatto ausiliario S 800-AUX dispone di due contatti in scambio AUX (2NA + 2NC) che commutano contemporaneamente ai contatti dell’interruttore accoppiato rivelando sia lo scatto manuale che lo sgancio automatico provocato da una sovracorrente. Il pulsante di test, che può essere azionato con un attrezzo, consente all’utente di simulare la funzione del contatto ausiliario senza lo scatto dell‘interruttore automatico a cui è associato.
Informazioni tecniche
S800-AUX
AC15 400/2 A AC15 240/6 A
Categoria di utilizzo secondo IEC 60947-5-1
DC13 250/0.55 A DC13 125 V/1.1 A DC13 60 V/2 A DC13 24 V/4 A 125 V c.a./6 A 250 V c.a./5 A 24 V c.c./4 A 125 V c.c./0.3 A 250 V c.c./0.15 A
Codice METEL Tipo
Peso unit. kg
Conf. pz.
A120680
S800-AUX
0,049
1
Valori nominali secondo UL 489
S800U-PLL
S800
Corrente termica convenzionale all’aria aperta Ith [A] Corrente minima di funzionamento I min [mA] Tensione minima di funzionamento U min [V] Tensione d’isolamento U i [V]
6
S800-RD
3
24
S800-RHE-S
S800-IP9
690
S800-PLL
Numero di contatti
2
Tensione nominale di tenuta a impulso U imp
6
S800-RHE
I
Assorbimento [W]
0.260 cad. contatto a 6A
Grado di inquinamento [kW]
3
Norme di riferimento
IEC 60947-5-1 / UL 489
Contatti
in scambio (NA/NC)
1 x 2.5 2 x 1.5 14 AWG
Morsetti C u [mm 2 ]
Morsetti Cu [Nm]
1
Alimentazione c.a. /c.c.
qualsiasi
Fissaggio
su profilato EN 60715
Tipo
Descrizione
Grado di protezione
IP20
S800-AUX
Contatto ausiliario
Temperatura ambiente di funzionamento [°C]
-25 ... +60
S800-AUX/ALT
Contatto di segnalazione/ausiliario
S800-SOR
Bobina di apertura a lancio di corrente
Temperatura di stoccaggio [°C]
- 40 ... +70
DDA800
Blocco differnziale
Numero manovre meccaniche
6000
S803-BB
Barrette di collegamento
I cu [A]
1000
S800RD
Blocco per maniglia rotativa
IEC 60068-2-6; EN 61373 Cat. 1/Classe B 5g, 20 cicli di scansione 5 ... 150 ... 5 Hz a 24 V c.a /c.c., 5mA interruzione di breve durata <10 ms
S800-RHE
Manopola per blocco manovra rotativa
Resistenza alle vibrazioni
S800-IP
Falso polo
S800-UVR
Bobina di minima tensione
S800-SCL-SR
Limitatore di corrente di cortocircuito
Powered by FlippingBook