APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
252
INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI
253
INDICE
— Contatto di segnalazione / ausiliario S800-AUX/ALT
— Bobine di apertura a lancio di corrente
Caratteristiche
Il contatto ausiliario/segnalazione combinato S 800-AUX/ALT commuta contemporaneamente ai contatti dell’S 800 e dispone di: • un contatto ausiliario in scambio AUX (1NA + 1NC) che segnala sia lo stato di aperto/chiuso sia l‘intervento dell‘interruttore per sovracorrente; • un contatto di segnalazione in scambio ALT (1NA + 1NC) che evidenzia esclusivamente lo sgancio per sovracorrente. Sul fronte del dispositivo sono presenti due tasti di prova, azionabili mediante un attrezzo, che consentono all’utente di simulare la funzione dei contatti ausiliari/segnalazione senza lo scatto degli interruttori. È presente inoltre un pulsante di reset per il ripristino del contatto di segnalazione ALT sia a seguito della commutazione per test che per lo sgancio automatico dell’S 800 accoppiato. A seguito di uno scatto per sovracorrente, per la rimessa in servizio dell’impianto occorre ripristinare il contatto di segnalazione tramite reset e riarmare la leva dell’interruttore.
S800 AUX/ALT
S800-SOR
Codice METEL Tipo
Peso unit. kg
Conf. pz.
Codice METEL
Tipo
Descrizione
Peso unit. kg
Conf. pz.
A120681
S800-AUX/ALT 0,050
1
A120831
S800-SOR12 12V c.a./c.c.
0.15
1
Informazioni tecniche
A120831
S800-SOR24 24V c.a./c.c.
0.15
1
AC15 400/2 A AC15 240/6 A
A120834
S800-SOR130 48...130V c.a./c.c.
0.15
1
Categorie di utilizzo secondo IEC 60947-5-1
DC13 250/0.55 A DC13 125 V/1.1 A DC13 60 V/2 A DC13 24 V/4 A
A120833
S800-SOR250 110...250V c.a./c.c.
0.15
1
A120835
S800-SOR400 220...400V c.a./c.c.
0.15
1
125 VAC/6 A 250 VAC/5 A 24 V DC/4 A
Valori nominali secondo UL 489
125 V DC/0.3 A 250 V DC/0.15 A
Caratteristiche
Corrente termica convenzionale all’aria aperta Ith [A] Corrente minima di funzionamento I min [mA] Tensione minima di funzionamento U min [V] Tensione d’isolamento U i [V]
6
Le bobine di apertura a lancio di corrente aprono da remoto il dispositivo a cui sono accoppiate in caso di applicazione di tensione. L’apertura è garantita per una tensione tra 70% e 110% della tensione nominale, sia per corrente alternata che continua. S 800-SOR è montabile dal cliente sul lato sinistro di S 800.
3
24
690
Numero di contatti
2 (1x AUX, 1x AUX/ALT)
Tensione nominale di tenuta a impulso U imp
6
Assorbimento [W]
0.260 cad. contatto a 6A
Grado di inquinamento [kW]
3
Norme di riferimento
IEC 60947-5-1 / UL 489
Contatti
in scambio (NA/NC)
1 x 2.5 2 x 1.5 14 AWG
Morsetti C u [mm 2 ]
Coppia di serraggio [Nm]
1
Alimentazione c.a. /c.c.
qualsiasi
Fissaggio
su profilato EN 60715
Grado di protezione
IP20
Temperatura ambiente di funzionamento [°C]
-25 ... +60
Temperatura di stoccaggio [°C]
- 40 ... +70
Numero manovre meccaniche
6000
I cu [A]
1000
IEC 60068-2-6; EN 61373 Cat.1/Class B 5g, 20 cicli di scansione 5 ... 150 ... 5 Hz a 24 V c.a /c.c., 5mA interruzione di breve durata <10 ms EN 61373 Cat. 1/Classe B
Resistenza alle vibrazioni
Powered by FlippingBook