APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
254
INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI
255
INDICE
— Limitatore di corrente di cortocircuito S803S-SCL
— Limitatore di corrente di cortocircuito self-resetting
— Comando motorizzato S800-RSU-H (versione IEC) e S800-RSU (versione mondo)
S803S-SCL
S800S-SCL-SR
S800-RSU
S803W-SCL-SR
Caratteristiche tecniche
Caratteristiche tecniche
Caratteristiche tecniche
Massima corrente continua nominale In [A]
Tensione di funzionamento [V]
24 c.c.
Corrente nominale di funzionamento Ie [A] S800S-SCL-SR
Poli
3
32, 63, 125
Assorbimento di corrente durante il funzionamento Irms [A]
690 c.a. secondo IEC 60947-2 e UL 508
2.5
Tensione nominale di funzionamento Ue 50/60 Hz V
Poli
3
32, 63, 125
Tensione nominale di funzionamento Ue (c.a.) 50/60Hz [V]
Assorbimento di corrente in assenza di manovra [mA]
Poli
1, 2, 3
< 50
400/690
Collegamento Cu [AWG]
14–1
Tensione nominale di funzionamento Ue 50/60 Hz V Tensione nominale di isolamento Ui [V] Tensione nominale di tenuta ad impulso U imp [kW] Potere di corto circuito nominale estremo [kA] Icu = Ics secondo IEC 60947-2 * Potere di corto circuito nominale secondo UL 508 * [kA]
400/690 c.a. secondo IEC 60947-2
Tempo di chiusura [ms]
< 500
Coppia di serraggio [in. lbs.]
31
Tensione nominale di isolamento U i [V] Tensione nominale di tenuta a impulso Uimp
690
Tempo di apertura [ms]
< 250
IEC 60947-2 IEC 60947-4-1 UL 508, CSA 22.2 No. 14
690
Temperatura di funzionamento [°C]
-25…+70
Norme di riferimento
8
Numero di manovre
10000
8
400V c.a.
100
Potere di corto circuito estremo nominale Icu secondo IEC 60947-2
S800-RSU-H IEC60947-2 Annex N S800W-RSU UL489
100 c.a. 50/60 Hz 240/415 V 100 c.a. 50/60 Hz 254/440 V 65 c.a. 50/60 Hz 289/500 V 50 c.a. 50/60 Hz 400/690 V
Norme di riferimento
440V c.a.
100
690V c.a.
50
Grado di protezione
IP20
S803HV-SCL-SR in combinazione con S803HV-K
Potere di corto circuito di servizio nominale Ics secondo IEC 60947-2
100% Icu
65 c.a. 50/60 Hz 480 V 65 c.a. 50/60 Hz 600 V
Peso [g]
300
Morsetto di alimentazione
Frequenza nominale
Micro Fit 3,0 con 10 contatti
50/60
Frequenza nominale
50/60
Posizione di montaggio
qualsiasi
Posizione di fissaggio
Poli
qualsiasi
3
Proprietà di disconnettore secondo IEC 60947-2
sì
Tensione nominale di funzionamento Ue 50/60 Hz V Tensione nominale di isolamento Ui [V] Potere di corto circuito nominale estremo Icu = Ics secondo IEC 60947-2 *
1 … 50 rigido 1 … 70 flessibile
580/1000 c.a. secondo IEC 60947-2
Collegamento Cu [mm 2 ]
Norma di riferimento
IEC 60947-2
Coppia di serraggio [Nm]
3.5
1000
1...25 rigidi 1...35 flessibili 6...50 rigidi 6...70 flessibili
Sezione conduttori in rame (32 A)
Alimentazione
opzionale
Su guida DIN 35 mm secondo EN 60715 a mezzo di dispositivo di fissaggio rapido
15 c.a. 50/60Hz 580/1000 V
Sezione conduttori in rame (63. 125 A)
Fissaggio
Temperatura ambiente [°C]
– 25 … +60
Coppia di serraggio
3.5
Temperatura di stoccaggio [°C]
– 40 … +70
Alimentazione
qualsiasi
Temperatura ambiente [°C]
– 40 … +70
Norme di riferimento
IEC 60947-2
Montaggio su guida DIN
EN 60715
Temperatura di stoccaggio [°C]
– 40 … +85
Temperatura ambiente di funzionamento
* Valido per le combinazioni omologate
Grado di protezione
IP20
-25...+60
Classificazione secondo NF F 16-101, NF F 16-102
I3, F2
Temperatura di stoccaggio
-40...+70
IP20 IP40 (in involucro)
IEC 60068-2-30, 55 °C / 95 % r.h.
Grado di protezione
Calore umido
Classificazione secondo NF-16-101, NF16-102
IEC 60068-2-6, 5–10 Hz / 3 mm e 10–500 Hz / 2 g a 0.5 x Ie IEC 60068-2-64, 5–500 Hz / 2 g a 0.5 x Ie
I3, F2
Vibrazione
IEC 60068-2-27; IEC 60068-2; EN 61373 Cat.1/class B
Resistenza alle vibrazioni
Vibrazione casuale
Resistenza alle condizioni climatiche
IEC 60068-2-1 /-2-2 /-2-30
IEC 60947-2 IEC 60947-4-1
Norme di riferimento
* Valido per le combinazioni omologate
Powered by FlippingBook