APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
256
INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI
257
INDICE
— Bobine di apertura a lancio di corrente S800-SOR
— Bobine di minima tensione S800-UVR
S800-SOR
S800-UVR
S800-SOR12
S800-SOR24
S800-SOR130
S800-SOR250
S800-SOR400
S800-UVR36
S800-UVR60
S800-UVR130
S800-UVR250
Tensione nominale U e [V c.a./c.c.]
Tensione nominale U e [V c.a./c.c.]
12
24
48 ... 130
110 ... 250
220 ... 400
24 ... 36
48 ... 60
110 ... 130
220 ... 250
Range di funzionamento [%] U e
Aperto
Range di funzionamento [%] U e Tensione di isolamento U i [V] Assorbimento della bobina allo spunto [W/VA]
70 ... 110
70 ... 110
70 ... 110
70 ... 110
70 ... 110
35 ... 70
35 ... 70
35 ... 70
35 ... 70
690
690
690
690
690
Chiuso
85
85
85
85
41.9 ... 307.3 42 ... 310*
23 ... 119 20 ... 105*
Tensione di isolamento U i [V] Assorbimento della bobina allo spunto [W/VA]
690
690
690
690
15.5
16.6/17*
45 ... 148.1
1.11 ... 1.14/1.2*
1.14 ... 1.25/1.3*
1.3 ... 1.41/1.4*
1.71 ... 1.91/1.9
Frequenza nominale [Hz]
c.c.; 50/60
c.c.; 50/60
c.c.; 50/60
c.c.; 50/60
c.c.; 50/60
Grado di inquinamento
3
3
3
3
3
Frequenza nominale [Hz]
c.c.; 50/60
c.c.; 50/60
c.c.; 50/60
c.c.; 50/60
IEC 60947-2/ UL 489
IEC 60947-2/ UL 489
IEC 60947-2/ UL 489
IEC 60947-2/ UL 489
IEC 60947-2/ UL 489
Grado di inquinamento
3
3
3
3
Norme di riferimento
Norme di riferimento
IEC 60947-2 / UL 489
IEC 60947-2 / UL 489
IEC 60947-2 / UL 489
IEC 60947-2 / UL 489
1 ... 25 (14-2 AWG) cavi rigidi 1 ... 35 (14-3 AWG) cavi flessibili
1 ... 25 (14-2 AWG) cavi rigidi 1 ... 35 (14-3 AWG) cavi flessibili
1 ... 25 (14-2 AWG) cavi rigidi 1 ... 35 (14-3 AWG) cavi flessibili
1 ... 25 (14-2 AWG) cavi rigidi 1 ... 35 (14-3 AWG) cavi flessibili
1 ... 25 (14-2 AWG) cavi rigidi 1 ... 35 (14-3 AWG) cavi flessibili
1 ... 25 (14-2 AWG) cavi rigidi 1 ... 35 (14-3 AWG) cavi flessibili
1 ... 25 (14-2 AWG) cavi rigidi 1 ... 35 (14-3 AWG) cavi flessibili
1 ... 25 (14-2 AWG) cavi rigidi 1 ... 35 (14-3 AWG) cavi flessibili
1 ... 25 (14-2 AWG) cavi rigidi 1 ... 35 (14-3 AWG) cavi flessibili
Dimensione morsetti Cu [mm 2 ]
Dimensione morsetti Cu [mm 2 ]
Coppia di serraggio [Nm]
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
Coppia di serraggio [Nm]
3.5
3.5
3.5
3.5
Alimentazione
qualsiasi
qualsiasi
qualsiasi
qualsiasi
qualsiasi
Alimentazione
qualsiasi
qualsiasi
qualsiasi
qualsiasi
Fissaggio
EN 60715
EN 60715
EN 60715
EN 60715
EN 60715
Fissaggio
EN 60715
EN 60715
EN 60715
EN 60715
IP20 IP40 (solo lato comando)
IP20 IP40 (solo lato comando)
IP20 IP40 (solo lato comando)
IP20 IP40 (solo lato comando)
IP20 IP40 (solo lato comando)
Grado di protezione
IP20 IP40 (solo lato comando)
IP20 IP40 (solo lato comando)
IP20 IP40 (solo lato comando)
IP20 IP40 (solo lato comando)
Grado di protezione
Temperatura ambiente di funzionamento [°C]
- 25 ... + 60
- 25 ... + 60
- 25 ... + 60
- 25 ... + 60
- 25 ... + 60
Temperatura ambiente di funzionamento [°C]
- 25 ... + 60
- 25 ... + 60
- 25 ... + 60
- 25 ... + 60
Temperatura di stoccaggi [°C]
- 40 ... + 70
- 40 ... + 70
- 40 ... + 70
- 40 ... + 70
- 40 ... + 70
Temperatura di stoccaggi [°C]
- 40 ... + 70
- 40 ... + 70
- 40 ... + 70
- 40 ... + 70
IEC 60068-2-6; EN 61373 Cat.1/Class B
IEC 60068-2-6; EN 61373 Cat.1/Class B
IEC 60068-2-6; EN 61373 Cat.1/Class B
IEC 60068-2-6; EN 61373 Cat.1/Class B
IEC 60068-2-6; EN 61373 Cat.1/Class B
IEC 60068-2-6; EN 61373 Cat.1/ Class B
IEC 60068-2-6; EN 61373 Cat.1/ Class B
IEC 60068-2-6; EN 61373 Cat.1/ Class B
IEC 60068-2-6; EN 61373 Cat.1/ Class B
Resistenza alle vibrazio
Resistenza alle vibrazio
Powered by FlippingBook