APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
258
INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI
259
INDICE
— Limitatori di corrente di cortocircuito
— Comando motorizzato
— Barrette di collegamento S803-BB250/S804-BB250
— Limitatori di corrente di cortocircuito con morsetto a gabbia
— Limitatore di corrente di cortocircuito self-resett
S800-RSU
S800-RSU-CP
S803-BB250
Codice METEL Tipo
Peso unit. kg
Conf. pz.
Caratteristiche tecniche
A141124
S800-RSU-H 0.300
1
*
S800W-RSU 0.300 1 * prodotto disponibile su richiesta; per prezzo e disponibilità fare riferimento al nostro servizio di Customer Support al numero verde 800-551166
125 (alimentazione laterale ) 250 (alimentazione centrale)
S800S-SCL
S800W-SCL-SR
Max. corrente nominale [A]
Corrente di corto circuito condizionale Ip [kA eff]
100 protetto dal Tmax
Codice METEL Tipo
Peso unit. kg Conf. pz.
Descrizione
Codice METEL
Tipo
Peso unit. kg
Conf. pz.
Descrizione
Poli
3/4
Tensione nominale di funzionamento Ue c.a. 50/60Hz [V] Tensione nominale di isolamento Ui [V] Tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp [kV]
*
S803S-SCL32 0.735
1
32 A
Codice METEL
Tipo
Peso unit. kg
Conf. pz.
Descrizione
400/690
*
S803W-SCL32-SR 0,75
1
32 A
*
S803S-SCL63 0.735
1
63 A
*
S803W-SCL63-SR 0,75
1
63 A
Morsettiera plug-in 10 pin con cavo 3 mt per S800-RSU-H Morsettiera plug-in 10 pinper S800- RSU-H
690
*
S803S-SCL125 0.735
1
125 A
*
A141286
S803W-SCL100-SR 0,75
1
100 A
S800-RSU-CP 0,35
1
8
Frequenza nominale [Hz]
50
A141284
S800-RSU-P 0.003 1
— Limitatore di corrente di cortocircuito self-resetting per S800HV
— Limitatore di corrente di cortocircuito self-resetting versione IEC
Norma di riferimento
EN/IEC 60439-2:2000
Materiale delle barrette
E-Cu 58 half-hard rolled F25
Materiale gruppo I; UL94 V-0
Materiale del profilo di isolamento
Materiale gruppo I; UL94 V-0 Privo di alogeni e fosfati
Caratteristiche
Materiale dei cappucci di chiusura
Funzione: consente di realizzare il comando a distanza di apertura e chiusura di tutti gli interruttori delle serie S 800. La massima lunghezza del cavo del circuito di comando è di 10 metri. Il comando a motore risulta particolarmente indicato per l’impiego in impianti di tipo centralizzato, di grandi dimensioni o di difficile accesso, nei casi di più manovre giornaliere di alimentazione ed esclusione di una linea (es. linee di alimentazione di impianti non presidiati, sistemi di sicurezza, rilevatori, allarmi, comandi centralizzati di illuminazione, impianti fotovoltaici, ecc.). Il comando motorizzato non opera nel caso di intervento differenziale quando l’interruttore automatico S 800 è accoppiato ad un blocco differenziale DDA 800. Le bobine di apertura a lancio di corrente aprono da remoto il dispositivo a cui sono accoppiate in caso di applicazione di tensione. L’apertura è garantita per una tensione tra 70% e 110% della tensione nominale, sia per corrente alternata che continua.
Sezione delle barrette [mm 2 ]
60
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
2
S803HV-SCL-SR per S800HV
S800S-SCL-SR
Codice METEL
Tipo
Peso unit. kg
Conf. pz.
Descrizione
Codice METEL
Tipo
Peso unit. kg
Conf. pz.
Descrizione
*
S803HV-SCL32-SR 0,75
1
32 A
*
S801S-SCL32-SR 0,25
1
32 A
*
S803HV-SCL63-SR 0,75
1
63 A
*
S801S-SCL63-SR 0,25
1
63 A
*
S803HV-SCL100-SR 0,75
1
100 A
*
S801S-SCL100-SR 0,25
1
100 A
*
S802S-SCL32-SR 0,5
1
32 A
*
S802S-SCL63-SR 0,5
1
63 A
*
S802S-SCL100-SR 0,5
1
100 A
*
S803S-SCL32-SR 0,75
1
32 A
*
S803S-SCL63-SR 0,75
1
63 A
* prodotto disponibile su richiesta; per prezzo e disponibilità fare riferimento al nostro servizio di Customer Support al numero verde 800-551166
*
S803S-SCL100-SR 0,75
1
100 A
Powered by FlippingBook