APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
26
CASSETTE APO - QUADRI E CONTENITORI
27
INDICE
— Piastra
— Chassis
— Coperchio
GRIGIO (RAL 7035)
4TBO851191C0100
4TBO851326C0100
4TBO856025C0100
Temperatura di funzionamento Materiale Caratteristiche generali
Temperatura di funzionamento Materiale Caratteristiche generali
Gradi di protezione Tensione massima (V) Temperatura di funzionamento Materiale Caratteristiche generali
-25°C / +70°C Metallo / Pertinax
-25°C / +70°C Metallo
IP: 67 / IK: 08 / GWT 960°C 1000Vc.a. - 1500Vc.c. -25°C / +70°C Poliestere con fibra di vetro
METALLO
CIECO
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Moduli (DIN)
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Moduli (DIN)
APO 1 coperchio grigio RAL7035 APO 12 coperchio grigio RAL7035 APO 81 coperchio grigio RAL7035 APO 31 coperchio grigio RAL7035 APO 41 coperchio grigio RAL7035 APO 71 coperchio grigio RAL7035 APO 11 coperchio grigio RAL7035 APO 51 coperchio grigio RAL7035 APO 61 coperchio grigio RAL7035
APO 31 Chassis AP31D141 (302 x 186) 14 Moduli APO 31 Chassis AP31D142 (186 x 302) 14 Moduli APO 41 Chassis AP41D141 (302 x 302) 28 Moduli APO 41 Chassis AP41D282 (302 x 302) 28 Moduli APO 71 Chassis AP71D282 (372 x 302) 28 Moduli APO 71 Chassis AP71D362 (302 x 372) 36 Moduli APO 51 Chassis APACC852283 (488 x 302) 42 Moduli APO 61 Chassis AP61D423 (603 x 302) 42 Moduli APO 61 Chassis AP61D564 (603 x 302) 56 Moduli
4TBO856025C0100
186 x 151 x 45
4TBO851326C0100
302 x 186
14
4TBO851191C0100
APO 01 Piastra metallo
134 x 99 x 2
4TBO851292C0100
APO 11 Piastra metallo
550 x 319 x 2
4TBO856033C0100
603 x 603 x 45
4TBO852178C0100
APO 12 Piastra metallo
550 x 555 x 2
4TBO851330C0100
186 x 302
14
4TBO856030C0100
558 x 302 x 45
4TBO851188C0100
APO 31 Piastra metallo
249 x 134 x 2
4TBO852095C0100
APO 51 Piastra metallo
435 x 249 x 2
4TBO851336C0100
302 x 302
28
4TBO856026C0100
302 x 186 x 45 14
4TBO851287C0100
APO 61 Piastra metallo
550 x 249 x 2
4TBO856027C0100
302 x 302 x 45 14-28
4TBO851185C0100
APO 71 Piastra metallo
319 x 249 x 2
4TBO851338C0100
302 x 302
28
4TBO851171C0100
APO 81 Piastra metallo
505 x 249 x 2
4TBO856028C0100
372 x 302 x 45 28/36
4TBO851279C0100
Piastra metallo APO41
249 x 249 x 2
4TBO851353C0100
372 x 302
28
4TBO856032C0100
603 x 372 x 45 42
4TBO856029C0100
488 x 302 x 45 42
PERTINAX
4TBO851358C0100
302 x 372
36
4TBO856031C0100
603 x 302 x 45 42/56
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
4TBO852283C0100
488 x 302
42
4TBO851190C0100
APO 01 Piastra pertinax
140 x 105 x 5
TRASPARENTE
4TBO851345C0100
603 x 302
42
4TBO851289C0100
APO 11 Piastra pertinax
528 x 324 x 5
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Moduli (DIN)
4TBO852174C0100
APO 12 Piastra pertinax
555 x 555 x 5
4TBO851347C0100
603 x 302
56
4TBO851187C0100
APO 31 Piastra pertinax
228 x 139 x 5
APO 01 Coperchio trasparente APO 12 Coperchio trasparente APO 31 Coperchio trasparente APO 41 Coperchio trasparente APO 71 Coperchio trasparente APO 11 Coperchio trasparente APO 51 Coperchio trasparente
4TBO851196C0100
186 x 151 x 45
4TBO851278C0100
APO 41 Piastra pertinax
254 x 228 x 5
4TBO852091C0100
APO 51 Piastra pertinax
413 x 254 x 5
4TBO852280C0100
603 x 603 x 45
4TBO851286C0100
APO 61 Piastra pertinax
528 x 254 x 5
4TBO851173C0100
302 x 186 x 45 14
4TBO851181C0100
APO 71 Piastra pertinax
298 x 254 x 5
4TBO851170C0100
APO 81 Piastra pertinax
484 x 254 x 5
4TBO851277C0100
302 x 302 x 45 14-28
4TBO851176C0100
372 x 302 x 45 28/36
4TBO851290C0100
603 x 372 x 80 42
4TBO852092C0100
488 x 302 x 80 42
APO 61 Coperchio trasparente H=80mm
4TBO851282C0100
603 x 302 x 80 42/56
Powered by FlippingBook