APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
260
PROTEZIONE E SICUREZZA
261
INDICE
— Scaricatori di sovratensione OVR T1+T2
Caratteristiche generali
Tipo di prodotto
Tensione max. d’impiego continua Uc
T1+T2
255Vc.a. ; 264Vc.a.; 275Vc.a. ; 440Vc.a.
Corrente impulsiva limp (10/350µs)
Livello di protezione tensione Up
25kA
1,4kV ; 1,5kV ; 1,9kV
80kA ; 100kA *
Corrente di scarica Imax (8/20µs)
Tipologia di cartucce
estraibili
Max. taglia del fusibile(gG/gL)/MCB(curva B/C) a protezione di back-up
La gamma OVR è progettata per proteggere le apparecchiature e gli elettrodomestici da sovratensioni transitorie e scariche causate da fulmini o manovre sulla rete elettrica di distribuzione. — Protezione e sicurezza
Corrente di scarica nominale In (8/20µs)
20kA
> 315A / -
Linee di potenza Vc.a., in edifici industriali ed edifici commerciali di grandi/ medie dimensioni
Tensione nominale Un
Applicazione tipica
230/400Vc.a.
OVR T1+T2 1L 25-255 P
OVR T1+T2 1N 50-255 P TS OVR T1+T2 3L 75-255 P TS
OVR T1+T2 3N 100-255 P TS OVR T1+T2 4L 100-255 P TS OVR T1+T2 N 100-255 P
Tipo
2CTB813250R2300
2CTB813010R2300
Codice prodotto
Codice METEL Codice prodotto versione con contatto ausiliario (TS)
— Vantaggi principali
2CTB813251R2300
2CTB812511R2300
2CTB812751R2300
2CTB812111R2300
2CTB812101R2300
2CTB813011R2300
Codice METEL
2CTB813252R2300
2CTB813252R2300
2CTB813252R2300
2CTB813252R2300
2CTB813252R2300
2CTB813012R2300
Fase
•
Scaricano le sovratensioni causate da fulmini (diretti e indiretti) o da manovre sulla rete elettrica Limitano il picco di tensione ad un livello accettabile per qualsiasi apparecchio collegato all’impianto elettrico Garantiscono la qualità di funzionamento e la durata nel tempo degli apparecchi e degli elettrodomestici collegati all’impianto elettrico
Fase d’ordine cartucce ricambio
2CTB812522R2300
2CTB813012R2300
2CTB812022R2300
Neutro
N° di poli protetti
1L
1L+1N
3L
3L+1N
4L
1N
Tipo di sistema di distribuz. BT
TT / TN-C / TN-S
TT / TN-S
TN-C
TN-S
TT / TN-S
TT / TN-S
•
Max tensione Uc ,(L-PE)/ (L-L)/ (L-N)/ (N-PE)
275 / 275 / 275 / -
275 / - / 275 / 275
275 / 440 / 440 / 275
275 / 440 / - / -
275 / 440 / 275 / 275
- / - / - / 275
•
RIFERIMENTI NORMATIVI
IEC 61643 -31
CEI EN 61643 -11
Per maggiori informazioni consulta il catalogo dedicato
* versioni unipolari di Neutro
Powered by FlippingBook