APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
262
DISPOSITIVI DIFFERENZIALI
263
INDICE
— Interruttori differenziali puri F200
Caratteristiche generali
Tensione nominale Ue (Vac)
230/400 c.a
Tensione di isolamento nominale Ui (Vac)
500 c.a.
Frequenza nominale (Hz)
50-60
Grado IP (morsetti/altre zone)
IP2X
Sezione massima cavo flessibile/rigido (mm2)
25
F202
F204
A APR
A Selettivo
A (110V)
A APR
A (110V)
AC (NA SX)
A (NA SX)
A Selettivo
B (NA SX)
B Selettivo
Tipo
AC
A
F
B
AC
A
F
B
Idn (mA)
In (A)
10
16
F427799
F427824
F202B3016
F427834 F429686*
25
F202A2530V1
F202F2530 F202B3025
F427812
F428159
F428201
F204A2530V1 F427854
F204F2530 F204B3025
40
F202A4030V1
F427852
F202F4030 F202B3040 F427813
F428160 F427835
F428202 F204A4030V1 F427855
F204F4030 F204B3040
63
F427802
F427827
F202A6330V1
F427853
F202F6330 F202 B3063
F427814
F428161
F427836 F428203 F204A6330V1 F427856
F204F6330 F204B3063
30
80
F429142
F429152
F429166
F429174 F429178
F204A8030V1 F429194
F204B8030
100
F429143
F429153
F429165
F429167
F429175
F429179
F204A10030V1 F429195
125
F429415
F429419
F429887
25
F427803
F427869
F427815
F427872
40
F427804
F427870
F428229
F427816
F427873
F428233
100
63
F427805
F428230
F427817
F428164 F427874
F428234
100
F429190
125
F429420
16
F202B30016
25
F427806
F427828
F202B30025 F427818
F428165 F427837
F428207
F204B30025
40
F427807
F427829
F427843
F202B30040 F427819
F428166 F427838 F428208
F427847
F204B30040
F204B30040S
300
63
F427808
F427830
F427844
F202B30063 F427820
F428167
F427839 F428209
F427848
F204B30063
F204B30063S
80
F429146
F429156
F429170
F429182
F204B80300
100
F429147
F429157
F429161
F429171
F429183
F429191
125
F429417
F429421
F429682
F429892
F429895
25
F427809
F427831
F427821
F428168
F427840
F428210
40
F427810
F427832
F427845
F427822
F428169
F427849
F427841
63
F427811
F427833
F427846
F427823
F428170
F427850
F427842
F428212
500
80
F429172
F429184
100
F429173
F429192
F429185
125
F429418
F429684
F429422
40
F428231
F428235
F204B40500S
1000
63
F428232
F428236
F204B63500S
100
F429193
* 400Hz
Powered by FlippingBook