APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
264
PROTEZIONE E SICUREZZA
265
INDICE
— Scaricatori di sovratensione OVR T2
— Scaricatori di sovratensione OVR T2
Caratteristiche generali
Caratteristiche generali
Tipo di prodotto
Tipo di prodotto
T2
T2
Corrente impulsiva limp (10/350µs)
Corrente impulsiva limp (10/350µs)
2kA
2kA ; 6,25kA
Corrente di scarica Imax (8/20µs)
Corrente di scarica Imax (8/20µs)
40kA
40kA ; 80kA
Corrente di scarica nominale In (8/20µs)
Corrente di scarica nominale In (8/20µs)
20kA
20kA ; 30kA
Tensione nominale Un
Tensione nominale Un
230/400Vc.a.
440Vc.a.
Tensione max. d’impiego continua Uc
Tensione max. d’impiego continua Uc
350Vc.a.
400/690Vc.a.
Livello di protezione tensione Up
Livello di protezione tensione Up
1,5kV ; 1,7kV
1,8kV ; 1,9kV
Tipologia di cartucce
Tipologia di cartucce
estraibili
estraibili
Max. back-up fuse/MCB
Max. back-up fuse/MCB
≤ 125A / ≤ 125A
≤ 160A / ≤ 125A
Linee di potenza Vc.a., in edifici residenziali o commerciali di piccole/ medie dimensioni
Linee di potenza Vc.a., in edifici residenziali o commerciali di piccole/ medie dimensioni
Applicazione tipica
Applicazione tipica
OVR T2 40 350 P TS QS
OVR T2 1N 40 350 P QS
OVR T2 3L 40-350 P QS
OVR T2 40 440s P QS
OVR T2 80 440s P QS
OVR T2 N 80-440 P QS
Tipo
Tipo
2CTB803982R1100
2CTB803883R2400
2CTB815704R4100
2CTB815708R4100
2CTB803973R2000
Codice prodotto
Codice prodotto
Codice METEL Codice prodotto versione con contatto ausiliario (TS)
Codice METEL Codice prodotto versione con contatto ausiliario (TS)
2CTB803881R1700
2CTB803982R0500
2CTB803883R2500
2CTB815704R2900
2CTB815708R2900
Codice METEL
Codice METEL
2CTB803886R1000
2CTB803886R1000
2CTB803886R1000
2CTB815704R5500
2CTB815708R5500
Fase
Fase
Fase d’ordine cartucce ricambio
Fase d’ordine cartucce ricambio
2CTB803886R0000
2CTB803886R0100
Neutro
n.d.
Neutro
N° di poli protetti
1L
1L+1N
3L
N° di poli protetti
1L
1L
1N
Tipo di sistema di distribuz. BT
TT / TN-C / TN-S
TT / TN-S
TN-C
Tipo di sistema di distribuz. BT
TT / TN-C / TN-S / IT
TT / TN-C / TN-S / IT
TT / TN-S
Max tensione Uc ,(L-PE)/ (L-L)/ (L-N)/ (N-PE)
Max tensione Uc ,(L-PE)/ (L-L)/ (L-N)/ (N-PE)
350 / 350 / 350 / -
350 / - / 350 / 350
350 / 600 / - / -
440 / 440 / 440 / -
440 / 440 / 440 / -
440 / - / - / 440
OVR T2 3N 40 350 P QS
OVR T2 N 80-350 P QS
Tipo
2CTB803983R1100
2CTB803983R1900
Codice prodotto
Codice METEL Codice prodotto versione con contatto ausiliario (TS)
2CTB803983R0500
Codice METEL
2CTB803886R1000
Fase
Fase d’ordine cartucce ricambio
2CTB803886R0000
2CTB803886R0000
Neutro
N° di poli protetti
3L+1N
1N
Tipo di sistema di distribuz. BT
TT / TN-S
TT / TN-S
Max tensione Uc ,(L-PE)/ (L-L)/ (L-N)/ (N-PE)
350 / 600 / 350 / 350
350 / - / - / 350
Powered by FlippingBook