APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
266
PROTEZIONE E SICUREZZA
267
INDICE
— Relè di min e max corrente e tensione Serie RH../RL..
— Scaricatori di sovratensione OVR T2+T3
RLI
RLV
RHV
RHI
Tipo
Caratteristiche generali
2CSM122310R1321
2CSM112310R1321
2CSM111310R1321
2CSM121310R1321
Codice prodotto
Codice METEL
Tipo di prodotto
T2+T3
Caratteristiche elettriche Tensione nominale Vn
Corrente impulsiva limp (10/350µs)
2kA
[Vc.a.] 400
400
400
400
Corrente di scarica Imax (8/20µs)
20kA
Frequenza nominale
[Hz]
50/60
50/60
50/60
50/60
Tipo di contatto
1NA/1NC
1NA/1NC
1NA/1NC
1NA/1NC
Corrente di scarica nominale In (8/20µs)
5kA
16 (250V; cos=1) in sicurezza positiva
16 (250V; cos=1) in sicurezza positiva
16 (250V; cos=1) in sicurezza positiva
16 (250V; cos=1) in sicurezza positiva
Portata del contatto
[A]
Tensione nominale Un
230/400Vc.a. ; 400/690Vc.a.
Soglia di intervento relè amp. Soglia di intervento relè volt. Selettore di regolazione In e Vn
[A] [V] [%] [%]
2, 5, 10
2, 5, 10
2, 5, 10
2, 5, 10
100, 300, 500
100, 300, 500
100, 300, 500
100, 300, 500
Tensione max. d’impiego continua Uc
275Vc.a. ; 440Vc.a.
30...100
30...100
30...100
30...100
Isteresi regolabile
1…45 1…30
1…45 1…30
1…45 1…30
1…45 1…30
Livello di protezione tensione Up
1,4kV
Ritardo di intervento
[sec]
Grado di protezione
[IP]
20
20
20
20
Tipologia di cartucce
estraibili
Temperatura di esercizio
[°C]
-10…+55
-10…+55
-10…+55
-10…+55
Max. back-up fuse/MCB
≤ 125A / ≤ 125A
Potenza dissipata
[W]
2
2
2
2
Dimensioni di ingombro
[mm]
65 x 75 x 105
65 x 75 x 105
65 x 75 x 105
65 x 75 x 105
Linee di potenza Vc.a., in edifici residenziali o commerciali di piccole dimensioni
Applicazione tipica
Peso netto R..L - R..V
[gr]
260
260
280
280
Moduli
[n°]
3
3
3
3
— Relè di sequenza Serie SQZ3
OVR T2+T3 20 275 P QS
OVR T2+T3 20 440 P QS
OVR T2+T3 1N 20 275 P QS
Tipo
2CTB803871R2400
2CTB803871R1100
2CTB803972R1200
Codice prodotto
Codice METEL Codice prodotto versione con contatto ausiliario (TS)
2CTB803871R2500
2CTB803871R1300
2CTB803972R1300
SQZ3
Codice METEL
Tipo
2CSM111310R1331
Codice prodotto
2CTB803876R1200
2CTB803876R0600
2CTB803876R1200
Fase
Fase d’ordine cartucce ricambio
Codice METEL
EG 617 3
2CTB803876R0000
Neutro
N° di poli protetti
1L
1L
1L+1N
Caratteristiche elettriche Tensione nominale Vn
Tipo di sistema di distribuz. BT
TT / TN-C / TN-S
TT / TN-C / TN-S
TT / TN-S
[Vc.a.] 400
Max tensione Uc ,(L-PE)/ (L-L)/ (L-N)/ (N-PE)
275 / 275 / 275 / -
440 / 440 / 440 / -
- / - / - / 275
Frequenza nominale
[Hz]
50/60
Tipo di contatto
1CO
Portata del contatto
[A]
10 (250V; cos=1) in sicurezza positiva
OVR T2+T3 3N 20 275 P QS
OVR T2+T3 20-440 P QS
OVR T2+T3 3N 20-440 P QS
Tipo
Selettore di regolazione Vmin
[%]
70…100 di Vn
2CTB803973R1200
2CTB803871R1100
2CTB803973R1300
Codice prodotto
Ritardo di intervento
[sec]
2...20 (solo per Vmin)
Codice METEL Codice prodotto versione con contatto ausiliario (TS)
Grado di protezione
[IP]
20
2CTB803973R1600
2CTB803871R1300
Temperatura di esercizio
[°C]
-10…+55
Potenza dissipata
[W]
1.5
Codice METEL
Tipo di segnalazione
LED
2CTB803876R1200
2CTB803876R0600
2CTB803876R0600
Fase
Fase d’ordine cartucce ricambio
Dimensioni di ingombro
[mm]
65 x 80 x 100
2CTB803876R0000
2CTB803886R0100
Neutro
Peso netto
[gr]
250
N° di poli protetti
3L+1N
1L
3L+1N
Moduli
[n°]
3
Tipo di sistema di distribuz. BT
TT / TN-S
TT / TN-C / TN-S
TT / TN-S
Max tensione Uc ,(L-PE)/ (L-L)/ (L-N)/ (N-PE)
275 / 440 / 275 / 275
440 / 440 / 440 / -
440 / 760 / 440 / 440
Powered by FlippingBook