APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
268
DISPOSITIVI DIFFERENZIALI
269
INDICE
— Interruttori magnetotermici differenziali DS201 1P+N , 2 moduli
Caratteristiche generali
Tensione nominale Ue (V)
230-240
Tensione di isolamento nominale Ui
500 c.a.
Frequenza nominale (Hz)
50-60
Potere di interruzione Icn secondo IEC/EN 61009-1 (A)
4500 (DS201 L), 6000 (DS201), 10000 (DS201 M)
Grado IP (morsetti/altre zone)
IP20; IP40 in involucro
Sezione massima cavo flessibile/rigido (mm2)
25/25
DS201 L (4,5 kA)
DS201 (6 kA)
DS201 M (10 kA)
Curva
C
C
B
K
B
C
A APR
A APR
A (110V)
A APR
A (110V)
Tipo
AC
A
AC
A
AC
A
A
F
AC
A
F
Idn (mA)
In (A)
DS201LC6A10
6
DS201LC10A10
DS201C10A10
DS201B10A10
10
DS201MC10A10
10
DS201C13A10
13
DS201LC16A10
DS201C16A10
16
DS201MC16A10
1
DS201K1A30
DS201C2A30
2
DS201C4A30
4
DS201MC4A30
6 DS201LC6AC30 DS201LC6A30 DS201LC6APR30 DS201C6AC30 DS201C6A30 DS201C6APR30 DS201B6AC30 DS201B6A30
DS201MB6F30 DS201MC6AC30 DS201MC6A30 DS201MC6APR30 DS201MC6A30110V DS201MC6F30
10 DS201LC10AC30 DS201LC10A30 DS201LC10APR30 DS201C10AC30 DS201C10A30 DS201C10APR30 DS201B10AC30 DS201B10A30
DS201K10A30
DS201MB10F30 DS201MC10AC30 DS201MC10A30 DS201MC10APR30 DS201MC10A30110V DS201MC10F30
DS201C13AC30 DS201C13A30
DS201B13AC30 DS201B13A30
30
13
DS201MC13AC30 DS201MC13A30
DS201MC13F30
16 DS201LC16AC30 DS201LC16A30 DS201LC16APR30 DS201C16AC30 DS201C16A30 DS201C16APR30 DS201B16AC30 DS201B16A30
DS201K16A30 DS201MB16A30110V DS201MB16F30 DS201MC16AC30 DS201MC16A30 DS201MC16APR30 DS201MC16A30110V DS201MC16F30
20 DS201LC20AC30 DS201LC20A30 DS201LC20APR30 DS201C20AC30 DS201C20A30 DS201C20APR30 DS201B20AC30 DS201B20A30
DS201K20A30
DS201MB20F30 DS201MC20AC30 DS201MC20A30 DS201MC20APR30 DS201MC20A30110V DS201MC20F30
25 DS201LC25AC30 DS201LC25A30 DS201LC25APR30 DS201C25AC30 DS201C25A30 DS201C25APR30 DS201B25AC30 DS201B25A30
DS201K25A30
DS201MB25F30 DS201MC25AC30 DS201MC25A30 DS201MC25APR30 DS201MC25A30110V DS201MC25F30
32 DS201LC32AC30 DS201LC32A30 DS201LC32APR30 DS201C32AC30 DS201C32A30 DS201C32APR30 DS201B32AC30 DS201B32A30
DS201K32A30
DS201MB32F30 DS201MC32AC30 DS201MC32A30 DS201MC32APR30 DS201MC32A30110V DS201MC32F30
DS201C40AC30 DS201C40A30 DS201C40APR30 DS201B40AC30 DS201B40A30
40
DS201MB40F30 DS201MC40AC30 DS201MC40A30 DS201MC40APR30 DS201MC40A30110V DS201MC40F30
DS201C2A300
2
DS201C4A300
4
DS201K4A300
DS201LC6AC300 DS201LC6A300
DS201C6AC300 DS201C6A30 DS201C6APR300
DS201B6A300
6
DS201MC6AC300 DS201MC6A300
DS201C8A300
8
DS201LC10AC300 DS201LC10A300
DS201C10AC300 DS201C10A300 DS201C10APR300 DS201B10AC300 DS201B10A300
10
DS201K10A300
DS201MC10AC300 DS201MC10A300 DS201MC10APR300
DS201C13AC300 DS201C13A300
300
13
DS201MC13A300
DS201LC16AC300 DS201LC16A300
DS201C16AC300 DS201C16A300 DS201C16APR300 DS201B16AC300 DS201B16A300
16
DS201K16A300
DS201MC16AC300 DS201MC16A300 DS201MC16APR300
DS201LC20AC300 DS201LC20A300
DS201C20AC300 DS201C20A300 DS201C20APR300 DS201B20AC300 DS201B20A300
20
DS201K20A300
DS201MC20AC300 DS201MC20A300
DS201LC25AC300 DS201LC25A300
DS201C25AC300 DS201C25A300 DS201C25APR300 DS201B25AC300 DS201B25A300
25
DS201K25A300
DS201MC25AC300 DS201MC25A300 DS201MC25APR300
DS201LC32AC300 DS201LC32A300
DS201C32AC300 DS201C32A300 DS201C32APR300 DS201B32AC300 DS201B32A300
32
DS201MC32AC300 DS201MC32A300 DS201MC32APR300
DS201C40AC300 DS201C40A300 DS201C40APR300
40
DS201MC40A300
Powered by FlippingBook