APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
270
DISPOSITIVI DIFFERENZIALI
271
INDICE
— Interruttori magnetotermici differenziali DS202CR 2P, 2 moduli
Caratteristiche generali
Tensione nominale Ue (V)
230
Tensione di isolamento nominale Ui
440 c.a.
Frequenza nominale (Hz)
50
Potere di interruzione Icn secondo IEC/EN 61009-1 (A)
4500 (DS202CR L), 6000 (DS202CR), 10000 (DS202CR M)
Grado IP (morsetti/altre zone)
IP20; IP40 in involucro
Sezione massima cavo flessibile/rigido (mm2)
25/25
DS202CR L (4,5 kA)
DS202CR (6 kA)
DS202CR M (10 kA)
Curva
C
C
B
C
B
A (110V)
A APR
A APR
Tipo
AC
A
AC
A
A
AC
A
A
Idn (mA)
In (A)
10
DS202CRMB10A10
10
13
DS202CRMC13A10
16
DS202CRMC16A10
DS202CRMB16A10
6
DS202CRLC6AC30
DS202CRLC6A30
DS202CRC6AC30
DS202CRC6A30
DS202CRB6A30
DS202CRMC6AC30
DS202CRMC6A30
DS202CRMC6A30V1
DS202CRMC6APR30
DS202CRMB6A30
DS202CRMB6APR30
10
DS202CRLC10AC30
DS202CRLC10A30
DS202CRC10AC30
DS202CRC10A30
DS202CRB10A30
DS202CRMC10AC30
DS202CRMC10A30
DS202CRMC10A30V1
DS202CRMC10APR30
DS202CRMB10A30
13
DS202CRLC13AC30
DS202CRLC13A30
DS202CRC13AC30
DS202CRC13A30
DS202CRMC13A30
16
DS202CRLC16AC30
DS202CRLC16A30
DS202CRC16AC30
DS202CRC16A30
DS202CRB16A30
DS202CRMC16AC30
DS202CRMC16A30
DS202CRMC16A30V1
DS202CRMC16APR30
DS202CRMB16A30
DS202CRMB16APR30
30
20
DS202CRLC20AC30
DS202CRLC20A30
DS202CRC20AC30
DS202CRC20A30
DS202CRB20A30
DS202CRMC20AC30
DS202CRMC20A30
DS202CRMC20A30V1
DS202CRMC20APR30
DS202CRMB20A30
25
DS202CRLC25AC30
DS202CRLC25A30
DS202CRC25AC30
DS202CRC25A30
DS202CRMC25AC30
DS202CRMC25A30
DS202CRMC25A30V1
DS202CRMC25APR30
DS202CRMB25A30
32
DS202CRLC32AC30
DS202CRLC32A30
DS202CRC32AC30
DS202CRC32A30
DS202CRB32A30
DS202CRMC32AC30
DS202CRMC32A30
DS202CRMC32A30V1
DS202CRMC32APR30
DS202CRMB32A30
DS202CRMB32APR30
40
DS202CRLC40AC30
DS202CRLC40A30
DS202CRC40AC30
DS202CRC40A30
DS202CRMC40A30
6
DS202CRC6AC300
DS202CRC6A300
DS202CRB6A300
DS202CRMC6AC300
DS202CRMC6A300
10
DS202CRC10AC300
DS202CRC10A300
DS202CRB10A300
DS202CRMC10AC300 DS202CRMC10A300
DS202CRMB10A300
13
DS202CRC13AC300
DS202CRC13A300
16
DS202CRC16AC300
DS202CRC16A300
DS202CRB16A300
DS202CRMC16AC300 DS202CRMC16A300
DS202CRMB16A300
300
20
DS202CRC20AC300
DS202CRC20A300
DS202CRB20A300
DS202CRMC20AC300 DS202CRMC20A300
25
DS202CRC25AC300
DS202CRC25A300
DS202CRB25A300
DS202CRMC25A300
DS202CRMB25A300
32
DS202CRC32AC300
DS202CRC32A300
DS202CRB32A300
DS202CRMC32AC300 DS202CRMC32A300
40
DS202CRC40AC300
DS202CRC40A300
DS202CRMC40A300
Powered by FlippingBook