APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
272
DISPOSITIVI DIFFERENZIALI
273
INDICE
H-BF
— Elementi ausiliari e accessori DDA 200
enti ausiliari e accessori mi di accessoriamento
— Interruttori magnetotermici differenziali DS203 NC 3P+N, 4 moduli
ST o UR
H H H
— Abbinamento di elementi ausiliari con F200 Schemi di accessoriamento
Caratteristiche generali
Tensione nominale Ue (V)
400-415 c.a.
Tensione di isolamento nominale Ui
500 c.a.
BP
Frequenza nominale (Hz) di elementi ausiliari con S200L, S200, S200M, S300P, DDA200 + S200 80-100A e gli M300 nessun abbinamento con i DDA) Potere di interruzione Icn secondo IEC/EN 61009-1 (A)
50-60
Abbinamento di elementi ausiliari con F200
Abbinamento di elementi ausiliari con SN201
4500 (DS 203NC L), 6000 (DS203NC)
Grado IP (morsetti/altre zone)
IP20; IP40 in involucro
Sezione massima cavo flessibile/rigido (mm2)
25/25
S 200 / S 300P
H-R
H
H
H o S/H
IH
S/H
H
S/H (H)
H
SN201
ST o UR
F2 125 A SH/
DS 203NC L (4,5 kA)
DS203NC
ST o UR
H o S/H
F 200
Curva
C
C
B
S/H
S
A APR
A APR
Tipo
AC
A
AC
A
AC
A
S/H (H)
Idn (mA)
In (A)
6
DS3NLC6AC30 DS3NLC6A30
DS3NC6AC30 DS3NC6A30 DS3NC6R30
10
DS3NLC10AC30 DS3NLC10A30
DS3NC10AC30 DS3NC10A30 DS3NC10R30 DS3NB10AC30 DS3NB10A30
13
DS3NC13AC30
DS3NB13AC30
Tipo
Descrizione
30
16 DS3NLC16AC30 DS3NLC16A30 DS3NLC16R30 DS3NC16AC30 DS3NC16A30 DS3NC16R30 DS3NB16AC30 DS3NB16A30 20 DS3NLC20AC30 DS3NLC20A30 DS3NC20AC30 DS3NC20A30 DS3NC20R30 DS3NB20AC30 DS3NB20A30 25 DS3NLC25AC30 DS3NLC25A30 DS3NLC25R30 DS3NC25AC30 DS3NC25A30 DS3NC25R30 DS3NB25AC30 DS3NB25A30 32 DS3NLC32AC30 DS3NLC32A30 DS3NLC32R30 DS3NC32AC30 DS3NC32A30 DS3NC32R30 DS3NB32AC30 DS3NB32A30 S2C-H6R S2C-H6-...R S2C-S/H6R IH Contatto ausiliario/Interfaccia di accoppiamento S Contatto di segnalazione H Contatto ausiliario
H
S2C-H6R
Contatto ausiliario Contatto ausiliario
H
Contatto ausiliario Contatto ausiliario
S2C-H6R
SN201-IH
S/H
S2C-S/H6R
Contatto ausiliario/segnalazione Contatto ausiliario/segnalazione
S/H
S2C-S/H6R S2C-S/H6R S2C-H6-...R
SN201-S
S/H (H)
S2C-S/H6R
Contatto di segnalazione/ausiliario usato come contatto ausiliario Contatto di segnalazione/ausiliario usato come contatto ausiliario
Contatto ausiliario/segnalazione
S/H(H)
S2C-H6R
H-R
S2C-H6-...R
Contatto ausiliario
Contatto di segnalazione/ausiliario usato come contatto ausiliario
S2C-S/H6R
H-R
S/H
Contatto di segnalazione/ausiliario
S2C-S/H6R
6
DS3NLC6AC300
DS3NC6AC300 DS3NC6A300
Bobina di apertura a lancio di corrente per S200
S3C-A...
UR
Bobina di minima tensione Bobina di minima tensione Comando motorizzato Comando motorizzato
S2C-UA
ST
Bobina di apertura a lancio di corrente
S3C-A...
UR
S2C-UA
10 DS3NLC10AC300 DS3NLC10A300 Bobina di apertura a lancio di corrente per montaggio a sinistra
DS3NC10AC300 DS3NC10A300
DS3NB10A300
S3C-A...L
MOD*
S3C-MOD...
UR
Bobina di minima tensione
S2C-UA
MOD*
S3C-MOD...
Bobina di minima tensione
S2C-UA
AR**
F3C-AR...
Dispositivo di richiusura automatica Dispositivo di richiusura automatica Bobina di apertura a lancio di corrente Bobina di apertura a lancio di corrente
16
DS3NLC16AC300 DS3NLC16A300
DS3NC16AC300 DS3NC16A300
DS3NB16AC300 DS3NB16A300
AR**
F3C-AR...
300 S2C-H...L Contatto ausiliario sottoposto per interruttori magnetotermici (1 per ogni polo) S2C-H01/S2C-H10 Modulo di sgancio meccanico S2C-BP Comando motorizzato S3C-MOD... 20 DS3NLC20AC300 DS3NLC20A300 25 DS3NLC25AC300 DS3NLC25A300 Contatto ausiliario per S200 montato a sinistra
ST
S3C-A...
DS3NC20AC300 DS3NC20A300
DS3NB20AC300 DS3NB20A300
ST
S3C-A...
* verificare gli schemi della sezione "Comandi motorizzati" nelle pagine seguenti ** verificare gli schemi della sezione "Dispositivi autorichiudenti" nelle pagine seguenti
DS3NC25AC300 DS3NC25A300
DS3NB25AC300 DS3NB25A300
* verificare gli schemi della sezione “Comandi motorizzati” ** verificare gli schemi della sezione “Dispositivi autorichiudenti”
DS3NC32A300 DS3NC32S300 *
32
DS3NLC32AC300 DS3NLC32A300
DS3NC32AC300
DS3NB32AC300 DS3NB32A300
manovra rotativa S2C-DH (installabile solo sul lato destro) si possono aggiungere solo gli elementi ausiliari installabili sul atto ausiliario sottoposto.
possono essere accoppiati con DDA200. sere accoppiato al polo di neutro del dispositivo. ema “Abbinamento di S200/S300P/SD200 con comando motorizzato” a pagina 18
* A Selettivo
Powered by FlippingBook