Catalogo Generale sfogliabile ABB

APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA

28

QUADRETTI E CONTENITORI - QUADRI E CONTENITORI

29

INDICE

— Scatola stagna con passacavi e coperchio a pressione Scatole stagne da parete

— Scatola stagna con passacavi coperchio alto 1/4 di giro Scatole stagne da parete

— Scatola stagna con passacavi coperchio alto 1/4 di giro (viti acciaio) Scatole stagne da parete

— Scatole di derivazione e stagne IP44, IP55 e IP65 Quadretti e contenitori

GRIGIO (RAL 7035)

GRIGIO (RAL 7035)

GRIGIO (RAL 7035)

00800

1SL0830A00

00846

— Caratteristiche generali

Gradi di protezione Temperatura di funzionamento Materiale Tipo di montaggio Riferimenti normativi Caratteristiche generali

Gradi di protezione Temperatura di funzionamento Materiale Tipo di montaggio Omologazioni Riferimenti normativi Caratteristiche generali

Gradi di protezione Temperatura di funzionamento Materiale Tipo di montaggio Riferimenti normativi Caratteristiche generali

IP: 44 / IK: 07 / GWT 650°C - 960 °C - 25 °C / + 60 °C Termoplastico Parete IEC 60670-1; IEC 60670-22; IEC 60695-2-11

IP: 55 - 65 / IK: 08 / GWT 650°C - 960 °C - 25 °C / + 60 °C Termoplastico Parete HF IEC 60670-1; IEC 60670-22; IEC 60695-2-11

IP: 65 / IK: 08 / GWT 650°C - 25 °C / + 60 °C Termoplastico Parete IEC 60670-1; IEC 60670-22; IEC 60695-2-11

Grado di protezione: IP44 per scatole con coperchio a pressione e passacavi, IP55 per scatole con coperchio avvitato con passacavi, IP65 per coperchio avvitato con lati lisci Resistenza agli urti: IK07 per scatole IP44, IK08 per scatole IP55 e IP65.. Temperatura di funzionamento: da -25°C a +60°C; Resistenza al calore: termopressione con biglia fino a +85°C per scatole di derivazione e stagne IP44, IP55 e IP65. Scatole IP44 e IP55: coperchi a pressione in materiale termoplastico, autoestinguente in conformità con la Norma UL 94 HB e resistenti al calore anormale e al fuoco fino a 650°C (indice di infiammabilità con filo incandescente) in conformità con la Norma IEC 60695-2-11. Scatole IP55: coperchi a pressione in materiale termoplastico halogen free, autoestinguente (Norma UL 94 HB) e resistenti al calore anormale e al fuoco fino a 650°C (indice di infiammabilità con filo incandescente) Norma IEC 60695-2-11. Scatole IP55 e IP65: coperchio brevettato prodotto con un’unica fase di pressatura con la sua guarnizione. Tutte le scatole di derivazione sono conformi alle Norme IEC 60670-1 e IEC 60670-22 e Direttiva RoHS. Le scatole di derivazione e stagne IP44 e IP55 in materiale termoplastico hanno conseguito il marchio IMQ di omologazione.

GWT 650 °C

CIECO

IP55 GWT 650 °C

Codice METEL

Descrizione

Dimensioni D (mm) / L x H x P (mm)

Codice METEL

Descrizione

Dimensioni L x H x P (mm)

Codice METEL

Descrizione

Dimensioni L x H x P (mm)

SCATOLA STAGNA IP44 - 650°C - D.60 SCATOLA STAGNA IP44 - 650°C - D.80 SCATOLA STAGNA IP44 - 650°C - 65X65X32 SCATOLA STAGNA IP44 - 650°C - 80X80X40

SCATOLA STAGNA IP65 HF - 650°C - 100X100X5 SCATOLA STAGNA IP65 HF - 650°C - 105X70X50 SCATOLA STAGNA IP65 HF - 650°C - 100x100x80 SCATOLA STAGNA IP65 HF - 650°C - 153X110X6

SCATOLA ST. IP55 - 650°C-1/4 GIRO-160x135x150 SCATOLA ST. IP55 - 650°C-1/4 GIRO-220X170X1 SCATOLA ST. IP55 - 650°C-1/4 GIRO-310X240X1

00800

00846

1SL0830A00

60 Ø

100x100x50

160x135x150

00802

00850

1SL0832A00

80 Ø

105x70x50

220x170x80

00808

00851

1SL0834A00

65x65x32

100x100x80

310x240x160

00810

00852

80x80x40

153x110x66

IP65 GWT 650 °C

GWT 960 °C

Codice METEL

Descrizione

Dimensioni L x H x P (mm)

TRASPARENTE

Codice METEL

Descrizione

Dimensioni D (mm) / L x H x P (mm)

Codice METEL

Descrizione

Dimensioni L x H x P (mm)

SCATOLA ST. IP65 HF - 650°C- 1/4 GIRO-160X13 SCATOLA ST. IP65 HF - 650°C- 1/4 GIRO-220X17 SCATOLA ST. IP65 HF - 650°C- 1/4 GIRO-310X24 SCATOLA ST. IP65 HF - 650°C- 1/4 GIRO-160X13 SCATOLA ST. IP65 HF - 650°C- 1/4 GIRO-220X17 SCATOLA ST. IP65 HF - 650°C- 1/4 GIRO-310X24

1SL0860A00

160x135x150

SCATOLA STAGNA IP44 - 960°C - D.60 SCATOLA STAGNA IP44 - 960°C - D.80 SCATOLA STAGNA IP44 - 960°C - 65X65X32 SCATOLA STAGNA IP44 - 960°C - 80X80X40

1SL0900A00

60 Ø

SCATOLA STAGNA IP65 HF - 650°C - 151x110x66

1SL0862A00

220x170x150

00872

151x110x66

1SL0901A00

80 Ø

1SL0864A00

310x240x160

1SL0902A00

65x65x32

OMOLOGAZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI

1SL0880A00

160x135x150

1SL0903A00

80x80x40

1SL0882A00

220x170x150

IEC 60670- 22

IEC 60695- 2-11

HF

1SL0884A00

310x240x160

IP65 GWT 960 °C

IEC 60670-1

IEC 60670- 24

Codice METEL

Descrizione

Dimensioni L x H x P (mm)

SCATOLA ST. IP65 - 960°C-1/4 GIRO-160x135x150 SCATOLA ST. IP65 - 960°C-1/4 GIRO-220X170X1 SCATOLA ST. IP65 - 960°C-1/4 GIRO-310X240X1

1SL0960A00

160x135x150

Per maggiori informazioni consulta il catalogo dedicato

1SL0962A00

220x170x150

1SL0964A00

310x240x160

Powered by